nkkスイッチズの特集ページです。
トグルスイッチ Sシリーズや全モールドロッカスイッチ JWシリーズなどnkkスイッチズに関する商品を探せます。
-
トグルスイッチ Sシリーズ
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
通常価格(税別) : |
376円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つ。
・基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等。
・特殊銀合金の接点と微小電流用金メッキ接点を用意。耐摩耗性、耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等の施し。
・レバー倒れ角度が大きく(25°)倒れ方向が明確。
・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
通常価格(税別) : |
417円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
80円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
押ボタンスイッチ Mシリーズ
豊富なバリエーションを持つMシリーズの小形押ボタンスイッチです。
【特長】
・特殊銀合金の接点は耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等が施しています。
・ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
・各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
・可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に最適。
通常価格(税別) : |
349円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
【特長】
・豊富なバリエーション。
・パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できる。
・CW-SCは超高輝度4元素LEDにより操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・CW-SBはネオン球により操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・照光部は緑、赤、黄色の3色を取り揃え、用途に応じて選択が可能。
・CW-Tは本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献する。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
99円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押ボタンスイッチ Sシリーズ
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
【特長】
・二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
・特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
・小形押ボタンスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
通常価格(税別) : |
421円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
端子部に接着剤を充填した防水形トグルスイッチ。
【特長】
・端子シールタイプは、端子部に接着剤を充填することにより、スイッチの内部にほこり・ガスの影響が及ばない。
・パネル表面IP67、パネル内部IP60。
・リード線付シールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて、接着剤を充填、端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止する。
・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れる(WT-11・12・21・22タイプ)。
・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現している。
・レバー下降防止機構の採用により、高い防水性と軽快な操作感を実現している。
・パネル取付け部とハウジングは、一体成形にし高い防水性を実現している。
・ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用している。
【用途】
・屋外で使用される機器や、環境の悪い所に使用される機器。
・工作機械、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等。
通常価格(税別) : |
1,846円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
軽快な操作感を持ちディンプルボタンを採用した押ボタンスイッチ。
【特長】
・短胴形でロングストローク軽快な操作感。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用。
・ロングストロークで軽快な操作感。
・可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークがコイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
・ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献する。
・指先にソフトにフィットする、ディンプルボタンを採用している。
・緑、赤、黒を用意した。
・UL規格、C-UL(CSA規格適合)認定品。
・φ16(直径16mm)ねじ取付け(取付けパネル厚2mm~6.5mm)。
・φ17.3(直径17.3mm)スナップイン取付け(取付けパネル厚1mm~3.2mm)。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。
・スイッチ本体が14mmの短胴形のため、省スペース化に貢献する。
・端子は、はんだ端子とタブ端子(♯110)の兼用端子となっている。
・タブ端子としてご使用の際はJISC2809適合の平形接触端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用。
通常価格(税別) : |
501円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,313円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
IP65に適合したパネルシールタイプを備えた、短胴形照光式押ボタンスイッチです。
【特長】
・IEC 60529のIP65に適合のパネルシール機構。(丸形、角形、長角形を用意)防水・防塵性能が一層向上しました。
・φ16取付けで、スイッチ本体が17mmの短胴形のため、省スペース化に貢献します。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感です。
・豊富な発光素子群。
・文字・記号等の表示可能です。
・フラックスの浸入をシャットアウトです。
・はんだ・タブ兼用端子です。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に適用。
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ
防水形を備えた照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・操作部は丸形、角形、長角形がありそれぞれ豊富なカラーバリエーションを備えている。
・操作部に文字・記号等の表示が可能。
・IEC 060529のIP65に適合のパネルシールタイプを用意。防水・防塵性能が一層向上。
・輝度レベル2(青、緑、白)明るさ最大66倍(メーカー比)。
・輝度レベル1(緑、赤、黄)明るさ最大16倍(メーカー比)。
・省電力に貢献、最大45%削減(メーカー比)。
・パネル取付けはスナップイン取付けで、連続取付けが可能。(パネルシールタイプを除く)
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・豊富な発光素子群。
・軽快な操作感。
・はんだ・タブ兼用端子。
通常価格(税別) : |
742円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ
スタイリッシュなデザインの防水ラージブッシング形トグルスイッチです。
【特長】
・レバー外側の防水ゴムと内部のОリングによる2重の防水構造を採用し、防水信頼性を向上しました。
・防水ゴムを感じさせない一体形成により、金属レバーそのままの確かな操作感と操作性を実現しました。
・簡単取り付けで使いやすさも抜群です。
・IEC60529のIP67に適合のパネルシール機構です。
・パネル表面の可動部に異物が蓄積しないためレバーの操作を妨げません。
・スイッチ本体と一体形の防水構造により容易にパネルへの取付けが可能です。
【用途】
・建機、工作機械、食品機械、厨房機器、医療機器などに最適。
通常価格(税別) : |
1,986円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
シリンダスイッチ Tシリーズ
適用シリンダ:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK2・JSM2・LCG・LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
858円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
最大高さ16.5mm(PC端子形)、17.5mm(はんだ端子形)の超短胴形照光式押ボタンスイッチです。
【特長】
・メーカー独自のプレート構造を採用し、発光色を切換えることにより、2種類の表示が可能です。
・新フィルター採用により、ワイドバリエーションを実現します。
・標準表示ボタン10種類を用意しました。
・操作部に文字・記号等の表示が可能です。
・操作部は角形、長角形、フランジ付、バリア付等があり、それぞれ豊富なカラーバリエーションを備えています。
・パネル取付けはスナップイン取付けで、連続取付けが可能です。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用します。
・ロングストロークで軽快な操作感です。
・可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換の際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達を防ぎます。
・操作部の視認性を向上させるため超高輝度LEDを採用します。
・単色発光LED(青、緑、赤、黄、白)、2色発光LEDです(赤/緑、青/橙)。
通常価格(税別) : |
637円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スライドスイッチ Mシリーズ
豊富なシリーズ構成を持つMシリーズのスライドスイッチ。
【特長】
・フラックス浸入対策。
・連続取付けが可能。
・はぎれの良い操作感。
・特殊回路スイッチ。
・操作性、視認性のよい大きなストローク。
・MS非照光タイプには微小電流用スイッチが用意されている。
・スイッチ接点には酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等が施されている。
通常価格(税別) : |
289円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ
豊富なバリエーションを揃えた高品質小形・大電流用ロッカスイッチです。
【特長】
・特殊な端子加締方式の二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
・小形・大電流用ロッカスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
・長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
・特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
・小形ロッカスイッチ(SW-3006A、3007A、3008A)は、防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。
・大電流用(SW-3821~3833)は、小形でありながら、抵抗負荷30A、誘導負荷15~30Aの大電流の切換えに対応致します。
通常価格(税別) : |
346円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
切換角度を備えた小形ロータリスイッチ。
【特長】
・高い接触信頼性(MRX形)。
・フラックスの浸入をシャットアウト(MRX、MRY形)。
・小形で高い電流容量(MRY形)。
・大きな切換角度(MRT形)。
・MRT、MRX、MRY:ノンショーティング。
・操作部形状:シャフトタイプ。
・端子形状:はんだ端子。
・形状:丸型。
通常価格(税別) : |
894円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ロッカスイッチ Mシリーズ
評価 0.0
あらゆる市場ニーズに対応するMシリーズの小形パドルロッカスイッチ。
【特長】
・内部機構はシーソー方式。
・シーソー方式は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢。
・Mシリーズのバリエーションは126,000機種。
・耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は,高い接触安定性と長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる金メッキ等が施されている。
・N形とJ形パドルロッカには、LED単色発光と2色発光タイプ。
・LEDとスイッチ回路につき連動形と分離形を用意。
・操作部はロッカタイプ、パドルタイプ等があり、カラーも豊富に取揃えている。
通常価格(税別) : |
569円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
590円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
408円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
571円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
315円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用コンパクト形リミットスイッチ
堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
全防水タイプ Wシリーズ
評価 0.0
IP67適合全防水タイプのロッカスイッチ。
【特長】
・フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性・耐油性とデザイン性を向上させた。
・ワンタッチ取付け。
・ワンタッチ取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現した。
・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れる(WR-11・12タイプ)。
・EN-61058-1クラスII適合で、WR-11・12タイプは接点ギャップ3mm以上の完全断路。
・豊富なシリーズ構成。
・Wシリーズは、ロッカ、トグル、押ボタンスイッチで構成されている。
・ケースの成形材料はUL 94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用している。
・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現している。
【用途】
・工作機械、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等。
通常価格(税別) : |
1,632円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
20円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形
取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・記名表示が簡単
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,401円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
照光式ロッカスイッチ MLWシリーズ
独創的な機構の照光式ロッカスイッチです。
【特長】
・豊富な発光素子群、電圧の異なる5種類のランプをはじめ、1素子LED、高輝度LEDと豊富な発光素子を用意しています。
・操作部はパドルタイプ、ロッカタイプ、ロッカタイプデザインボタンの3種類を用意しています。
・付属品であるベゼルを装着することにより、さらにスイッチの優美さを増し、パネルデザインは一層向上します。
・ボタン・ランプはパネルに取付けたまま、簡単に交換が可能です。
・切換え機構と照光部は、独創的な機構により安定した接触と、鮮明なカラー表示可能にしています。
・本体のパネル取付けはスナップイン方式で簡単に装着でき、連続取付けも可能です。
・ランプ端子が独立していますので、端子の結線方法によりランプ点灯を自由に設定できます。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に最適。
通常価格(税別) : |
869円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK【10個入り】
スイッチ、表示灯、ボリュームなどの穴空き取付台。
【特長】
・スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやポリュームの取付に対応できます
・各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応でキます
・スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります
・9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
24円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14【1~10個入り】
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取付けるのに便利な取付カナグです。
【特長】
・S-14は省スペースタイプ
・S-14Zは後付けしやすいZ型です
・S-14FはDINレール上の任意の位置に取り付けられます
・必要に応じて3タイプの取り付け用から選択
・DINレール取り付けタイプは直径9mm、直径13mmの2種類があります
通常価格(税別) : |
350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
【特長】
・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
620円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HWシリーズ 押しボタンスイッチ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
【特長】
・一体構造の端子力バー
・安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
通常価格(税別) : |
510円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ30 セレクタスイッチ AR30形
取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
621円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トグルスイッチ MS-500シリーズ
レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
251円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
994円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
短胴22mmの一体形の押しボタン。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
371円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
取付穴φ16のコマンドスイッチ表示灯。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。
・閉鎖形・防油形シリーズを準備。
・奥行寸法を統一。
・記名表示が簡単。
・独自のスライド構造による高い接触信頼性。
・UL/CSA規格の認定、TUVによるEN規格の認証を取得。
・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備。
・5V/1mA での使用が可能。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押ボタンスイッチ UBシリーズ
超短胴形押ボタンスイッチ。
【特長】
・豊富なカラーバリエーション。
・ロングストロークで軽快な操作感。
・文字・記号等の表示可能。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・高密度実装が可能。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器に使用。
・事務用機器、民生用電子機器等に使用。
通常価格(税別) : |
504円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
メガネ銘板は、ダルマ銘板あるいはエプロン銘板とも呼ばれる押し釦用の表示物です。
【特長】
・裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっています。
・書体:丸ゴシック(JIS書体)。
・材質:透明アクリル(裏面白地塗装)。
・彫刻方法:裏彫り。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
通常価格(税別) : |
279円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
993円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型非照光タイプです。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。IP65防油保護構造を備えた商品を取り揃えております。
通常価格(税別) : |
494円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11、JM16、JM21、JM71
評価 0.0
指示計に機械的な接点機構を組み込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。
通常価格(税別) : |
44,711円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ
評価 0.0
防水形照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・フラットボタンで洗練されたデザインとイタズラ防止。
・フラットボタンはステンレス調および照光ボタン(乳白/緑/赤/黄)によりパネルデザインを向上。
・ボタンを容易に取り外しできない構造とし、イタズラ防止に貢献。
・超高輝度LEDの採用。
・防水形タイプではパネル前面高さ1.8mm。
・iFデザインアワード2015受賞 クール・ビューティー ハーフミラーボタン。
・パネルシール機構。
・パネル取付け方法。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・文字・記号等の表示可能。
・省スペース化に貢献。
・ロングストローク軽快な操作感。
・はんだ・タブ兼用端子。
通常価格(税別) : |
2,605円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。LED回路は定格AC/DC24Vです。スイッチとLEDは別回路になっています。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
通常価格(税別) : |
1,347円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
762円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型・ヨコ型リミットスイッチ
機械寿命2,000万回、高シール性、高堅牢性を実現した、長寿命・メンテナンスフリー対応の小形・ヨコ形リミットスイッチ。
【特長】
・機械寿命2,000万回以上を実現(独自の2枚ばね構造を採用)。
・高精度(M.D.=0.1mm 最大)。
・高シール性、耐油、IP67。O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
・小形・省スペース。連続密着取り付けが可能。
・UL/C-UL/CE/CCCマーキング品も用意しています。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小形基本スイッチ V
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
189円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,932円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
19円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全な機能特長
・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
1,293円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。
【特長】
・Φ22(直径22mm)セレクタスイッチスタンダードタイプ銀接点10AIP65
・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
730円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
|
防水ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ
|
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
|
RS Pro トグルスイッチ
|
ピッカリサインレバー TLシリーズ
|
トグルスイッチ DS-122
|
RS Pro トグルスイッチ DPDT
|
トグルスイッチ(防水キャップ含む) 取付穴Φ6・Φ12
|
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
|
スナップスイッチ 4P
|
スナップスイッチ 2P
|
スナップスイッチ 6P
|
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
RS PRO |
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) |
ミヤマ電器 |
RS PRO |
ミスミ |
富士電機機器制御 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
2,313円~
|
1,986円
|
1,846円~
|
2,816円~
|
1,406円~
|
450円
|
-
|
2,160円~
|
2,101円~
|
839円
|
399円
|
943円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
お見積り
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
長角型 |
その他 |
その他 |
- |
その他 |
その他 |
- |
その他 |
- |
長角型 |
長角型 |
長角型 |
φ12 |
その他 |
その他 |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
無 |
無 |
- |
- |
有 |
- |
- |
- |
- |
無 |
無 |
無 |
はんだ端子 |
はんだ端子 |
- |
- |
はんだ端子 |
- |
- |
- |
ねじ端子 |
- |
- |
- |
有 |
IP67 |
- |
- |
無 |
- |
- |
- |
無 |
無 |
無 |
無 |