17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スライドスイッチ Mシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドスイッチ Mシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS-12AAG4

2025年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

豊富なシリーズ構成を持つMシリーズのスライドスイッチ。
【特長】
・フラックス浸入対策。
・連続取付けが可能。
・はぎれの良い操作感。
・特殊回路スイッチ。
・操作性、視認性のよい大きなストローク。
・MS非照光タイプには微小電流用スイッチが用意されている。
・スイッチ接点には酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等が施されている。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] スライドスイッチ
形状
長角型
取付穴
[角穴] 6.8×4.6
照光
無
接点構成(トグル、ロッカ)
単極双投
鍵付き
無
端子形状
はんだ端子
代表規格
-
寸法 縦(mm)
19.6
寸法 横(mm)
7.1
寸法 奥行(mm)
16
操作部形状
基本ツマミ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト