(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッカスイッチ Mシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
554円 ~ 2,037円
税込価格
609円 ~ 2,241円

あらゆる市場ニーズに対応するMシリーズの小形パドルロッカスイッチ。【特長】・内...

詳細情報を確認する

  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

ワイドバリエーション Mシリーズの仕様

Mシリーズの外観

Mシリーズの外観

Mシリーズの内部機構

Mシリーズの内部機構

特長

  • ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)。
  • 耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果。

フラックスの浸入をシャットアウト

端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。

優れたデザイン性

J形パドルロッカは、付属品のベゼルを使用することにより、さらにスイッチの優美性を増し、パネルデザインを一層向上させる。

豊富な取付け形態

スイッチの取付け方法は、ねじ取付け形、スナップイン形及び基板取付け形と豊富に取り揃えている。

絶縁性の向上

各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて,各端子間の絶縁性を高め,耐久性能の向上を図っている。

端子間絶縁性の向上

端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子の絶縁間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性に配慮している。

製品仕様

共通仕様(銀メッキ端子・銀接点)
電流容量6A 125V AC 3A 250V AC
4A 30V DC(ON-ONタイプ)
3A 30V DC(上記以外のタイプ)
推奨下限電圧電流 2V 0.1A AC/DC
最小投入遮断電圧電流 1V 10mA AC/DC(初期値)
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上(3A 125V AC)
25,000回以上(6A 125V AC)
使用温度範囲-30~+85℃
レバー倒れ角度(α)25±5°
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合
1,3,8,9形:ランクB,2,5,0,08,09形:ランクC
▶はんだ槽をご使用の場合
1,3,8,9形:ランクB,2,5,0,08,09形:ランクC

▼1,3,8,9,0形は,OFFポジション又はレバーセンター位置ではんだ付けしてください。

製品仕様

LED付照光式スイッチ共通仕様
電流容量6A 125V AC 3A 250V AC
4A 30V DC(ON - ON タイプ)
3A 30V DC(ON OFF ON タイプ)
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
[注:下記LED側端子は除く]
[2色発光形:4・5・6端子]
[単色発光形:4・6端子]
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
[注:下記LED側端子は除く]
[2色発光形:4・5・6端子]
[単色発光形:4・6端子]
AC 500V(LED端子・アース間)1分間以上
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性25,000回以上
使用温度範囲-10~+55℃(ロッカスイッチ)
-25~+70℃(パドルスイッチ)
レバー倒れ角度(α)20±4°
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合
2形:ランクC,3形及びPC-H端子形:ランクB
▶はんだ槽をご使用の場合
2形:ランクC,3形及びPC-H端子形:ランクB

製品仕様

微小電流用スイッチ共通仕様
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX. 28V MAX.
(適用電圧範囲 20mV~28V)
(適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
接触抵抗20mΩ以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
使用温度範囲-30~+85℃
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合:ランクB
▶はんだ槽をご使用の場合:ランクB
  • ※ 各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。

製品仕様

LED仕様LED 付ロッカスイッチ 周囲温度 Ta=25℃
単色発光形
LEDの色緑(M)赤(R)黄(Y)単位
最大動作電流(IFM30mA
推奨動作電流(IF20mA
順電圧(VF2.22.1V
最大逆電圧(VRM4V
使用温度25℃以上の場合の電流低減率(△IF0.38mA/℃
使用温度範囲-10~+55
LED仕様LED 付パドルスイッチ 周囲温度 Ta=25℃
2色発光形単色発光形 
LEDの色緑(M)赤(R)緑(M)赤(R)黄(Y)単位
最大動作電流(IFM25302530mA
推奨動作電流(IF2020mA
順電圧(VF2.22.02.22.252.1V
  (IF=20)mA
最大逆電圧(VRM5V
使用温度25℃以上の場合の電流低減率(△IF0.380.430.330.40mA/℃
使用温度範囲-25~+70-25~+50

バリエーション

Mシリーズの外観

Mシリーズの外観

LED付パドルロッカスイッチの外観

LED付パドルロッカスイッチの外観

N形(N)パドルロッカスイッチ

機能動作
〈 〉はモーメンタリ
形名接触端子番号
ON-ON表示側から見た操作方向回路ON-ON表示側から見た操作方向
中央単極双投2極双投中央
ON -ON M-2012NM-2022N単極双投2-3-1-2
ON -ON M-2012N□M-2022N□2極双投2-3 5-6-1-2 4-5
ON OFFON M-2013NM-2023N単極3投2-3 5-62-3 4-51-2 4-5
ON OFFON M-2013N□M-2023N□□に入る記号:G, W/W, P, P4, B, B4
記号なし:はんだ端子(銀メッキ端子・銀接点)
-G :はんだ端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
-W/W :ワイヤラップ端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
-P :PC端子(銀メッキ端子・銀接点)
-P4 :PC端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
B :ブラケットマウント形(銀メッキ端子・銀接点)
-B4 :ブラケットマウント形(金メッキ端子・金メッキ接点)
ON -〈ON〉M-2015NM-2025N
ON -〈ON〉M-2015N□M-2025N□
〈ON〉OFF〈ON〉M-2018NM-2028N
〈ON〉OFF〈ON〉M-2018N□M-2028N□
ON OFF〈ON〉M-2019NM-2029N
ON OFF〈ON〉M-2019N□M-2029N□
ON ON ON M-2020N単極3投
ON ON ON M-2020N□
〈ON〉ON 〈ON〉M-20208N
〈ON〉ON 〈ON〉M-20208N□
ON ON 〈ON〉M-20209N
ON ON 〈ON〉M-20209N□

Y形(Y)パドルロッカスイッチ

機能動作
〈 〉はモーメンタリ
形名接触端子番号
ON-ON表示側から見た操作方向回路ON-ON表示側から見た操作方向
中央単極双投2極双投中央
ON -ON M-2012YM-2022Y単極双投2-3-1-2
ON -ON M-2012Y□M-2022Y□2極双投2-3 5-6-1-2 4-5
ON OFFON M-2013YM-2023Y単極3投2-3 5-62-3 4-51-2 4-5
ON OFFON M-2013Y□M-2023Y□□に入る記号:G, W/W, P, P4, B, B4
記号なし:はんだ端子(銀メッキ端子・銀接点)
-G :はんだ端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
-W/W :ワイヤラップ端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
-P :PC端子(銀メッキ端子・銀接点)
-P4 :PC端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
B :ブラケットマウント形(銀メッキ端子・銀接点)
-B4 :ブラケットマウント形(金メッキ端子・金メッキ接点)
ON -〈ON〉M-2015YM-2025Y
ON -〈ON〉M-2015Y□M-2025Y□
〈ON〉OFF〈ON〉M-2018YM-2028Y
〈ON〉OFF〈ON〉M-2018Y□M-2028Y□
ON OFF〈ON〉M-2019YM-2029Y
ON OFF〈ON〉M-2019Y□M-2029Y□
ON ON ON M-2020Y単極3投
ON ON ON M-2020Y□
〈ON〉ON 〈ON〉M-20208Y
〈ON〉ON 〈ON〉M-20208Y□
ON ON 〈ON〉M-20209Y
ON ON 〈ON〉M-20209Y□

J形(J)パドルロッカスイッチ

機能動作
〈 〉はモーメンタリ
形名接触端子番号
ON-ON表示側から見た操作方向回路ON-ON表示側から見た操作方向
中央単極双投2極双投中央
ON -ON M-2012JM-2022J単極双投2-3-1-2
ON -ON M-2012J-□M-2022J-□2極双投2-3 5-6-1-2 4-5
ON OFFON M-2013JM-2023J単極3投2-3 5-62-3 4-51-2 4-5
ON OFFON M-2013J-□M-2023J-□□に入る記号:G, W/W, P, P4
記号なし:はんだ端子(銀メッキ端子・銀接点)
G :はんだ端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
W/W :ワイヤラップ端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
P :PC端子(銀メッキ端子・銀接点)
P4 :PC端子(金メッキ端子・金メッキ接点)
ON -〈ON〉M-2015JM-2025J
ON -〈ON〉M-2015J-□M-2025J-□
〈ON〉OFF〈ON〉M-2018JM-2028J
〈ON〉OFF〈ON〉M-2018J-□M-2028J-□
ON OFF〈ON〉M-2019JM-2029J
ON OFF〈ON〉M-2019J-□M-2029J-□
ON ON ON M-2020J単極3投
ON ON ON M-2020J-□
〈ON〉ON 〈ON〉M-20208J
〈ON〉ON 〈ON〉M-20208J-□
ON ON 〈ON〉M-20209J
ON ON 〈ON〉M-20209J-□
  • ※ 上記以外はカタログを参照してください。

型番リスト

型番
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
端子形状
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
タイプ
仕様
機能動作
電流容量 AC125Vの時(A)
電流容量 AC250Vの時(A)
電流容量 DC30Vの時(A)
照光色
特長
特記
備考
寸法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
単極双投
はんだ端子
-
18
12.2
35
J形
パドルタイプ
(ON)-OFF-(ON)
6
3
3
非照光
銀メッキ端子・銀接点
操作部別売り
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
操作部はAT-4136装着例
-

1個

569( 626円 )

-

2極双投
はんだ端子
-
18
12.7
35
J形
パドルタイプ
ON-ON
6
3
4
非照光
銀メッキ端子・銀接点
操作部別売り
-
操作部はAT-4136装着例
-

1個

554( 609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投
はんだ端子
-
18
12.7
35
J形
パドルタイプ
(ON)-OFF-(ON)
6
3
3
非照光
銀メッキ端子・銀接点
操作部別売り
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
操作部はAT-4136装着例
-

1個

755( 831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 単極3投
はんだ端子
-
18
12.2
35
J形
パドル/特殊回路スイッチ
(ON)-ON-(ON)
6
3
3
非照光
銀メッキ端子・銀接点
操作部別売り
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
操作部はAT-4136装着例
-

1個

1,850( 2,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投
はんだ端子
-
18
12.7
35
J形
パドルタイプ
(ON)-OFF-(ON)
なし
なし
なし
非照光
金メッキ端子・金メッキ接点
操作部別売り
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
操作部はAT-4136装着例
-

1個

2,037( 2,241円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投
はんだ端子
-
29.5
12.7
37.1
N形
パドルタイプ
(ON)-OFF-(ON)
6
3
3
非照光
銀メッキ端子・銀接点
操作部別売り
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
操作部はAT-4149装着例
-

1個

1,658( 1,824円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 単極3投
はんだ端子
-
18
12.2
35
J形
パドル/特殊回路スイッチ
ON-ON-(ON)
6
3
3
非照光
銀メッキ端子・銀接点
操作部別売り
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
操作部はAT-4136装着例
-

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる市場ニーズに対応するMシリーズの小形パドルロッカスイッチ。
【特長】
・内部機構はシーソー方式。
・シーソー方式は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢。
・Mシリーズのバリエーションは126,000機種。
・耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は,高い接触安定性と長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる金メッキ等が施されている。
・N形とJ形パドルロッカには、LED単色発光と2色発光タイプ。
・LEDとスイッチ回路につき連動形と分離形を用意。
・操作部はロッカタイプ、パドルタイプ等があり、カラーも豊富に取揃えている。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッカスイッチ Mシリーズ

ロッカスイッチ Mシリーズ

    スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

    スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ

      小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

      小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

        ロッカースイッチ A8A

        ロッカースイッチ A8A

          小形ロッカースイッチ A8L

          小形ロッカースイッチ A8L

            照光式スイッチ

            照光式スイッチ

              リセット機能付きロッカースイッチ A8G

              リセット機能付きロッカースイッチ A8G

                ロッカスイッチ 照光・非照光

                ロッカスイッチ 照光・非照光

                  波動スイッチ DS-059シリーズ

                  波動スイッチ DS-059シリーズ

                    TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

                    TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

                      メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン オムロン ELPA朝日電器 オムロン ミスミ ミヤマ電器 タイコエレクトロニクス(TE)
                      通常価格 554円 99円 993円 924円 217円 1,071円 1,420円 1,700円 163円 717円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                      保護機能(耐環境性) - - -

                      ロッカスイッチ Mシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました