(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7ゲージ600g特紡通販・販売特集

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
  • 特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
  • 特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
  • 特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト
  • 特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
  • ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入【12個入り】
  • 特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用
  • 純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

7ゲージ600g特紡の特集ページです。
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリや特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリなど7ゲージ600g特紡に関する商品を探せます。

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプです。
    ・7ゲージタイプより網目が細かい10げージタイプにより、手にぴったりとフィットし、手袋内へ異物が入りにくい構造です。
    ・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも、フィット性、操作性が向上しています。
    【仕様】
    ・重さ:600g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:10
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ホワイト
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 308円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。
    ・様々な場面で活躍するマルチタイプです。
    ・毎日使う現場での必需品です。
    【仕様】
    ・重さ:600g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ブラウン
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。
    ・様々な場面で活躍するマルチタイプです。
    ・軍手の繊維を白く漂白することで、清潔感もあり、見た目にも綺麗なホワイトタイプです。
    ・毎日使う現場での必需品です。
    【仕様】
    ・重さ:600g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 346円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・400g薄手タイプです。
    【仕様】

    ・重さ:400g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ブラック
    ・サイズ:フィットサイズ
    ・全長:約216mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・400g薄手タイプです。
    ・より網目が細かい10げージタイプの為、手にぴったりとフィットし、下ばきとしてもご利用可能です。
    ・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも汚れが入りにくく、操作性が向上しています。
    【仕様】
    ・重さ:400g以上
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:10
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ホワイト
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約215mm
    ※注意事項※
    ・素材繊維の関係上、グレーに似た色合いになっておりますが製品仕様上問題ございません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 299円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・450g薄手タイプです。
    ・様々な作業でマルチに活躍する、お手頃で使いやすい軍手です。
    ・生地を漂白した清潔感のあるホワイトタイプです。
    【仕様】
    ・重さ:450g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・重さが750gの丈夫な作業用軍手です。
    ・3本の糸で編まれているので、一般的な600gタイプよりも丈夫で、耐久性に優れます。
    ・一般作業に加え、重作業にもおすすめです。
    【仕様】
    ・重さ:750g
    ・糸編み数:3本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:ブルー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 485円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入【12個入り】

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・特紡糸を使用した、2本編みのスタンダードな軍手です
    ・伸縮性、耐久性、コストパフォーマンスに優れています
    【商品仕様】
    ・一般作業
    ・7ゲージシームレス編
    ・色:生成
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):22.5
    ・手のひら周り(cm):18
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:ポリエステル
    ・レーヨン
    ・綿
    ・JANコード:4979058245571
    ・トラスココード:819-2585
    ・質量:600g
    通常価格(税別) : 566
    通常出荷日 : 1日目
  • 特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    ミスミ

    【特長】
    ・女性や手の小さい方にピッタリの軍手です。
    ・手の小さい男性の方へもおススメです。
    【仕様】
    ・重さ:500g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フィットサイズ
    ・全長:約210mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 460円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・ミスミラインナップの中で最も丈夫で耐久性のある1000gの、超厚手タイプの純綿軍手です。
    ・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、耐摩耗、吸汗性に優れます。
    ・6本の糸でしっかりと編み込まれている為、洗って繰り返し使用可能で、重作業におススメです。
    【仕様】
    ・重さ:1000g
    ・糸編み数:6本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:綿
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ネイビー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,056円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・強くて丈夫な750g、厚手タイプの純綿軍手です。
    ・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、吸汗性に優れます。
    ・一般作業用に加え、重作業へもおススメです。
    【仕様】
    ・重さ:750g
    ・糸編み数:5本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:綿
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ブラウン
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 633円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • Economy

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

    ミスミ

    MISUMI economy

    【特長】
    ・高品質で経済的な手袋です。
    ・プレミアムコットンを使用しているため、丈夫で耐久性に優れています。
    ・フリーサイズ、左右兼用で快適に着用でき、通気性にも優れています。
    【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 288
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・定番の滑り止めボツ付軍手
    ・梱包、運搬作業など様々な用途でお使いが可能です。
    【仕様】
    ・重さ:720g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・繊維素材:ポリエステル、綿、他
    ・樹脂素材:塩化ビニール
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 524円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 日本一特綿軍手 #600

    日本一特綿軍手 #600

    ミタニ

    評価 0.0
    【特長】
    ・綿含有率が高く当社独自の8ゲージ編機で編み上げた網目の詰まったスタンダードタイプです。
    【用途】
    ・一般作業用に。
    ・建築土木、屋内作業用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 823
    通常出荷日 : 1日目
  • ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入【12個入り】

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・糸を漂白したサラシタイプです
    【商品仕様】
    ・7ゲージ編
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):24
    ・手のひら周り(cm):20
    ・中指長さ(cm):8
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:ポリエステル
    ・レーヨン
    ・綿
    ・JANコード:4979058245557
    ・トラスココード:819-2586
    ・質量:600g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,387
    通常出荷日 : 1日目
  • 特紡軍手 #TKB-600

    特紡軍手 #TKB-600

    ミタニ

    評価 0.0
    【特長】
    ・土木建築業、工場内作業、塗装業には欠かせないお買得な軍手です
    ・リサイクル原料を主に使用し、撚りをかけた糸で編んだ軍手
    ・コストを抑えた一般的な軍手です
    【用途】
    ・一般作業用に
    通常価格(税別) : 596
    通常出荷日 : 4日目
  • 特紡軍手 (480双入)

    特紡軍手 (480双入)

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    使いきりタイプの経済的な定番軍手。
    【特長】
    ・7ゲージ編。
    ・色:生成。
    ・サイズ:フリー。
    ・全長:22.5cm、手のひら周り:17.0cm、中指長さ:7.5cm、厚み:1.7cm。
    ・質量:20kg。
    ・材質:綿、ポリエステル。
    【用途】
    ・一般作業全般に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,956
    通常出荷日 : 1日目
  • 特綿軍手(12双入)

    特綿軍手(12双入)

    トラスコ中山

    8ゲージ編みで編み目が細かく、フィット感に優れた綿混軍手。
    【特長】
    ・オリジナルの編み機を使った8ゲージ軍手。
    ・編み目が細かく、フィット感に優れている。
    ・また、綿率が約40%なので、汗・油の吸収性が良い。
    【用途】
    ・一般作業、工場内作業、自動車整備作業などの屋内作業向け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 918
    通常出荷日 : 1日目
  • 天牛シノテ

    天牛シノテ

    富士手袋

    評価 0.0
    シノ糸使用で抜群の肌触り、ボリュームがありフィツト感もよく耐久性にも優れた軍手。
    【特長】
    ・未利用繊維(ポリエステル・綿・レーヨン・アクリル等)を紡績し直した糸で編まれている。
    ・7ゲージ網目でシノ糸を使用し、色は白く柔らかな肌触り。
    ・耐久性に優れ、リーズナブルな価格。
    【用途】
    ・清掃・園芸・日曜大工などから一般作業まであらゆる作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 775
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グリーンジャージ NO600

    グリーンジャージ NO600

    ショーワグローブ

    ジャージ付きで手首にフィットし作業性の高いオールコートタイプの塩化ビニール手袋(裏布付き)
    【特長】
    ・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポート。
    ・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
    ・特殊樹脂をコーティングすることによって、高く優れたスベリ止め効果を発揮。
    ・裏布には繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。
    ・抜群の柔軟性で手首にピッタリフィット。
    ・軍手をはめて使用できるビッグサイズもご用意。
    【用途】
    ・農業、水産業、清掃業、運輸業、土木・建築業や金属・機械加工などの油を伴うハードな作業工程などに。
    通常価格(税別) : 433円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • Zブロックプリセッター

    Zブロックプリセッター

    カサハラ

    【特長】
    ・0点(原点)設定が簡単。
    ・LEDランプの点灯に頼らず、作業者自身の目でダイヤルゲージの0点を確認。
    ・小径(0.5Φ)から大径(50Φ)の工具に対応。
    ・接触端子34Φ(標準タイプ)、18Φ(コンパクトタイプ)。
    ・6タイプの品揃え。
    ・見易いダイヤルゲージ。
    ・強力マグネットの固定タイプも3種類。
    ・シンプル構造で高精度を実現。
    ・測定誤差は5ミクロン以内。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入【12個入り】

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・2.5本編で仕上げています
    【商品仕様】
    ・一般作業
    ・7ゲージシームレス編
    ・色:生成
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):23
    ・手のひら周り(cm):19
    ・中指長さ(cm):8
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:ポリエステル
    ・レーヨン
    ・綿
    ・JANコード:4979058245533
    ・トラスココード:819-2587
    ・質量:700g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 880
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています
    ・すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティングしています
    【商品仕様】
    ・畜産、水産、農産物の食品加工等に
    ・耐切創レベル5
    ・サイズ:L
    ・色:ブルー
    ・リストカラー:レッド
    ・全長(cm):24.2
    ・手のひら周り(cm):20.4
    ・中指長さ(cm):8.6
    ・厚さ(mm):1.5
    ・ゲージ数:10
    ・すべり止め:ニトリルゴム
    ・耐切創レベル:5
    ・材質:手袋:ツヌーガ[[RD]](高強力ポリエチレン)・ポリエステル・ナイロン(ブルー)・ガラス繊維
    ・すべり止め:ニトリルゴム
    ・JANコード:4970181128557
    ・トラスココード:131-1234
    ・質量:76g
    通常価格(税別) : 1,158
    通常出荷日 : 5日目
  • 導電性テープ

    導電性テープ

    ホーザン

    評価 0.0
    表面に静電気対策コーティングを施したテープ。
    【特長】
    ・F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます
    通常価格(税別) : 2,210円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

    耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

    アイトス

    【特長】
    ・耐熱性があり、低温下での物性維持に優れます。
    ・耐摩耗性に優れます。
    ・耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。
    ・洗濯により繰り返し使用可能です。
    【用途】
    ・鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。
    通常価格(税別) : 1,639円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV(ミツトヨ品番)

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    通常価格(税別) : 19,186円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 軍手 混綿 600 フリーサイズ

    軍手 混綿 600 フリーサイズ【12個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔らかく手に優しくフィットします。
    【商品仕様】
    ・材質:ポリエステル・綿
    ・全長:約230mm
    ・7ゲージ
    ・2本編み
    ・重量:約600g/ダース
    ・サイズ:フリー
    ・入数:1ダース(12双入)
    ・型番:600
    通常価格(税別) : 397
    通常出荷日 : 1日目
  • 特紡 日本一 作業用軍手 7910

    特紡 日本一 作業用軍手 7910

    富士手袋

    評価 0.0
    特紡糸を使用した日本一ブランドの軍手。
    【特長】
    ・未利用繊維(ポリエステル・綿・レーヨン・アクリル等)を紡績し直した糸で編まれている。
    ・色は白っぽく7ゲージ編みだけどリーズナブルな価格に設定。
    【用途】
    ・清掃・園芸・日曜大工などから一般作業まであらゆる作業に最適。
    通常価格(税別) : 382
    通常出荷日 : 9日目
  • ミドリ安全 綿軍手 BD7505 (5本編・750g) (12双入)

    ミドリ安全 綿軍手 BD7505 (5本編・750g) (12双入)【12個入り】

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・コストを抑えた綿軍手です
    ・綿85%以上の、5本編みの品質の良い軍手です
    【商品仕様】
    ・一般作業
    ・7ゲージシームレス編
    ・色:生成
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):23.0
    ・手のひら周り(cm):20.0
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):2.5
    ・材質:綿(85%以上)
    ・ポリエステル他
    ・JANコード:4548890163901
    ・トラスココード:819-2458
    ・質量:750g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,549
    通常出荷日 : 1日目
  • ブルースリーニトリル手袋18G 9330

    ブルースリーニトリル手袋18G 9330

    富士手袋

    評価 0.0
    素手に近い感覚で細かい部品の取り扱いに最適です。
    18ゲージ編。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 468円~
    通常出荷日 : 1日目
  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)
    ・600V CVは鉛フリーPVCを使用
    【用途】
    ・一般電力用でVVより許容電流大
    通常価格(税別) : 1,448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC50-600V ACポケット検電器

    AC50-600V ACポケット検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・直接触れずに活線のチェックが可能
    ・ランプと音で知らせます。
    ・検電範囲…AC50/600V
    ・電源…単4電池×1本(別売)
    ・全長…130mm
    ・重量…55g
    ・ON-OFFスイッチ付
    ・JAN:4518340201576
    通常価格(税別) : 3,670
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • REH-600 シリコーンゴム絶縁電線

    REH-600 シリコーンゴム絶縁電線

    福電

    評価 0.0
    【特長】
    ・スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆した耐熱電線です
    ・耐熱性、耐寒性、柔軟性に優れ、最高使用温度180℃、社内規格 600V 以下の耐熱電線です
    ・ガラス編組がない分、耐摩耗性、耐エッジには弱いので、こ使用環境によってはガラス編組を施した600 V LKGBをお勧めします
    【用途】
    ・発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線等
    通常価格(税別) : 3,745円~
    通常出荷日 : 6日目
  • レンズ L-600-12

    レンズ L-600-12

    ホーザン

    評価 0.0
    クリアで高画質な画像が得られる高解像度レンズ。
    【特長】
    ・レンズマウント:Cマウント。
    ・絞り:F1.4~16。
    ・作動距離:100mm~∞。
    ・重量:80g。
    ・ピント調整機能付。作動距離が変わってもピントを合わせられる。
    ・絞り機能付。明るさと深度の調整が自在。
    【用途】
    ・低倍率での検視に最適。
    通常価格(税別) : 26,857
    通常出荷日 : 3日目
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    三ツ星(ケーブル)

    【特長】
    ・汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します
    【用途】
    ・600V以下の移動用電気機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 574円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 縦型電動計測スタンド

    縦型電動計測スタンド

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密な測定と使いやすさを両立したハイエンドモデル
    ・移動量のデジタル設定(0.1mm単位)が可能
    ・最大1000Nまでの圧縮引張測定に対応
    ・速度・方向を均一化できます。剛性が高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします
    ・0.5~600mm/minの幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です
    ・変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます
    ・外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます
    ・測定条件を最大5つまで記憶できる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます
    通常価格(税別) : 231,883円~
    通常出荷日 : 12日目~
  • 赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

    赤尾

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚手タイプの耐切創手袋です
    ・すべり止め効果があります
    【商品仕様】
    ・金属加工
    ・7ゲージ編
    ・ケブラー[[R下]]紡績糸100%
    ・サイズ:フリー
    ・色:イエロー
    ・リストカラー:白
    ・全長(cm):23.0
    ・手のひら周り(cm):10.0
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):2.0
    ・ゲージ数:7
    ・すべり止め:あり
    ・耐切創レベル:4
    ・材質:ケブラー[[R下]]繊維
    ・すべり止め部:塩化ビニール
    ・トラスココード:114-7379
    ・質量:75g
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる手袋。
    【特長】
    ・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れている。
    ・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
    ・作業性に優れた薄手タイプ。
    【用途】
    ・金属加工、建設、鉄鋼。
    ・自動車関連。
    通常価格(税別) : 820円~
    通常出荷日 : 1日目
  • フロンレックス(R)電線 600V LFF

    フロンレックス(R)電線 600V LFF

    プロテリアル(旧日立金属)

    【特長】
    ・耐熱性(200℃)に優れています。
    ・可とう性に優れています。
    ・耐油性に優れています。
    ・難燃性に優れています。
    【用途】
    ・モータ用口出線。
    ・高温になる機器、設備の配線。
    ・油のかかる場所での配線。
    通常価格(税別) : 106円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ジャストライト ポップアップドラムフィルゲージ

    ジャストライト ポップアップドラムフィルゲージ

    ジャストライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。
    ・黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
    【用途】
    ・廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。
    【材質】
    ・ポリエチレン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,220円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立)

    一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。
    【特長】
    ・規格:JIS C 3307
    ・導体最高許容温度:60℃
    ・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色
    【用途】
    ・建築物内配線
    ・制御盤内配線
    通常価格(税別) : 1,774円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アトム 10G スペクトラアームガード

    アトム 10G スペクトラアームガード

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・高強度・高耐切創性のロングタイプです
    【商品仕様】
    ・食肉解体作業、建築鉄筋作業、木材加工、金属加工等に
    ・耐切創レベル5
    ・サイズ:フリー
    ・色:グレー
    ・リストカラー:レッド
    ・全長(cm):43.0
    ・手のひら周り(cm):21.0
    ・中指長さ(cm):7.6
    ・ゲージ数:10
    ・耐切創レベル:5
    ・材質:手袋表地:スペクトラ[[RD]]・ポリエステル・ガラス繊維・金属線
    ・手袋裏地:綿
    ・JANコード:4970181082590
    ・トラスココード:131-1232
    ・質量:108g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,338
    通常出荷日 : 4日目
  • ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800

    ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・精度誤差±1%です。
    ・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
    ・容量(μl):500
    ・針先ゲージ:22
    ・針先形状(°):22
    ・針接続部:固定針,N
    ・:N
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,562
    通常出荷日 : 4日目
  • 日本電産シンポ フォースゲージ 出力付

    日本電産シンポ フォースゲージ 出力付

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・20N(2kg)から1000N(100kgまでシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。
    ・Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。
    ・計測データの編集をPC上で効率良く行えます。
    ・1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。
    ・連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)
    ・汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
    ・コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。
    ・オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
    通常価格(税別) : 81,505円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

    耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

    マックス(手袋)

    評価 0.0
    【特長】
    ・高強力素材PBO繊維「ザイロン」をステンレス繊維にダブルカバーした高レベルな耐切創手袋です。
    【用途】
    ・建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場に。
    【材質】
    ・PBO繊維(ザイロン[[(R)]])、ステンレス繊維
    通常価格(税別) : 7,749
    通常出荷日 : 7日目
  • ペン型クラックゲージ

    ペン型クラックゲージ

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利で胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式のクラックゲージです。
    通常価格(税別) : 3,300
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    溶接ゲージ WG-1・WG-2

    溶接ゲージ WG-1・WG-2

    新潟精機(SK)

    溶接加工作業に活躍な溶接ゲージ。
    【特長】
    ・溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に最適。
    ・堅牢、軽便で携帯に便利。(ビニールケース付)
    ・同一面上に目盛があるので見やすい。
    ・検査合格表付。
    【用途】
    ・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定など。
    通常価格(税別) : 6,937円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フォースゲージ FG-5000A/20KG

    フォースゲージ FG-5000A/20KG

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特長】
    ・引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。
    ・測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。
    ・用途に応じた測定用先端アダプタ付属。
    ・ゴムなどの引っぱり強度試験に。
    ・接着剤の接着強度用に。
    通常価格(税別) : 64,821
    通常出荷日 : 5日目
  • FX-600・FX-601用交換部品・オプション

    FX-600・FX-601用交換部品・オプション

    白光

    評価 0.0
    FX-600・FX-601用交換部品・オプション
    ・カバー
    耐熱性・断熱性に優れ作業後にすぐ収納可能。
    ・ヒーター
    はんだこて用ヒーター,A1600
    ・保護パイプ
    FX-600/601用保護パイプ(袋ナット一体型)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 550円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミネベアミツミ ロードセル

    ミネベアミツミ ロードセル

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・63-0991-86は低秤量のはかり用の荷重センサです。
    ・63-0991-87は中秤量のはかり用の荷重センサです。
    通常価格(税別) : 24,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)

    手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)【10個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    ・用途…精密機械工業、機械工業、自動車関連業
    ・半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
    ・ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
    ・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,251
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

    ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

    新潟精機(SK)

    ベース端面で安定したケガキ作業が可能なケガキゲージ。
    【特長】
    ・高精度なケガキ作業が可能。
    ・ペンシルケガキ針(品番:SC-P)を付属。
    【用途】
    ・副尺のベースを基準に、本尺のベース端面でげがくことが可能。
    ・高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利。
    通常価格(税別) : 22,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 NT-450(12双入)

    特紡軍手 NT-450(12双入)

    川西工業

    【特長】
    ・特紡糸2本編、450g目付けのスタンダードタイプ軍手です。
    【用途】
    ・一般作業。
    通常価格(税別) : 443
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 自動調芯テーブル

    自動調芯テーブル

    アイコーエンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。
    ・引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
    通常価格(税別) : 106,848円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプ

    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています
    ・多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです
    ・ステム、スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
    ・超硬合金製測定子を使用しています
    ・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
    ・70gの軽量タイプです
    ・目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに
    通常価格(税別) : 6,623円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    柴田科学

    評価 0.0
    液体のろ過用。
    容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,071
    通常出荷日 : 1日目~
  • ハミルトン マイクロシリンジ 701SNR <80365>

    ハミルトン マイクロシリンジ 701SNR <80365>

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・針固定型で、針長さ2インチ、針先90°、ノンテーパーです。
    ・容量(μl):10
    ・針先ゲージ:22S
    ・針先形状(°):90
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,500
    通常出荷日 : 2日目
  • ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300

    ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・精度誤差±1%です。
    ・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
    ・容量(μl):10
    ・針先ゲージ:26S
    ・針先形状(°):22
    ・針接続部:固定針,N
    ・:N
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,688
    通常出荷日 : 4日目
  • 永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ SFTシリーズ

    永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ SFTシリーズ

    永井ゲージ製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
    ・焼き入れ品です。
    【用途】
    ・すき間の測定および調整に。
    通常価格(税別) : 6,050円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 7,149
    通常出荷日 : 4日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

            特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

            特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

              純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

              純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                  純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                  純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                      【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

                      【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

                        純綿軍手(10ゲージ)

                        純綿軍手(10ゲージ)

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山
                          427円 299円 290円 346円 440円 460円 633円 485円 1,056円 524円 288円 14,954円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                          作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                          軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                          フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                          7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10
                          キナリ キナリ キナリ ホワイト ホワイト ホワイト キナリ ホワイト キナリ ホワイト キナリ -

                          7ゲージ600g特紡に関連する通販・販売特集

                          • 糸鋸盤

                            糸鋸盤

                            糸鋸盤に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 脱脂綿

                            脱脂綿

                            脱脂綿に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 綿手袋

                            綿手袋

                            綿手袋に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 軍足

                            軍足

                            軍足に関連する取扱商品特集。

                          • 手洗い洗剤

                            手洗い洗剤

                            手洗い洗剤に関連するオススメ品が見つかる!

                          • 隙間 ゲージ

                            隙間 ゲージ

                            隙間 ゲージに関連する商品をセレクト。

                          • 電気 手袋

                            電気 手袋

                            電気 手袋に関連する商品をピックアップ!

                          • 把手

                            把手

                            把手に関連する商品を要チェック!

                          • 電動糸ノコギリ

                            電動糸ノコギリ

                            電動糸ノコギリに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • 糸ノコ

                            糸ノコ

                            糸ノコに関連する人気商品をチェック!

                          • 5本編軍手

                            5本編軍手

                            5本編軍手に関連する注目商品がいっぱい。

                          • 600Lゴム手袋

                            600Lゴム手袋

                            欲しかった600Lゴム手袋に関連する商品がきっと見つかる。