17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

HG-76
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG-76の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,719円
( 5,191円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度・高耐切創性のロングタイプです
【商品仕様】
・食肉解体作業、建築鉄筋作業、木材加工、金属加工等に
・耐切創レベル5
・サイズ:フリー
・色:グレー
・リストカラー:レッド
・全長(cm):43.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):7.6
・ゲージ数:10
・耐切創レベル:5
・材質:手袋表地:スペクトラ[[RD]]・ポリエステル・ガラス繊維・金属線
・手袋裏地:綿
・JANコード:4970181082590
・トラスココード:131-1232
・質量:108g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム 10G スペクトラアームガードの型番HG-76のページです。 型番HG-76に関する仕様情報を記載しております。
アトム 10G スペクトラアームガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム 10G スペクトラアームガード
アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L
アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L
アトム(安全・保護用品) ケブラー 10Gゴム引き手袋
ケブラー編手袋 10G
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)赤尾東和コーポレーション(トワロン)
通常価格4,719円1,347円1,572円1,466円968円5,889円 -
通常出荷日4日目5日目4日目5日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました