ツール用品技術窓口

日本電産シンポ フォースゲージ 出力付

通常単価(税別)
111,412円~221,295円
税込単価
122,553円~243,425円
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・20N(2kg)から1000N(100kgまでシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 電源
    ACアダプタ(DC9V/200mA)又は内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)
  • 付属品
    計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
  • 精度
    ±0.2%R.C.及び±1/2デジット(23℃にて)
  • サイズ
    幅75×厚38×長147mm
  • トラッキング機能
    あり(ON/OFF切替可能)
  • オートパワーオフ機能
    10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能
  • コンバレータ機能
    あり(上限および下限)
  • 使用温度範囲
    0~40℃(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)
  • サンプリング周期
    1000回/秒
  • メモリ機能
    連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)
  • 単位
    N、kg(g)(逆さ表示可能)
  • 表示周期
    1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
  • 計測方式
    通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
  • 通信ソフト
    専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

測定範囲(N)

校正証明書

重量

温度影響

過負荷耐量

定格容量(R.C.)

表示可能範囲

メーカー型番

最小発注数量
5
無
約450g
ゲイン±0.01%LOAD/℃、ゼロ±0.02%/R.C./℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能にてキャンセル可能)
200%R.C.
±5N(±500g)
±5N ±500g
FGP-0.5
1個
100
無
約450g
ゲイン±0.01%LOAD/℃、ゼロ±0.06%/R.C./℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能にてキャンセル可能)
200%R.C.
±100N(±10kg)
±100N ±10kg
FGP-10
1個
1000
無
約500g
ゲイン±0.01%LOAD/℃、ゼロ±0.09%/R.C./℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能にてキャンセル可能)
150%R.C.
±1000N(±100kg)
±1000N ±100kg
FGP-100
1個
200
無
約450g
ゲイン±0.01%LOAD/℃、ゼロ±0.07%/R.C./℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能にてキャンセル可能)
200%R.C.
±200N(±20kg)
±200N ±20kg
FGP-20
1個
500
無
約450g
ゲイン±0.01%LOAD/℃、ゼロ±0.08%/R.C./℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能にてキャンセル可能)
200%R.C.
±500N(±50kg)
±500N ±50kg
FGP-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,412円
( 122,553円 )
8日目
111,412円
( 122,553円 )
8日目
221,295円
( 243,425円 )
8日目
111,412円
( 122,553円 )
7日目
118,276円
( 130,104円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20N(2kg)から1000N(100kgまでシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。
・Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。
・計測データの編集をPC上で効率良く行えます。
・1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。
・連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)
・汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
・コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。
・オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本電産シンポ フォースゲージ 出力付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本電産シンポ フォースゲージ 出力付
デジタルフォースゲージ ZTA
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付
棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式
テクロック ダイヤルテンションゲージ
メーカーアズワンアズワンミツトヨ大場計器大場計器テクロック
通常価格111,412円-118,276円19,880円 -17,989円 -15,007円 -8,287円 -
通常出荷日7日目〜10日目〜19日目〜6日目〜15日目在庫品1日目〜
商品タイプデジタルデジタルダイヤル棒形棒形ダイヤル
電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)----
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブルアタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、USBケーブル、収納ケース、ドライバCD(データ取り込みソフト付)、ACアダプタ----
精度±0.2%R.C.及び±1/2デジット(23℃にて)±0.2%FS±1digit----
サイズ幅75×厚38×長147mm75×34×191mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト