レベルスイッチの特集ページです。
フロートスイッチや小形レベルセンサ 標準タイプOL形などレベルスイッチに関する商品を探せます。
-
フロートスイッチ
・横型と縦型がございます。
・縦型(FLOST)はL1寸法にて接点のON/OFFが切り替わります。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
21,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
評価 0.0
【特長】
・豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
・タンク内圧力、温度や液体比重の影響なし。
・他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度、圧力、液比重、静電容量、電導度などの影響を受けず極めて安定した動作を行う。
・NK(日本海事協会)認定取得(07A008)。
・デッキ、ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク、潤滑油タンク、液体タンクなどでご使用できる(OLHシリーズ;横取付形を除く)。
・高い信頼と安全性。
・抜群の現場対応性。
通常価格(税別) : |
4,297円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,057円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ニューマチック式レベルセンサ FP形
【特長】
・測定液は、検出パイプに接触するだけで本器には接触しませんから、高腐食液にも安心してご使用できます
・高粘度液には検出パイプの先端部口径を大きくすることで、超高粘度液の検出も正確に行うことができます
・ヘッド圧によって可動するダイヤフラムの動きは、Max.2mmで疲労によって故障する心配はありません
・高性能マイクロスイッチの採用により、動作点と復帰点の間には一定の応差があり、液面揺れによるチャタリングが生じにくく安定した動作が得られます
・本体に1/2Bの検出パイプを取付け、G1のソケット(取付座)にねじ込むだけで簡単に取付けできます
通常価格(税別) : |
11,895円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
30,900円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,486円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
EB3N形 セーフティリレーバリア
評価 0.0
【特長】
・爆発性雰囲気での防爆安全と機械安全を実現
・ISO13849-1 カテゴリ4、パフォーマンスレベルe までの機械安全システムの構築が可能
・接続される安全入力機器は様々な爆発性ガス、全ての危険場所(ゾーン0~2)で使用可能な機種を用意
・安全入力機器の動作状態モニタリングが可能な補助入力付き(5点)の機種を完備
・国内防爆検定(TIIS)を取得した豊富な非常停止押ボタンスイッチや安全スイッチを用意
・グローバル対応:防爆安全認証=国際/IECEx、北米/FM、UL、c-UL、欧州/CE・ATEX、UKCA、中国/Ex-CCC、韓国/KCS、台湾/TS、日本/DEKRA
機械安全認証=TÜV Rheinland
・接地不要
通常価格(税別) : |
52,833円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,985円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
非接触式セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
評価 0.0
【特長】
・「表示灯透過方式」をアクチュエータに採用
・親子構造(スタンダード・サブ)で省配線を実現
・専用コントローラ不要、最大30台の直列接続可能
・故意の無効化対策をサポート
通常価格(税別) : |
15,411円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,494円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,900円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
サイドビュウアタッチメント
評価 0.0
【特長】
・センサヘッド標準タイプHG-T1010専用
・光軸を直角に曲げることができますので、自在な取り付けが可能
通常価格(税別) : |
10,599円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,980円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HS7A-DMP形 非接触安全スイッチ(3接点タイプ)
評価 0.0
【特長】
・補助接点からの動作信号を直接PLC等のコントローラに取り込み、各HS7A-DMP形非接触安全スイッチの動作モニタが可能
・位置決めの難しい防護扉等への設置に最適
・カテゴリ4(EN ISO 13849-1)まで対応可能(専用安全リレーモジュールを適切に組み合わせることで、カテゴリ4まで対応可能となります)
・最大36セットまで接続可能(安全リレーモジュール:HR1SDME形使用時)
・保護構造はIP67を実現
通常価格(税別) : |
8,846円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,940円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
トグルスイッチ Sシリーズ
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
通常価格(税別) : |
376円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)(LFーE)
【特長】
・フロートにより、液面の変化を検出します。
・NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
・フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体 (水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
・液体の導電性に関係なくご使用になれます。
・コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
・保護等級IP65適合。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
9,989円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
ポリプロピレン製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸水溶液などの検出に最適です。
【特長】
<HL-8P>
・リードスイッチを応用した横取り付け、ポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。
<HL-S1>
・フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチで、クラスの小型・軽量対応です。
<HL-201PA,201PB>
・汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・機器組み込みタイプのマイコンやPLCでの液面検知にご使用下さい。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,508円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
590円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
408円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 セレクタスイッチ AR22形
取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
571円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
315円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,401円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形
取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・記名表示が簡単
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK【10個入り】
スイッチ、表示灯、ボリュームなどの穴空き取付台。
【特長】
・スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやポリュームの取付に対応できます
・各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応でキます
・スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります
・9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用コンパクト形リミットスイッチ
堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
993円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
トグルスイッチ MS-500シリーズ
レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
251円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
【特長】
・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
620円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HWシリーズ 押しボタンスイッチ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
【特長】
・一体構造の端子力バー
・安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
通常価格(税別) : |
510円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つ。
・基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等。
・特殊銀合金の接点と微小電流用金メッキ接点を用意。耐摩耗性、耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等の施し。
・レバー倒れ角度が大きく(25°)倒れ方向が明確。
・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
通常価格(税別) : |
417円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ30 セレクタスイッチ AR30形
取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
621円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,964円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリンダスイッチ Tシリーズ
適用シリンダ:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK2・JSM2・LCG・LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
858円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
994円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,932円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
140円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
超小形 高精度PTタッチスイッチ
【特長】
・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しに最適
・薄い板金の2枚取り防止に便利
・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
・ブレーキパッドの開閉確認に最適
・パルスモーターの駆動原点出しに便利
・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,016円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
371円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
取付穴φ16のコマンドスイッチ表示灯。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。
・閉鎖形・防油形シリーズを準備。
・奥行寸法を統一。
・記名表示が簡単。
・独自のスライド構造による高い接触信頼性。
・UL/CSA規格の認定、TUVによるEN規格の認証を取得。
・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備。
・5V/1mA での使用が可能。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
762円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
メガネ銘板は、ダルマ銘板あるいはエプロン銘板とも呼ばれる押し釦用の表示物です。
【特長】
・裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっています。
・書体:丸ゴシック(JIS書体)。
・材質:透明アクリル(裏面白地塗装)。
・彫刻方法:裏彫り。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
通常価格(税別) : |
279円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型非照光タイプです。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。IP65防油保護構造を備えた商品を取り揃えております。
通常価格(税別) : |
494円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。LED回路は定格AC/DC24Vです。スイッチとLEDは別回路になっています。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
通常価格(税別) : |
1,347円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
867円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形基本スイッチ V
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
189円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
短胴22mmの一体形の押しボタン。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
19円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
エアフィルタ、ミストセパレータ、マイクロミストセパレータの交換部品、フィルタエレメント・エレメントアセンブリ・バッフル・ケースパッキン・ブラケットアセンブリ・ケースアセンブリです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・P.253 エアフィルタ AF10-A~AF60-A
・P.254 ミストセパレータ AFM20-A~AFM40-A
・P.254 マイクロミストセパレータ AFD20-A~AFD40-A
通常価格(税別) : |
43円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全な機能特長
・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
1,293円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
921円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。
【特長】
・Φ22(直径22mm)セレクタスイッチスタンダードタイプ銀接点10AIP65
・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
通常価格(税別) : |
730円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
バイメタルサーモスタット(MBMS後継品)
|
サーモスタット用ボックス
|
バイメタルサーモスタット
|
サーモマーカー C-982
|
サーモスタット用保護管
|
サーモスタット
|
サーモスタット
|
オーバルフロート
|
ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ
|
下限フロートスイッチ
|
フロートスイッチ(長尺タイプ)
|
下限フロートスイッチ FSシリーズ
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
タキゲン製造 |
ミスミ |
坂口電熱 |
ミスミ |
新明和工業 |
ワッティー |
ミスミ |
アズワン |
LIQUID SYSTEM |
1,980円
|
3,400円
|
1,980円
|
2,255円
|
3,140円
|
10,147円~
|
4,050円
|
10,391円~
|
10,000円
|
23,710円~
|
10,300円~
|
21,020円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目
|
サーモスタット |
- |
サーモスタット |
- |
- |
- |
サーモスタット |
- |
- |
- |
- |
- |
ヒーター部品 |
- |
ヒーター部品 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
バイメタル |
関連部品 |
バイメタル |
- |
関連部品 |
- |
標準 |
- |
- |
- |
- |
- |
非対象 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |