ツール用品技術窓口

ニューマチック式レベルセンサ FP形

通常単価(税別)
12,148円~33,685円
税込単価
13,363円~37,054円
通常出荷日:4日目~30日目

【特長】・測定液は、検出パイプに接触するだけで本器には接触しませんから、高腐食液にも安心してご使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ニューマチック式レベルセンサ
  • ダイヤフラム耐圧力 (kPa)
    0~100
  • 耐衝撃性 (m/s2)
    100
  • 取付ねじ
    G1
  • 検出パイプ取付ねじ
    Rc1/2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 本体材質詳細

  • カバー材質

  • チャンバー材質

  • ダイヤフラム材質

  • 使用範囲

  • スイッチ動作点(mm)

  • スイッチ復帰点(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

本体材質詳細

カバー材質

チャンバー材質

ダイヤフラム材質

使用範囲

スイッチ動作点

(mm)

スイッチ復帰点

(mm)

重量

(g)

使用温度

(℃)

電線投入口

構造

最小発注数量
ADC12
ADC12
ADC12
クロロプレンゴム(CR)
開放タンク(水深5m以下)
80±10
60±15
約800
0~+70
G3/4相当
IP23
1個
ADC12
ADC12
SUS F 304
フッ素ゴム(FKM/FPM)
開放タンク(水深5m以下)
70±10
50±15
約1400
0~+70
G3/4相当
IP23
1個
PMG(黒色フェノール樹脂)
SUS304
PMG(黒色フェノール樹脂)
クロロブレンゴム(CR)
開放タンク(水深3m以下)
65±10
50±15
約300
0~+60
Φ6穴ゴムブッシュ
IP20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,494円
( 26,943円 )
4日目
33,685円
( 37,054円 )
4日目
12,148円
( 13,363円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定液は、検出パイプに接触するだけで本器には接触しませんから、高腐食液にも安心してご使用できます
・高粘度液には検出パイプの先端部口径を大きくすることで、超高粘度液の検出も正確に行うことができます
・ヘッド圧によって可動するダイヤフラムの動きは、Max.2mmで疲労によって故障する心配はありません
・高性能マイクロスイッチの採用により、動作点と復帰点の間には一定の応差があり、液面揺れによるチャタリングが生じにくく安定した動作が得られます
・本体に1/2Bの検出パイプを取付け、G1のソケット(取付座)にねじ込むだけで簡単に取付けできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューマチック式レベルセンサ FP形のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
オーバーフローの防止に使用しています
3
満足度:3.0
顧客から依頼されたタンクのオーバーフローで液漏れ防止に使用しています。依頼されたタンクにレベルセンサはついていましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューマチック式レベルセンサ FP形
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
マグネット式レベルセンサ FM-11
小形横取付形レベルセンサ SH-10
フロート式レベルセンサ FS-2S
小形レベルセンサ 標準タイプOL形(メーカー品番)
メーカーノーケンノーケンノーケンノーケンノーケンノーケン
通常価格12,148円-4,138円 -33,685円10,618円 -25,514円7,995円
通常出荷日4日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプニューマチック式レベルセンサ-----
ダイヤフラム耐圧力(kPa)0~100-----
耐衝撃性(m/s2)100-----
取付ねじG1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト