パルスの特集ページです。
パルスブローユニット PAUシリーズやパルスブローエアーガン PAUシリーズ 大流量タイプなどパルスに関する商品を探せます。
-
パルスブローユニット PAUシリーズ
お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアガンとして使える。
【特長】
・圧縮空気を約50%削減。
・除塵効率UP。
・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できる。
【本体仕様】
使用流体:空気。
使用圧力範囲:0.35~0.7MPa。
パルス周波数:5~15Hz。
使用温度範囲:5~50℃。
質量:73g。
【ポートサイズ】
IN:Rc1/4。
OUT:G1/4。
通常価格(税別) : |
1,214円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,302円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
通常価格(税別) : |
90円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,286円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,186円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パルスブローエアーガン PAGシリーズ
圧縮空気はタダじゃない!!
【特長】
・圧縮空気を約50%削減。
・除塵効率UP。
・世界初!電気不要パルスエア発生ユニット内蔵。
・トリマー付、パルス周波数調整マイナスドライバーで調整可能。
・工場エアの削減対策。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
485円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,357円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,386円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
San Ace DCブロア
高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
【用途】
・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
通常価格(税別) : |
2,684円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Σ-Vシリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGDV-□□□□01形
評価 0.0
ACサーボドライブΣ-Vシリーズダントツ性能、かんたん立ち上げ、優れた拡張性、簡単な調整で振動を抑えてすばやい位置決めを実現。
【特長】
・最新技術で使いやすさを追求。新調整レス機能で、調整は不要です。
・振動抑制機能も強化しており、負荷変動に強いサーボです。
・セットアップ時間を大幅短縮。エンジニアリングツール SigmaWin+ のセットアップウィザード機能、配線確認機能を活用することで、画面を見ながら簡単に立ち上げが完了します。
・1kHz以上の高応答性を実現。新アドバンストオートチューニングを搭載しています。このモデル追従制御で位置決め時間を短縮、さらに振動抑制機能で滑らかな機械制御を簡単に実現できます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
55,433円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
2,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形
評価 0.0
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
【特長】
・小形(従来比約80%)。
・高分解能24bitエンコーダ搭載(1,677万パルス/rev)。
・最大トルク350%(小容量)。
・磁気回路の最適化により、モータ効率を向上し、低発熱を実現しています。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
28,404円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
三菱汎用インバータ用周波数計
評価 0.0
【特長】
・インバータFM出力(パルス)を入力し、周波数に変換して表示します。
・0~240Hzの周波数表示が可能です。
・インバータ本体から離れた場所や制御盤で周波数の確認ができます。
・表示LEDサイズ拡大により視認性が向上しました。
・インバータ1台にHZ-1Nを2台まで並列接続可能です。
通常価格(税別) : |
2,579円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ステッピングモーター AZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
通常価格(税別) : |
39,516円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,980円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,530円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
15,410円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新5相ステッピングモーターユニット RKIIシリーズ
これまでのステッピングモーターの常識を変える高性能を実現しました。ドライバは、モーターの性能を最大限に引き出すフルデジタル制御を採用。省スペース、簡単配線、保護機能などの使いやすさも高めました。
【特長】
・高精度な位置決め
・小型・高トルク
・トルクを最大限活用
・ステップ角度を簡単に設定可能
・豊富な保護機能を搭載
通常価格(税別) : |
13,610円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ICクリップ
先端がフック形状で掴みやすいテスト端子。
【特長】
・ICクリップは掴みやすい構造で作業性を向上。
・操作性も良好。
・カラーバリエーション豊富。
【用途】
・検査、測定用に最適。
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,504円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ
評価 0.0
【特長】
・デジタル表示の流量設定、検出が可能
・表示一体型と分離型の2タイプを用意
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力に対応
・瞬時流量と積算流量の切換が可能(積算流量値は電源OFF時リセットされます)
・2点の独立した流量設定が可能
・保護構造IP65
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
16,319円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ロータリーエンコーダ CBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高性能タイプ。
・広域&高分解能パルス(100-2500PPR)。
・外形:38mm、取付PCD30、軸径:6mm。
・出力タイプ選択可能。
通常価格(税別) : |
12,764円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。
【特長】
・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・流量レンジ:10、25、50、100L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
457円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子音報知器 BM
機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。
【特長】
・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
・NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)。
・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。
・防滴構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。
・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
・2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。
【用途】
・制御盤や各種装置に埋込み設置可能。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,679円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
三菱電機 PLC FXシリーズ対応ケーブル
長さを自由に指定できるケーブルです!ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーション。商品詳細は各商品ページをご覧ください。
-
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
評価 0.0
省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
【特長】
・適用流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
・レンジアビリティ:100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・表示部反転機能
・配管バリエーション
・流量調整弁を一体化
・デジタル表示で流量を「見える化」
・使用流体に応じて切替えか可能
・ディレー時間設定
・ノングリース
・アナログフリースパン機能
・アナログ電圧出力切替機能採用
・電源電圧:12~24V対応
通常価格(税別) : |
457円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
45,134円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
35,571円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
107,376円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステッピングモーター CVDシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ステッピングモーター駆動用DC電源入力のドライバです
・2相ステッピングモーター用(バイポーラ駆動/ユニポーラ駆動)、5相ステッピングモーター用をご用意しています
・低振動設計ドライバにマイクロステップ機能を搭載し、より一層の低振動・低騒音駆動が可能です
通常価格(税別) : |
12,140円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ
各種入力(直流・交流・温度・パルス等)を計装用信号に絶縁変換して出力。
【特長】
・ゼロ・スパン調整幅が±10%。
・ゼロ・スパン調整に15回転トリマを使用。
・耐電圧2~3KV。
【用途】
各種入力(直流・交流・温度・パルス等)を計装用信号に絶縁変換して出力。
通常価格(税別) : |
24,996円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
評価 0.0
データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
【特長】
・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
・質量2g。
【用途】
・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
通常価格(税別) : |
30,810円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
56,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
52,670円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
62,121円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
71,948円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
サーマック温度調節器 【E5CB】
ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!
【特長】
・文字高さ約16mmで見やすさ向上
・首下寸法60mm
・パラメータを絞込み、簡単設定
・サンプリング周期250ms
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
11,899円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,489円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
パルスブローエアーガン PAUシリーズ 大流量タイプ
|
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
|
エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ
|
エアツールシリーズ テアシー TCシリーズ
|
エアツールシリーズ スーパーコイルホース SCHシリーズ
|
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
|
エアツールシリーズ コイルホース CHシリーズ
|
軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ
|
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100
|
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500
|
エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100
|
エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200
|
コガネイ |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
WTBワタベコーポレーション |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
栗田製作所 |
13,302円~
|
1,833円~
|
674円~
|
8,798円~
|
6,259円
|
2,343円~
|
4,526円~
|
2,747円~
|
4,402円~
|
13,326円
|
6,818円~
|
6,780円~
|
5日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
パルスブローユニット |
エアブローガン本体ノズル付 |
関連部品 |
エアブローガン本体ノズル付 |
関連部品 |
エアブローガン本体ノズル付 |
関連部品 |
エアブローガン本体ノズル付 |
エアブローガン本体ノズル付 |
エアブローガン本体ノズル付 |
エアブローガン本体ノズル付 |
エアブローガン本体ノズル付 |
5~15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |