カレンダの特集ページです。
ソリッドステート・タイマ H3Yやデジタルタイマ H5CZなどカレンダに関する商品を探せます。
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルタイマ H5CZ
徹底した使いやすさに「経済性」をプラスしたカレンダタイマ。
<基本機能>
・各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。
・アナログタイマの「デジタル化」が簡単。
・タイマ、ツインタイマを1台で実現。
<安全/信頼>
・タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
・設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
・出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。
<その他>
・瞬時接点付タイプをラインアップ。
・防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
・キープロテクト機能の充実。
<用途>
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
通常価格(税別) : |
6,558円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・DINレール取り付けタイプ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,300円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3YN
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
【特長】
・EN61812-1適合。
・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
・1台で4役のマルチ動作モード対応。
・形MYリレーと端子コンパチ。
・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
通常価格(税別) : |
4,350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
【特長】
・2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
・8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
・消費電流をおさえたエコロジー設計
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
・PNP入力タイプも品揃え
【用途】
・産業機器その他、各種装置で使われる
通常価格(税別) : |
4,340円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
574円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3CA
AC/DCフリー電源・8動作機能0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現したソリッドステート・タイマ。
【特長】
・経過時間表示窓が大きく、見やすい
・AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要
・動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能
・時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現
・各種外部信号入力機能を装備。各種無接点機器との接続可能
・UL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置
・あらゆる産業機器に使われる
通常価格(税別) : |
7,573円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RTENシリーズ
豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用三相ノイズフィルタ。
【特長】
・6~300Aの幅広いラインアップ。
・L1段で小型、軽量で低背タイプ。高さ方向を押さえた形状。
・セルフアップねじを使用で配線作業性が向上。
・安全を考慮した端子台カバー付き。
・DINレール取付対応のオプションあり。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
6,242円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルタイマ H5CX-□-N
さらに見やすく、さらに使いやすくしたデジタルタイマ。
<基本機能>
・奥行き59mm(端子台 AC24V/DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。
・文字高さ12mm(4桁タイプ)で、高い視認性を実現!
・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)切替可能( 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ)。
<安全/信頼>
・電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心!(AC100~240V仕様)
・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載(出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません)。
<その他>
・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能(オプション(別売)のフロントパネル(交換用)で変更可能)。
・瞬時接点付タイプをシリーズ追加。
通常価格(税別) : |
12,433円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線
・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
・液晶用バックライトのリード線に最適です。
・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
通常価格(税別) : |
1,111円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F
1日の時刻制御が簡単に操作できるCEマーク対応のカレンダタイマ。
【特長】
・動作曜日選択可(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
・ON/OFF時刻設定は24ステップ
・CEマーク対応。UL、CSA規格取得
・休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応
・テストモード機能でプログラムを簡単に確認
・半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能
・パルス動作可能、サマータイム対応
・全機種フィンガープロテクト対応
・埋込み取りつけ、表面取りつけ、協約寸法タイプをラインナップ
・日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能
【用途】
・スタート信号が入ると、あらかじめ設定した時間に出力信号に切り替える制御装置が必要なときに最適
・あらゆる産業機器に利用可能
通常価格(税別) : |
18,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
操作性が大幅に向上したタイムスイッチ。
【特長】
・週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加
・独立した曜日キー採用により、操作性が大幅に向上
・祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載
・電源OFF時も設定可能
・プログラム確認が簡単なテストモード
・UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合
【用途】
・装置、機器の運転管理に利用、こまかな管理を自動実行することで、消費電力抑制等
通常価格(税別) : |
20,412円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニカナグ スイッチ取付台 ZK【10個入り】
スイッチ、表示灯、ボリュームなどの穴空き取付台。
【特長】
・スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやポリュームの取付に対応できます
・各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応でキます
・スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります
・9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
通常価格(税別) : |
3,613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クォーツタイマ H5CN
シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
【特長】
・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
・UL、CSAの海外規格を取得。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
通常価格(税別) : |
19,288円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・同形状にてワイヤタイプ、ファストン端子タイプをラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性をラインアップ。
・コンパクトな小型汎用タイプ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,128円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ
カレンダータイマーSSC。
【特長】
・小型電線中継タイプコネクタ
・コンタクトタブサイズ025、コンタクトビッチ2.5mm、2極と3極の小型中継用コネクタで、狭い場所での使用に最適です
・本体サイズは縦、横共に小型化を図っており、小さな穴を通しての相手側コネクタとの接続にもご利用いただける、使い勝手の良いコネクタです
・振動や引張りに強いメカニカルロック構造
・振動や引張りに強いメカニカルロック構造で、確実な嵌合ができます
・ソケットハウジングのロックレバー部は、外力による変形、破損に強い両持ちバネタイプです
・逆挿入、こじりを防止するキー形状
・嵌合部は、キー付きの形状になっており、逆差しを防止すると共に、嵌合時のこじりを防止します
・3極にはインシュレータ色相が標準の緑色の他に黒色が有り、誤嵌合防止用にご利用いただけます
・コンタクト抜けを防ぐ二重係止構造
・ハウジングへのコンタクト保持は、コンタクトランスによる一次係止と、ハウジング一体型のヒンジ型フラップによる二次係止の2ヵ所で行う二重係止構造で、コンタクトの半挿入及び振動や引っ張りによるコンタクト抜けを確実に防止します
・コンタクトは多くの採用実績を持つIL-AG5シリーズと共通
・固定に便利なクリップホルダ付き形状
・ピン側ハウジングは、壁面等への固定に使用されるナイロンクリップ用ホルダ付き形状です
通常価格(税別) : |
14,103円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RSANシリーズ
高電圧パルス対応の汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・RSENシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用し、機器の誤動作防止に効果がある。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取り付け対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,906円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相ノイズフィルタ。
【特長】
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
- CAD :
- 2D
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
59,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カレンダータイマー 週間リサイクル ETシリーズ
評価 0.0
【特長】
・1週間を1サイクルとするタイマースイッチ
・毎日同じ時刻にオンオフを行うが曜日スイッチにより、各曜日の動作非動作を選択可能
・発売開始から40年を経過するロングセラー商品
【用途】
・工作機器
通常価格(税別) : |
49,207円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
低価格を実現した高密度Dsubコネクタ。スペースを拡大せずに配線の高密度化が可能。
【特長】
●従来のDsubコネクタと同じサイズのシェルを使用し、芯数だけが従来より多くなっている高密度型のDsubコネクタです。よって従来型Dsubの置き換えで配線の高密度化が可能です
●結線方法がハンダ方式のため、特殊な工具なしに作業することができます
●15芯のコンタクト配列はMIL-C-24308準拠であるため、他社の同規格高密度Dsub15芯であれば結合することが可能です。よってOA機器や電子機器などへの幅広い使用が可能となります
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
296円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ICクリップ
先端がフック形状で掴みやすいテスト端子。
【特長】
・ICクリップは掴みやすい構造で作業性を向上。
・操作性も良好。
・カラーバリエーション豊富。
【用途】
・検査、測定用に最適。
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
線名札FD FM【100個入り】
評価 0.0
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
【特長】
・表示物に合った大きさの札を選べます
・耐用年数が長いです
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクルに適用します
通常価格(税別) : |
1,230円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。マシンコンタクトの採用やディンプル加工、ピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●抜き挿しの耐久性に優れた削り出しタイプのマシンコンタクトを採用したライフサイクルの長いDsubコネクタです
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
233円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
378円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダイヤフラムポンプ
ダイアフラム式のエア駆動ポンプ。
【特長】
・完全自給式で呼び水の必要がなく、エア混入液体も効率よく汲み出すことができる。
・最高吐出圧力は0.7MPa 高い位置や遠い所への移送が可能。
・吐出圧力は供給エア圧力と比例するためエアレギュレータの調整で簡単にコントロールできる。
・ポンプ接液部に摺動部が無く、耐スラリー特性に優れ、シールの摩耗による液漏れの心配は不要。
・エアコンプレッサーの圧縮空気のみで駆動するために特別な防爆対策は不要。
【用途】
・一般工場での潤滑油、重油等の移送に。
・工場排水・廃油の汲み出しに。
通常価格(税別) : |
75,484円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,628円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,050円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズ
MRシリーズはデータ端末機器用として開発された小型多極角型コネクタです。抜群の信頼性を有する平型端子を使用しており、経済性を主眼に置いています。
FA制御機器、通信機器、データ端末機器、医療機器等
【特長】
どんな衝撃にも耐えられるネジ・バネロックの二重構造となっており、耐環境型にも優れた防塵機構となっております
堅牢・小型・軽量・高密度化により、効きの小型化に最適
非防水
通常価格(税別) : |
230円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
465円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
107,376円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電源ライン用EMCフィルタ RSMNシリーズ
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプの高電圧パルス対応ノイズフィルタ。
【特長】
・RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用。
・機器の誤動作防止かつ電流飽和に強い。EMCフィルタ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,818円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,389円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ST7シリーズ スーパータイマ
超小形、高精度タイマ シリーズ。
【特長】
・超小型、高精度タイマ。
・取付面積はミニコントロールリレーと同一の省スペースでありながら、繰り返し誤差が±1%の高精度品です。
・幅広い時限使仕様に対応。
・0.5秒から12時間定格の長時限品まで用意しています。
・時限設定が容易。
・透明で大型の時限設定つまみを採用して、デザインが向上しました。
・時限目盛と指定指針が接近していますので、時限設定正確、容易に行えます。
・動作確認が容易。
・タイムアップ表示用LEDと電源印加表示用LEDにより、動作確認が容易です。
・フィンガープロテクタを容易。
・レール取付形ねじ配線用ソケットにフィンガープロテクタを用意しています。
・外接点出力。
・出力リレーは限時4cの多接点出力タイマです。
・UL、CSA規格を取得しています(SR7P-2、4形)。
・TUV認定によるIEC61812-1準拠(ST7P-2、4形)。
通常価格(税別) : |
2,843円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ユニット型電源 HWSシリーズ
【特長】
・環境にやさしい:高効率化により発熱ロスを減らすとともに、外部コントロールによるOFF時に冷却ファンを停止し、静音とともにお客様装置の省エネルギーに貢献。
・使いやすい:製品ラインアップすべての高さを82mmに統一し、デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。
・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」を採用し、安全性を確保、端子ネジが脱落しないため保守作業時のネジ紛失を防止。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
22,115円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,020円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
62,121円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
71,948円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ソリッドステート・タイマ H3DK-H
|
ソリッドステート・タイマ H3RN
|
ソリッドステート・タイマ H3DS
|
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
|
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
|
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
|
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
|
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
|
GT5Y形小形タイマ
|
ツインタイマ H3DT-F
|
電源オフディレータイマ H3DT-H
|
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
IDEC |
オムロン |
オムロン |
9,746円~
|
4,810円~
|
4,580円~
|
12,443円
|
9,163円
|
3,789円~
|
5,019円~
|
7,739円~
|
5,621円~
|
3,580円~
|
11,437円
|
9,109円
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
電源オフディレータイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
タイマ |
ツインタイマ |
電源オフディレータイマ |
LED点灯/消灯 |
アナログ |
表示機能なし |
アナログ |
アナログ |
アナログ |
LED点灯/消灯 |
アナログ |
アナログ |
アナログ |
アナログ |
LED点灯/消灯 |
DINレール取付 |
表面取りつけ |
DINレール取付 |
表面取りつけ |
表面取りつけ |
プラグインソケット |
プラグインソケット |
パネル/表面取りつけ(共用) |
表面取りつけ |
はんだ/ソケット |
DINレール取付 |
DINレール取付 |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
リレー |
CE / UL / CCC / CSA |
UL / CCC / CSA |
CE / UL / CSA |
UL / CCC / CSA |
UL / CCC / CSA |
CE / UL / CCC / CSA |
CE / UL / CSA |
- |
- |
- |
UL / CCC / CSA |
CE / UL / CCC / CSA |