(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水槽の取り扱いメーカー一覧(2件)

水槽は、水や液体を貯留するための容器で、研究施設においては水生生物を用いた飼育・観察と、実験用液体の保管という二つの用途で使用されます。
水生生物の飼育・観察に用いる場合は、ろ過装置や照明などの付属機器と組み合わせて水質や環境を維持できる点が特徴で、液体の保管に用いる場合は、内部の状態を確認しやすい透明な構造であることが主な特徴です。
ガラス製やプラスチック製など材質の異なる製品があり、容量や形状によって種類が分かれます。
選定にあたっては、用途に応じた容量、材質、耐久性、必要な付属機器との組み合わせ可否などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

水槽のメーカー一覧

2件

水槽に関連する技術情報

  • 液体加熱用シースヒータ 概要 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    型)の取付 プラグ(PFねじ)型 ① 水槽(タンク)のヒータ取付位置を決めφ70~71の穴を開けます。...※締め付け後は、液漏れがないことを確認してください。 フランジ型 ① 水槽(タンク)のヒータ取付位置を決めてください。...JIS−5K−50A鋼管さし込み溶接フランジを鋼管につけ、 水槽(タンク)に溶接してください。(図A)...

    記事を読む
  • シースヒータ | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    型)の取付 プラグ(PFねじ)型 ① 水槽(タンク)のヒータ取付位置を決めφ70~71の穴を開けます。...

    記事を読む
  • 冷水循環器の特長とその種類 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    装置冷却のために冷やした水を循環させる装置です。 特長 冷凍機と水槽とポンプを兼ね備えた装置です。電源とホ...装置です。 構造 装置内部水槽を設けていて、冷却水槽の水をポンプで外に送り出しま...ず本体の水槽に戻らないと水槽はすぐに空になります。 開放系循環装置 水槽のような...

    記事を読む

水槽に関連する商品カテゴリ