(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ユニファイねじの取り扱いメーカー一覧(8件)

ユニファイねじ(インチ規格ねじ)は、アメリカ規格に基づくインチ系のねじ山を持つ締結用ねじです。
山数をインチあたりで規定しており、輸入機器や海外規格の装置の締結に用いられます。
代表的な用途としては、
・輸入機器や海外規格装置の締結
・インチ規格部品の組立
・海外製設備の保守交換
・航空・自動車分野の締結
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

ユニファイねじのメーカー一覧

8件

ユニファイねじに関連する技術情報

  • ボルトの種類とサイズの表し方 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    。 (ねじ山の角度は60°) ・ユニファイねじ 呼び径がインチで、ピッチは1インチ(25...

    記事を読む
  • ツーリングの主なシャンク規格 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    テーパー:7/24、引きねじで固定 引きねじにはメートルねじとユニファイねじ、ウィットねじ仕様があります。 表4...D1 D2 キー幅 メートルねじ ユニファイねじ ウィットねじ NT30 46 31...

    記事を読む
  • タップ種類とねじ規格 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    G(管用平行ねじ=旧規格PF) 表示例 G1/4‐19 ユニファイねじ(JIS B0206) 表示例「1...12と表示します。 主に使われる並目ユニファイねじは以下で、ピッチ違いは細目と呼ばれ...

    記事を読む