(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

センサの取り扱いメーカー一覧(9件)

センサ(検出器)は、物理量や対象の状態を検出して電気信号に変換する装置です。
距離・位置・光・温度などを検知し、自動制御や監視のための入力情報を得るために使われます。
代表的な用途としては、
・生産ラインでの物体検知
・位置や距離の計測
・温度や圧力の監視
・自動制御システムの入力
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

センサのメーカー一覧

9件

センサに関連する技術情報

  • センサ | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 センサ センサの取り付け方法-3(光電センサの取り付け事例) ...光電センサは透過タイプ、反射タイプの2種類があります。色々な光電センサの取り付け事例を紹介します。...続きを読む タグ: センサ・スイッチ , センサ , センサの取り付け方法-2 ...

    記事を読む
  • センサ・スイッチ | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 センサ・スイッチ 無接点式(位置決めスイッチ) 特長 検...続きを読む タグ: センサ・スイッチ , スイッチ , センサ , 接点式(位置決めスイッチ)...続きを読む タグ: センサ・スイッチ , スイッチ , センサ , 位置決めスイッチのIPコードについて...

    記事を読む
  • センサの取り付け方法-3(光電センサの取り付け事例) | 技術情報 | MISUMI-VONA...

    メインコンテンツに移動 センサの取り付け方法-3(光電センサの取り付け事例) 光電センサは透過タ...ます。色々な光電センサの取り付け事例を紹介します。 光電センサの取り付け方法 (1)光電センサの構成、特徴など...(1)光電センサの構成、特徴など (a)透過タイプの場合 透過タイプには、対向式透...

    記事を読む