(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケールの取り扱いメーカー一覧(5件)

スケールは、寸法や位置を測定・確認するための目盛りを備えた計測用部品です。
加工現場での寸法確認、治具や設備への位置決め目盛りとしての取付、装置ストロークの位置確認といった用途で使用されます。
構成としては、直尺状のタイプ、テープ状で貼付するタイプ、装置に組み込む固定式タイプなどが代表的です。
目盛りが明瞭に表示されており、目視での位置・寸法確認に利用しやすい点が特徴です。
選定にあたっては、測定範囲、目盛り精度、材質、取付方式、設置スペースとの適合性を確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

スケールのメーカー一覧

5件

スケールに関連する技術情報

  • ホイストスケール/分銅の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 ホイストスケール/分銅の種類と特長 ホイスト(クレーン)スケール 無線式ホイスト(クレーン)スケール...無線式ホイスト(クレーン)スケール 分銅 ホイスト(クレーン)スケール 台はかりでは計量し...防水なら屋外でも使用可能です。 無線式ホイスト(クレーン)スケール 特長 高いところ、遠いところでの計...

    記事を読む
  • ロックウェル硬さ試験について | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    のように、表記されます。つまり、 硬さ値、HR、スケール の順番に表記します。例えば、60....5HRC、45HRBのように表記されます。 スケールとは、硬さ測定に用いる圧子(測定物に...定されています。 スケール 圧子 試験荷重(N) Aスケール 先端の曲率半径0.2mm、円錐角120°のダイヤモンド...

    記事を読む
  • 射出成形:基礎知識(その他) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    されていますが、この場合の測定スケールはCスケールで、硬さは「50HRC」のように表記されます。...プラスチック成形品の硬さを測定する場合、Cスケールを使用した場合には鋼材と比較して大変...そこで、プラスチック成形品の硬度を測定するためには「Rスケール」または「Lスケール」、「Mスケール」を使用します。 ...

    記事を読む