17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

リニアエンコーダ・リニアスケール

リニアエンコーダ・リニアスケールとは、直線位置の変化をセンサで測定し、変位、動作速度、動作方向などの位置情報を出力する装置です。目盛りであるスケールと、スケールから情報を取得する検出器のヘッドで構成されています。位置決めの精度が求められる工作機器をはじめ、半導体やフラットパネルディスプレイ、電子デバイス製造装置など、様々な分野で使用されています。光の反射で検出する光学式と、磁気で検出する磁気式、コイルの電磁誘導で検出する電磁誘導式があります。光学式は高分解能で精度も良く、応答性に優れた特徴があります。磁気式はコンパクトで耐久性があるのが特徴です。それぞれに、アブソリュート式とインクリメンタル式があります。 もっと読む
    1 件
    • 高精度磁気スケール PSシリーズ

        HIWIN(ハイウィン)

        高精度磁気スケール PSシリーズ

        高精度の磁気スケールです。5mm精度はPS-Aタイプ、1mm精度はPS-Bタイプをラインナップ。【特長】・異なる精度要求に応えるため、種々の形式のエンコーダヘッドに対応できるようにしています。・磁気スケールは、油、水、ほこりなどの悪環境の中でも精度を維持し、フィードバック信号を生成することが可能です。
        もっと読む
        0
        通常単価(税別) :
        21,058円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能

      リニアエンコーダ・リニアスケールカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト