(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

止め輪の取り扱いメーカー一覧(3件)

止め輪(リテーニングリング、スナップリング)は、軸や穴の溝にはめ込んで部品の抜けや軸方向の移動を防ぐリング状の部品です。
軸用・穴用があり、専用工具で着脱してベアリングやギアなどの固定に用いられます。
代表的な用途としては、
・ベアリングの抜け止め
・ギアやプーリーの軸方向固定
・軸上の部品の位置決め
・機構部品の脱落防止
・可動部の移動規制
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

止め輪のメーカー一覧

3件

止め輪に関連する技術情報

  • 止め輪 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 止め輪 C形止め輪によるシャフトへのベアリング固定(使用方法)...方法) ベアリングを使用する際、止め輪を用いると簡便な構造で、ボールベアリングの...1に示している。 図1.深溝玉軸受の止め輪による固定構造 続きを読む タグ: 回転軸...

    記事を読む
  • C形止め輪 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 C形止め輪 C形止め輪(JIS B 2804:2010より抜粋)...2804:2010より抜粋) C形軸用偏心止め輪 C形穴用偏心止め輪 C形軸用偏心止め輪 注釈 続きを読む...ねじ・ボルト・座金・ナット , C形止め輪 , 止め輪 ,...

    記事を読む
  • C形止め輪によるシャフトへのベアリング固定(使用方法)

    メインコンテンツに移動 C形止め輪によるシャフトへのベアリング固定(使用方法) ベアリング...ベアリング を使用する際、止め輪を用いると簡便な構造で、ボールベアリングの固定を...いる。 図1.深溝玉軸受の止め輪による固定構造 止め輪 は、ボールベアリングなどを...

    記事を読む