(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気炉の取り扱いメーカー一覧(7件)

電気炉は電気エネルギーを熱源として炉内を高温に加熱し、試料や材料の熱処理を行う加熱装置です。
研究開発や品質管理の現場において、焼成、灰化、乾燥、熱処理試験、材料評価などの用途に使用されます。
構成としてはマッフル炉、管状炉、るつぼ炉などがあり、用途や試料形状に応じて選択されます。
一般的に温度制御機能を備え、設定温度での安定保持が可能で、断熱構造により炉内温度のばらつきを抑える構造となっています。
選定にあたっては最高使用温度、炉内容積、昇温速度、電源電圧、温度制御方式、設置スペースなどを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

電気炉のメーカー一覧

7件

電気炉に関連する技術情報

  • 浸炭・浸炭窒化処理 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    木炭+促進剤(BaCO 3 、Na 2 CO 3 など) 電気炉 液体浸炭 塩浴(NaCN+Na 2 CO...+空気、C 4 H 10 +空気など 電気炉 分解ガス法 CH 3 OH、灯油など...2 、N 2 +CH 3 OHなど 電気炉、(雰囲気炉) 直接浸炭法 C 3 H...

    記事を読む
  • 溶接面の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    200〜800(6d) 2000〜4000 電気炉の 作業 7 30A〜75A 800 以下...

    記事を読む
  • 焼入れ処理(LCA:ローコストオートメーションを支える機素材料の基本-14) | 技術情報 |...

    ・ ゆっくりな加熱速度には一般的な電気炉、急速加熱には高周波熱処理装置、炎熱処理装置などを使用します。...

    記事を読む

電気炉に関連する商品カテゴリ