ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型電気炉 ハイセラキルン NHK

通常単価(税別)
146,835円~430,380円
税込単価
161,519円~473,418円
通常出荷日:7日目~11日目

家庭用電源100Vで使用できる、卓上タイプの小型電気炉シリーズです。RCF(リフラクトリーセラミックフ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    100
  • 温度制御方式
    全自動P.I.D制御

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

有効内寸(mm)幅

質量(g)

消費電力(kW)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

コード長さ(m)

ヒーター出力(kW)

消費電力(W)

内容積(L)

常用使用温度範囲(℃)

有効容積(L)

炉内寸法(mm)

材質1

材質2

最小発注数量
255-0690
170
100
120
6000.0
0.8
250
350
220
1.45
0.8
0.8
2.04
常温~900
2.04
(W)120×(D)170×(H)100
外殻:スチール
炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)
1個
255-0683
310
405
170
14000.0
1.3
310
405
340
1.85
1.3
1.3
4.4
常温~1250
4.4
(W)170×(D)170×(H)150
外殻:ステンレス
炉材:AF(アルミナファイバー)
1個
255-0698
200
200
200
25000.0
1.5
390
510
430
185
1.5
1.5
8
常温~1250
8
(W)200×(D)200×(H)200
外殻:ステンレス
炉材:AF(アルミナファイバー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,835円
( 161,519円 )
7日目
396,962円
( 436,658円 )
11日目
430,380円
( 473,418円 )
7日目

詳細情報

基本情報

家庭用電源100Vで使用できる、卓上タイプの小型電気炉シリーズです。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)不使用の炉材を採用しています。
【特長】
・オートチューニング機能により、低温(100℃程度)の設定でもオーバーシュートを防止します。
・全自動のプログラム制御が可能で、パターンやステップ数は変更できます(初期設定は2パターン、8ステップ)。
・モデルにより最高1000℃から1300℃までの高温加熱が可能です。
・ガス置換対応モデルや、過昇防止機能を搭載したモデルなど、用途に応じたラインアップがあります。
【用途】
・工場や研究施設での、電子部品や機能性材料などの加熱・焼成試験に。
・品質管理部門における製品サンプルの熱処理や灰化処理に。
・生産技術部門での熱処理プロセスの条件出しや試作に。
・陶芸や工芸品などの製作に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電気炉 ハイセラキルン NHKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電気炉 ハイセラキルン NHK
卓上小型電気炉 NHK-170AFK
卓上小型電気炉
卓上型電気炉 NHK-170AF
三商 小型電気炉 SFP900
光洋 小型ボックス炉
メーカー日陶科学日陶科学日陶科学ケニス三商光洋サーモシステム
通常価格146,835円-305,099円323,495円368,558円193,373円627,637円 -
通常出荷日7日目〜7日目8日目9日目4日目19日目
電源(V)100-----
温度制御方式全自動P.I.D制御全自動プログラム制御----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト