(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

チップの取り扱いメーカー一覧(20件)

チップ(スローアウェイチップ/切削インサート)は、旋盤やフライス盤の工具に取り付けて使用する交換式の切削刃です。
摩耗したら刃先を回転・交換でき、超硬合金やセラミック製で高い耐摩耗性を持ちます。
代表的な用途としては、
・旋削加工の刃先
・フライス加工の刃先
・穴あけ・ボーリング加工
・金属材料の高能率切削
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

チップのメーカー一覧

20件

チップに関連する技術情報

  • チップ、コーティング材質案内(フライスチップ・ホルダ) | 技術情報 | MISUMI-VON...

    メインコンテンツに移動 チップ、コーティング材質案内(フライスチップ・ホルダ) チップ材質一覧 材質名...硬度ダクタイル鋳鉄の一般加工に最適 チップ材質領域図 コーティング材質対照表 用途分類...。 関連ページ 【旋削用チップ特集】 ISO旋削用チップをお探しならミスミで 関連カテゴリ...

    記事を読む
  • 旋削チップの選定方法 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 旋削チップの選定方法 [2023/10/26公開] Question...Question 旋削チップの選定方法を教えて ホルダに合った旋削チップを探していますが...、旋削チップの型番に□□や**などが記載されていて、型番がわかりません。旋削チップの選定方法を教えてもらえますか?...

    記事を読む
  • ISOチップの選び方 ~三菱マテリアル編~ | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 ISOチップの選び方 ~三菱マテリアル編~ [2024/2/6公開]...[2024/2/6公開] Question 旋削チップ(またはインサート)の選び方を教えてください...三菱マテリアル・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 三菱マテリアル 三菱マテリアル・CN...

    記事を読む