(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

コーナーアングルの取り扱いメーカー一覧(1件)

コーナーアングル(コーナー金具)は、直角に曲げたL字形状の金具で、部材の角部を補強・接合するために用いる金物です。
二つの面をねじ留めして直角を保持し、フレームや箱物の剛性を高めます。
代表的な用途としては、
・フレーム角部の補強
・木材や板材の直角接合
・棚や箱物の組み立て
・構造物のコーナー固定
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

コーナーアングルに関連する技術情報

  • 自由指定直刃エンドミルで多い問い合わせ ~Tスロットカッター編~ | 技術情報 | MISUM...

    0.1≦C≦(ℓ-0.2)/2 コーナーアングル 0.2≦b≦ℓ-0.2 Wアンギュラ...底部ラジアス ・裏部コーナーアングル /底部コーナーアングル ・裏部ラジアス 0...超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/底部コーナーアングル、裏部ラジアス ミスミ 超硬Tスロットカッター...

    記事を読む
  • 直刃エンドミルとは? | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    ナップ/ おすすめ商品 超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ...コーナーC(直刃寸法自由指定) コーナーアングル(直刃寸法自由指定) テーパ(直刃寸法自由指定)...テーパコーナーC(直刃寸法自由指定) テーパコーナーアングル(直刃寸法自由指定) V溝・面取り(直刃寸法自由指定)...

    記事を読む
  • 自由指定直刃エンドミルで多い問い合わせ ~テーパエンドミル編~ | 技術情報 | MISUMI...

    (3)(1)以外にボール、ラジアス、コーナーC、コーナーアングルは以下の関係があります 先端形状...※Dは側刃と底刃の交点による仮想点上 コーナーアングル 0.1≦D1≦(D-0.2)/2...超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃 ミスミ 超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ...

    記事を読む