(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ・マイクロねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
袋ナットは、ナットの一端がドーム状に閉じた構造を持つナットで、ボルトの先端を覆い隠して外観保護や安全性を確保する用途に使用される締結部品です。
装置の外装部や、作業者が接触する可能性のある箇所のボルト締結部で、突出したねじ先端を保護する目的で使用されます。
ドーム状の頂部によりねじ先端が露出しないため、引っかかりのリスクを抑えられる点が特徴です。
材質にはステンレスや鉄などがあり、めっきなど表面処理が施されたタイプもあります。
ねじ径・高さ・ドーム部の形状・材質を、使用するボルトの突出長さや外観要件に合わせて確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。
13件
取り扱いシリーズ数:13件
通常単価(税別):20円~
税込単価:22円~
通常単価(税別):81円~
税込単価:89円~
通常単価(税別):91円~
税込単価:100円~
取り扱いシリーズ数:11件
通常単価(税別):194円~
税込単価:213円~
通常単価(税別):392円~
税込単価:431円~
通常単価(税別):148円~
税込単価:162円~
取り扱いシリーズ数:11件
通常単価(税別):54円~
税込単価:59円~
取り扱いシリーズ数:6件
通常単価(税別):284円~
税込単価:312円~
通常単価(税別):284円~
税込単価:312円~
通常単価(税別):284円~
税込単価:312円~
取り扱いシリーズ数:4件
通常単価(税別):686円~
税込単価:754円~
通常単価(税別):564円~
税込単価:620円~
通常単価(税別):328円~
税込単価:360円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):27円~
税込単価:29円~
通常単価(税別):270円~
税込単価:297円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):627円~
税込単価:689円~
通常単価(税別):473円~
税込単価:520円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):170円~
税込単価:187円~
通常単価(税別):560円~
税込単価:616円~
取り扱いシリーズ数:2件
通常単価(税別):28円~
税込単価:30円~
通常単価(税別):188円~
税込単価:206円~
取り扱いシリーズ数:1件
袋ナット 鉄/ステンレス (17003903/17003911/27003900)
通常単価(税別):1,162円~
税込単価:1,278円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):42円~
税込単価:46円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):3,920円~
税込単価:4,312円~
取り扱いシリーズ数:1件
通常単価(税別):5,770円~
税込単価:6,347円~
本体 PA66(ポリアミド樹脂) ー 袋ナット PA66(ポリアミド樹脂) ー グランドパッキン...本体をボックス、機器等に取り付けます。 ☆袋ナットを外す必要はありません。 ☆ボックス...し込んで下さい。 3.袋ナットを締付けます。 ☆袋ナット端面が本体フランジ部に当...
記事を読むねじ山が内面にあり、めねじです。 豆知識 袋ナットについて 袋ナットは規格上、1形(六角部とキャ...が使用されるため、規格上は3形2種の袋ナットと呼ばれます。 ナットの種類 六角ナット1種...3種・両面取りでナットの高さはねじ径の6割の数値が高さになります。 袋ナット ねじ穴が貫通していない形状のものです。主に装飾用に使用されます。...
記事を読むホースの長さ(m)を選んでください。 継手付か袋ナット付かを確認してください。 プラグ(酸素用・可燃性ガス用)...
記事を読む