ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

袋ナット(鉄/ユニクロ)【5~50個入り】

通常単価(税別)
473円~1,252円
税込単価
520円~1,377円
通常出荷日:6日目

袋ナット

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじの呼び(inch)

JANコード

最小発注数量
-
1/4
4935646423509
1パック

20個入り

-
5/16
4935646423516
1パック

20個入り

-
3/8
4935646423523
1パック

20個入り

-
1/2
4935646423530
1パック

20個入り

-
3/16
4935646423547
1パック

50個入り

-
5/8
4935646423554
1パック

5個入り

6
-
4935646426319
1パック

20個入り

8
-
4935646426326
1パック

20個入り

10
-
4935646426333
1パック

20個入り

12
-
4935646426340
1パック

20個入り

16
-
4935646426357
1パック

5個入り

3
-
4935646426388
1パック

20個入り

4
-
4935646426395
1パック

20個入り

5
-
4935646426401
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
843円
( 927円 )
6日目
1,252円
( 1,377円 )
6日目
729円
( 802円 )
6日目
920円
( 1,012円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
818円
( 900円 )
6日目
1,047円
( 1,152円 )
6日目
729円
( 802円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
473円
( 520円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

袋ナット

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

袋ナット(鉄/ユニクロ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品棚の組立に
5
満足度:5.0
大里製のナット類は、寸法精度もよく、バリもなく良い製品です。 ユニクロメッキも綺麗で、品質と価格のバランスも良いです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナット(鉄/ユニクロ)
袋ナット(三価クロメート)
袋ナット
袋ナット(ステンレス)
チタン 袋ナット
インサート袋ナット
メーカー大里トラスコ中山ミスミトラスコ中山ミスミSUNCO
通常価格473円-564円 -54円 -686円 -390円 -39円
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
材質スチール軟鋼線材(SWRM)ステンレスステンレス(SUS304)チタンスチール
表面処理なし三価クロメートなしなしなし三価クロメート
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)ユニクロメッキ三価クロメート(白)なし-なし三価ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト