(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

アナログの取り扱いメーカー一覧(4件)

アナログ(アナログ計器)は、指針や目盛りによって連続量を表示・計測する機器の総称です。
電圧や電流、圧力などを針の振れで直感的に読み取れる点が特徴です。
代表的な用途としては、
・電圧・電流など電気量の計測
・圧力や温度の監視表示
・制御盤での状態表示
・連続的な変化の目視確認
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

アナログのメーカー一覧

4件

アナログに関連する技術情報

  • 計測をする③ メカ設計者のためのメカトロ講座-機械(装置)の中で電機が果たす役割 ② | 技術...

    計測器コントローラからのデータはアナログ信号であることが多く、PLCは計測器が測定したアナログ信号を受け取り、...制御はPLCを想定し、計測器とコントローラの間で、アナログデータの制御とI/Oの制御を行っています。...分解能とは? デジタル側における、測定対象のアナログ信号を、どの程度細かく検出できるかを示す能力を分解能といい、...

    記事を読む
  • タイマーの種類、各部名称 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    1週間の間で毎日異なった時間のON-OFF制御ができます。 アナログ式タイマー ・操作が簡単で使いやすく...各部名称 ここポイント! ・デジタル式またはアナログ式かを確認してください。 ・操作電圧(V)を確認してください。...

    記事を読む
  • マルチメータ・クランプメータの基本機能と上手な使用法特集 | 技術情報 | MISUMI-VO...

    ください。 マルチメータ(デジタル・アナログ式) デジタルクランプメータ マルチメータ・クランプメータの上手な使用方法...マルチメータ・クランプメータの上手な使用方法 マルチメータ(デジタル・アナログ式) 基本測定機能 交流電圧・直流電...デジタル式の特徴 面倒なレンジ設定を行う必要がない アナログに比べ精度が高い 測定値の読み取りに、個人差がなく直読できる...

    記事を読む

アナログに関連する商品カテゴリ