(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
"g"のキーワード検索結果 324件
-
No.000304 認識カメラ角度調整
2個のカメラをねじを使用しワークディスタンスを変更することなく一括で位置調整を行う。個々の微調はゴニオステージで調整
搭載質量:カメラブラケット用プレート:166[g]、カメラブラケット:57[g] カメラ:310[g]、レンズ:420[g]より、...カメラ:310[g]、レンズ:420[g]より、 166+57+310+420=953[g]=9.3[N]<19...搭載質量:カメラブラケット用プレート:166[g]、カメラブラケット:57[g] カメラ:310[g]、レンズ:420[g]、ステージ:180[g]...
-
No.000429 簡易セーフティーバー
簡易安全柵
塩ビパイプ質量:m1=448[g] ロッド質量:m2=815[g] シャフト質量:m m=m1[g]+m...m=m1[g]+m2[g]×2[個]=448+815×2=2078[g]=2.07[kg] シャフト片側にかかる荷重:F1...シャフト片側にかかる荷重:F1 F1=m×g/2=2.07×9.8/2=10.14[N]...
-
No.000381 ワーク可否搬送機構
シャッタを使用し、ワーク経路の変更
支持質量:M1=0.350[kg] 重力加速度:g=9.8[m/s²] 重心までの距離:L1=0...許容横荷重:W=46[N](カタログ値) 支持荷重:F1=M1・g=0.350×9.8=3.43[N] W=46[N]>3...06[N・m](カタログ値) 回転トルク:T1=M1・g・L1=0.350×9.8×0.0423=0...
-
No.000401 テープ張力調整機構
一定の張力でテープの送り出しが可能
バランスウェイト可変範囲:400~900[g] 必要精度・荷重 ウェイト重量:50[g]/1枚 テープ張力:900[g]以下...テープ張力:900[g]以下 主要部品の選定根拠 ウェイト テープ張力400~900[g]の調整が可能なものを選定...
-
No.000283 ワーク搬送治具段替え機構
電磁ホルダを使用し、治具の段取り替え後自動ロックをする
外形寸法:W70×D25×H15[mm] 質量:約25[g] 特徴 動作仕様・寸法 外観寸法:W450×D329×H210[mm]...必要精度・荷重 治具吸着力 治具質量(640[g])以上で、かつ回転時に浮き上がらない(遠心力以上)吸着力...回転時間:t=1[sec]、回転角度:θ=180[°]=3.14[rad]、g=9.8[m/s²] ω=θ/t=3.14/1=3...
-
No.000688 ワークピッチ変更5連チャック機構
1つのシリンダで5連チャックのピッチを変更
外形寸法:W10×D10×H40[mm] 材質:アルミ 質量:7[g] 特徴 動作仕様 外観寸法:W270×D97×H171[mm]...58[N] 水平移動力:F2=(m2+m3)×g×μ=(0.29+0.29)×9.8×0...より、選定ばねは妥当であると判断 エアシリンダ選定 重力加速度:g=9.8[m/s²] 摩擦係数:μ=0.1...
-
No.000677 上下にあるコンベヤの移載装置
コンベヤ付きテーブルで移載する
安全率:S=2 P=22753[N]>W・g・S=50×9.8×2=980[N]より成立...係数(ボールねじ支持方法:支持-固定):g=15.1 許容回転速度:Nc=g・d/L²×10⁷=15...ブロック1個当たりの作用荷重:P=L1/L2・W・g/n1=300/143×50×9.8/2=514[N]...
-
No.000484 平行(逆方向)コンベヤ移載装置
コンベヤ上を滑らせながらワークを移載
外形:W74×D40×H60[mm] 質量:210[g] 特徴 動作仕様・寸法 外形:L655×W450×H287[mm]...ング方向のモーメントがかかる M=m×g×(重心距離h)=0.534×9.8×0...100) Fe=1.4×Va×δ×m×g=1.4×180×1/100×0.537×9...
-
No.000599 ワーク加工補助装置
ボールローラの出入りでワークハンドリングの効率化
重力加速度:g=9.8[m/s²] ボールローラにかかる荷重:F1=W1×g/3(最小接触数)...押し下げる方向に働く荷重:F2=(W1+W2)×g=609.6[N] ベアリングにかかる荷重:F3=F2/6=101...
-
No.000055 部材運搬台車
アルミフレームで組上げた運搬台車
外形寸法:□40×L1320[mm] / 質量:640[g] 特徴 動作仕様・寸法 外観寸法:W1200×D1600×H1300[mm]...条件値:ワーク質量:M=20[kg] 重力加速度:g=9.8[m/s²] 仮選定したアルミフレームより...仮選定したアルミフレームより 荷重:P=M・g=20×9.8=196[N] <たわみ算出簡易表>たわみ:δ=0...
ページトップへ戻る
https://jp.misumi-ec.com
https://jp.misumi-ec.com
b738a86f-01d2-4171-a0da-de22c00af7bf
/api/order/v1/cart/add
/api/personalize/v1/myComponents/add
/api/v1/batch
/api/v1/userInfo
/api/order/v1/cart/count
/api/v1/log/add
true