(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000824 【部品組合せテンプレート】アルミフレームガード・カバー

アルミフレーム/直角接続ブラケット/ナット(アルミフレーム用)/取手/マグネットキャッチ

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

類似事例

  • タイプA □20[mm] W1200×D800×H800 片開き/ドアセンサ付
  • タイプB □20[mm] W1500×D800×H800 左右開き/ドアセンサ付
  • タイプC □30[mm] W600×H800 安全扉/セーフティドアスイッチ付
  • タイプD □20[mm] W500×D400×H600 LED照明付きボックス
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】アルミフレームガード・カバーの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

組み合わせて使える事例

No.000823 アルミフレーム標準架台

No.000823 アルミフレーム標準架台

装置や機器などを使用できるスタンダードな架台(□30/□40mmを使用)

仕様

用途

  • 装置や機器などの運転、操作を安全に保護する

特徴

  • タイプA □20[mm] W1200×D800×H800 片開き/ドアセンサ付
    • □20[mm] アルミフレームガード・カバー
    • 扉は片開きでリミットスイッチで開閉を検出
  • タイプB □20[mm] W1500×D800×H800 左右開き/ドアセンサ付
    • □20[mm] アルミフレームガード・カバー
    • 扉は左右開きでリミットスイッチで開閉を検出
  • タイプC □30[mm] W600×H800 安全扉/セーフティドアスイッチ付
    • □30[mm] アルミフレーム安全扉
    • セーフティドアスイッチで扉が確実に閉じているかを検出
  • タイプD □20[mm] W500×D400×H600 LED照明付きボックス
    • □20[mm] アルミフレームによる箱型のガード・カバー
    • アルミフレーム溝取付用LEDで照明を設置
  • 関連ワード:中型, 小型, 保護カバー, 樹脂パネル, 板金パネル, 耐熱性パネル, 耐衝撃性パネル, 透明パネル, 扉付, 開き扉, 組立容易, 分解容易, 取り外し容易, 怪我防止
  • 検索コード:#UL824

部品リスト

【部品組合せテンプレート】アルミフレームガード・カバー 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-797.5 4
2 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-760.0 4
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-1160.0 4
4 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-760.0 2
5 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-751.0 2
6 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-527.0 2
7 突起付アルミ蝶番 突起付アルミ蝶番 HHPSDT5-SET 2
8 マグネットキャッチセット マグネットキャッチセット HMEN5-5 1
9 プレート付丸棒取手 プレート付丸棒取手 UWANGF100-5 1
10 片リブブラケット 片リブブラケット HBLFSL5-C-SET 32
11 ブラインドブラケット ブラインドブラケット HBLBSL5 4
12 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN5-SET 6
13 パネルサポートブラケット パネルサポートブラケット HCBR5 32
14 フレームキャップ フレームキャップ HFCB5-2020-S 8
15 薄型ブラケット 薄型ブラケット HBLSD5 10
16 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA8H-758-568-3-F368.0-G273.0-N5 3
17 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA8H-714-525-3-F346.0-G251.5-N5 1
18 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA8H-758-758-3-F368.0-G368.0-N5 2
19 アルミパネル アルミパネル PAAL8H-758-568-2-F368-G273-N5 2
20 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-5 20
21 ドアリミットスイッチ ドアリミットスイッチ BCWS1 1
22 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-4 4
23 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-797.5 4
24 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-960.0 4
25 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-1460.0 4
26 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2040-760.0 2
27 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2040-960.0 1
28 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-751.0 4
29 アルミフレーム アルミフレーム HFS5-2020-667.0 4
30 突起付アルミ蝶番 HHPSDT5-SET 4
31 フレーム取付用マグネットキャッチセット フレーム取付用マグネットキャッチセット HMEN5-5 2
32 プレート付丸棒取手 プレート付丸棒取手 UWANGF100-5 2
33 片リブブラケット 片リブブラケット HBLFSL5-C-SET 36
34 ブラインドブラケット ブラインドブラケット HBLBSL5 8
35 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN5-SET 4
36 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSD5-SET 2
37 パネルサポートブラケット パネルサポートブラケット HCBR5 32
38 アルミフレーム用フレームキャップ アルミフレーム用フレームキャップ HFCB5-2020-S 12
39 薄型ブラケット 薄型ブラケット HBLSD5 10
40 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA8H-714-665-5-F346.0-G321.5-N5 2
41 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA8H-758-708-5-F368.0-G343.0-N5 2
42 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA8H-958-758-5-F468.0-G368.0-N5 2
43 スチールパネル スチールパネル PAST8H-958-708-2.3-F468-G343-N5 2
44 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-5 20
45 ドアリミットスイッチ ドアリミットスイッチ BCWS1 2
46 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT5-4 8
47 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-794.0 2
48 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-540.0 2
49 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN6-5-C-SET 4
50 アルミフレーム用フレームキャップ アルミフレーム用フレームキャップ HFCB6-3030-S 4
51 突起付アルミ蝶番 HHPSDT6-SET 2
52 樹脂外付取手 樹脂外付取手 UPCN21-B-36-SET 1
53 スチールパネル スチールパネル PAST4H-738-538-1.6-F716-G516-N5 1
54 フレーム取付用マグネットキャッチセット フレーム取付用マグネットキャッチセット HMGCE6-6 1
55 セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ HSWCA6-6 1
56 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-600.0 4
57 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-440.0 4
58 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-340.0 4
59 突起付ブラケット 突起付ブラケット HBLFS6-SET 24
60 段付抜差し蝶番 段付抜差し蝶番 HHSPDL3 2
61 パネル取付用マグネットキャッチ HMENP 1
62 LEDバー照明 アルミフレーム溝用 LEDバー照明 アルミフレーム溝用 LEAL6-195-W 1
63 丸棒取手 丸棒取手 UWANEA10-100-27 1
64 取手用あて板 取手用あて板 UWANAT100 1
65 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA6H-596-396-3-F285.0-G370.0-N5 2
66 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA6H-596-496-3-F285.0-G470.0-N5 1
67 ポリカーボネートプレート ポリカーボネートプレート PCTA4H-496-396-3-F400.0-G370.0-N5 1
68 薄型ブラケット 薄型ブラケット HBLSS6 8
69 アルミフレーム用先入れバネナット アルミフレーム用先入れバネナット HNTU6-5 22
70 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT6-6 8
71 アルミフレーム用先入れバネナット アルミフレーム用先入れバネナット HNTU6-4 8
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】アルミフレームガード・カバーの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る