(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBメモリ 16GB通販・販売特集

  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB
  • DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
  • パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666
  • PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666
  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB
  • ヤマト DP-6700用USBメモリ
  • 16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8
  • ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル
  • ヤマト DP-5600用USBメモリ

USBメモリ 16GBの特集ページです。
セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GBやDDR4メモリモジュール EW2666-16G/ROなどUSBメモリ 16GBに関する商品を探せます。

  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB

    セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB

    グリーンハウス

    評価 0.0
    【特長】ウイルスチェックと暗号化機能を搭載した、セキュリティ強化型。
    【商品仕様】
    ・容量:16GB
    ・外寸:縦55×横23.5×厚8.5mm
    ・重量:11g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista
    ・入数:1個
    ・JAN:4511677093777
    通常価格(税別) : 14,364
    通常出荷日 : 6日目
  • DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

    DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

    エレコム

    評価 0.0
    【特長】
    ・DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュールです
    ・最大データ転送速度21.3GB/sで、安定した高速動作が可能です
    ・DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています
    ・端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です
    ・メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます
    通常価格(税別) : 48,861
    通常出荷日 : 7日目
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,810円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

    パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2666規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D4U2666-X4G:4GB
    ・MV-D4U2666-S8G:8GB
    ・MV-D4U2666-B16G:16GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,857円~
    通常出荷日 : 6日目
  • PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

    PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2666規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D4N2666-X4G:4GB
    ・MV-D4N2666-S8G:8GB
    ・MV-D4N2666-B16G:16GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,857円~
    通常出荷日 : 6日目
  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB

    セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB

    グリーンハウス

    評価 0.0
    【特長】ウイルスチェックと暗号化機能を搭載した、セキュリティ強化型。
    【商品仕様】
    ・容量:32GB
    ・外寸:縦55×横23.5×厚8.5mm
    ・重量:11g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista
    ・入数:1個
    ・JAN:4511677093784
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 19日目
  • ヤマト DP-6700用USBメモリ

    ヤマト DP-6700用USBメモリ

    大和製衡

    評価 0.0
    【特長】
    ・DP-6700用工場オプション品です。
    【商品仕様】
    ・DP-6700用USBメモリ
    ・JANコード:4979916831632
    ・トラスココード:817-2791
    ・質量:750g
    通常価格(税別) : 65,456
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2024/06/30まで

    16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

    16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

    トランセンド

    評価 0.0
    トランセンド社の厳格な基準の元、JEDEC規格に準拠して設計・製造。
    【特長】
    ・プロフェッショナル向けメモリ
    ・メジャーDRAMチップのみ採用
    ・信頼の台湾生産
    ・多くのサーバーメーカーへOEM供給も行っている高品質DIMM
    通常価格(税別) : 13,300
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

    ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測
    ・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを低減
    ・USBコネクタ周りを改善して、またUSBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印を付け、スムーズなUSBケーブルの接続可能
    ・簡易耐衝撃機構を採用し、また側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを低減
    ・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ヤマト DP-5600用USBメモリ

    ヤマト DP-5600用USBメモリ

    大和製衡

    評価 0.0
    【特長】
    ・DP-5600シリーズ用工場オプション品です。
    【用途】
    ・DP-5600シリーズ用工場オプション品。
    【商品仕様】
    ・DP-5600用USBメモリ
    ・トラスココード:817-2787
    ・質量:750g
    通常価格(税別) : 65,456
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー
    ・メモリ増設用 PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー
    ・ターボPC:データ保存を高速化
    ・ターボコピー:データコピーを高速化
    ・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成
    ・低消費電力で安定動作「DDR3」
    ・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧
    ・D3N1600-2G:2GB
    ・D3N1600-4G:4GB
    ・D3N1600-8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SDメモリカード2GB Z4001

    SDメモリカード2GB Z4001

    日置電機

    評価 0.0
    日置電機のSDメモリカードです。
    【用途】
    ・長期記録の保存やPCへのデータ転送にお使い下さい
    通常価格(税別) : 18,074
    通常出荷日 : 6日目
  • メモリハイロガー LR8431

    メモリハイロガー LR8431

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
    ・リアルタイム記録中にメディア交換可能
    ・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
    ・アナログ入力10ch絶縁
    ・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
    ・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
    ・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
    通常価格(税別) : 136,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

    16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・PLCと同じ絶縁方式で現場に最適
    ・入力部がDC5,000V耐圧のフォトカプラ絶縁。
    ・外部入力を割込み信号に利用可能。
    • 数量スライド割引
    • PCI
    • DI/O
    通常価格(税別) : 52,000
    通常出荷日 : 16日目
  • GT32M-E プログラマブル表示器

    GT32M-E プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    耐環境性と視認性の大幅な向上により、屋外でも使用できるモノクロ表示器。
    【特長】
    ・5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶搭載。
    ・コントラスト比400:1のTFT液晶の採用により、明るい環境下でも優れた見やすさ。
    ・-20~+60℃と幅広くなり耐環境性が向上し、屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲。
    ・水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性。
    ・パネル前面はIP67、背面の上部から雫が入り難い構造。
    ・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・4.8W以下で低消費電力を実現。
    ・パソコンレスでPLCプログラム転送。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,899円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MV-D4U2400 法人向けメモリー

    MV-D4U2400 法人向けメモリー

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D4U2400-S4G:4GB
    ・MV-D4U2400-B8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,553円~
    通常出荷日 : 6日目
  • GT32M-R プログラマブル表示器

    GT32M-R プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載した、GT32M-R プログラマブル表示器。
    【特長】
    ・コントラスト比400:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示可能。
    ・明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
    ・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
    ・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・高輝度、省エネ、IP67。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PS/2-USB VGA KVMスイッチ

    PS/2-USB VGA KVMスイッチ

    ATEN

    評価 0.0
    デュアルインターフェースに対応した8ポート/16ポートKVMスイッチです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 68,000
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2024/06/30まで

    200pin DDR2-SDRAM

    200pin DDR2-SDRAM

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ
    ・ご使用製品のリプレイス、保守用途に
    通常価格(税別) : 7,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GOT2000シリーズ GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    三菱電機

    【特長】
    ・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
    ・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
    ・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
    ・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
    ・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
    ・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
    ・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
    ・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
    ・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,423円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LR6-USB用オプション

    LR6-USB用オプション

    パトライト

    評価 0.0
    【仕様】
    ・LR6-USB用のポールブラケットです。
    ・バスパワー給電可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,809
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • タイムレコーダー カルコロ100

    タイムレコーダー カルコロ100

    ニッポー

    評価 0.0
    【特長】
    ・100人まで集計可能です。(利用カードは50人までならカルコロカードのみ、50人以上の場合はカルコロカードとカルコロカード後半用[NO51~100]が必要です)
    ・USBメモリにCSV出力できるので確認・編集が可能です。
    ・パソコンで簡単に集計できます。(勤務管理ソフト「eXcite100無償版」をメーカーHPからダウンロードにて利用可能です)
    ・打刻のみ(集計なし)の場合は6000シリーズカードを使用できます。
    ・メロディチャイム付です。(1日16回まで、曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部接点端子付)
    ・不正防止カードキーを使用しており、時刻変更等の不正使用を防止できます。
    ・勤怠管理ソフトと連携可能機種です。
    ・壁掛け対応です。
    【用途】
    ・一般企業、飲食店、個人経営店等勤怠管理に使用。
    ・入退のみのシンプルな勤怠から複雑な勤務体系の職場でも使用可。
    通常価格(税別) : 68,478
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ
    ・信頼の日本生産
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,470
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    三菱電機

    評価 0.0
    FX5S CPUユニットへのSDメモリカード装着用拡張ボードです。
    通常価格(税別) : 5,310
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

    メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
    ・安心のMADE IN JAPAN
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,790
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

    4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

    トランセンド

    評価 0.0
    DDR3 SO-DIMMは、ノートPC、インダストリアルPC、POS端末、医療機器、小型ITXシステムなどに適した製品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,473
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 16GDDR4-2400 Samsungチップ

    16GDDR4-2400 Samsungチップ

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    ・DDR4 2400MHz
    ・1.2V Samsungチップ採用
    通常価格(税別) : 38,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

    MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・消費電力を大幅に削減できる省電力モデル。
    ・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応。
    ・高品質メモリーを増設して快適に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,509
    通常出荷日 : 6日目
  • アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)

    アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のターミナルです。
    通常価格(税別) : 80,000
    通常出荷日 : 11日目
  • MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード。
    【特長】
    ・バッテリバックアップ不要でパラメータの消失を防ぐ。
    ・C言語CPU、MESインタフェース、高速データロガー、Webサーバユニットで利用可能。
    ・メモリ容量の違う5種類を用意。
    【用途】
    ・プログラムとパラメータファイルの格納に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,081円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

    PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・パソコンに対応するメモリーが分かる
    ・MV-D4N2400-S4G:4GB
    ・MV-D4N2400-B8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,553円~
    通常出荷日 : 6日目
  • DataMan用リキッドレンズ

    DataMan用リキッドレンズ

    COGNEX

    評価 0.0
    コグネックス製の高品質なコードリーダー向けのリキッドレンズです。
    通常価格(税別) : 46,281円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ
    ・端子の端面をスロープ化することで、メモリを増設しやすい
    ・信頼の日本生産
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,470円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USM16GT S

    USM16GT S

    ソニー

    評価 0.0
    【特長】最大80MB/秒の高速データ転送。強力な暗号化方式AES(256bit)に対応。
    【商品仕様】
    ・容量:16GB
    ・外寸:縦64×横18×厚9mm
    ・重量:9g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista,Mac OS X(10.4以降)
    ・本体色:シルバー
    ・入数:1個
    ・JAN:4905524886757
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,466
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4

    8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4

    トランセンド

    評価 0.0
    【特長】
    ・高電力サーバークラスのシステム向けに特別設計されたトランセンドのDDR3L R-DIMMは何枚ものモジュールがインストールされた状況でパフォーマンスの同期を図り、安定動作することが可能です。
    ・わずか1.35Vという電圧で動作するのでメモリコントローラ上の電気的負担を抑制して電力消費を低減します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,227
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • オイルドレインパン

    オイルドレインパン

    バーコ

    【特長】
    ・オイル交換用です。
    ・16リットルまで対応しています。
    ・持ち運びしやすいハンドル付です。
    【用途】
    ・自動車整備に。
    通常価格(税別) : 9,460
    通常出荷日 : 1日目
  • SDカードデータロガデジタル温湿度計

    SDカードデータロガデジタル温湿度計

    マザーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・SDカードを使用することでメモリー容量が増大
    ・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
    ・液晶が大きく読みやすい
    ・壁面取付けユニット付き
    ・卓上、壁掛けのどちらでも使用可能
    【用途】
    ・食品等の貯蔵庫・労働環境・施設等の温湿度管理、気象観測用途に最適
    通常価格(税別) : 20,239
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR4-2666 R-DIMM

    DDR4-2666 R-DIMM

    トランセンド

    評価 0.0
    クラウドコンピューティングや仮想化などハイパフォーマンスが必要となる技術に対応するため、トランセンドはIntel(R) Coffee LakeやAMD RyzenTMに互換性のあるDDR4-2666 R-DIMMを開発。
    【特長】
    ・サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたR-DIMM
    ・高品質のDRAMを使用することで最大21GB/sの安定した高速動作を提供
    ・動作電圧は標準DDR3メモリが1.5Vであるのに対し、わずか1.2Vなので省電力化にも貢献
    ・JEDEC規格:1.2V±0.06V
    ・8ビットプレフェッチ
    ・バースト長(4、8)
    ・16バンク(4バンクグループ)
    ・DBIモード
    ・コマンド/アドレスパリティ検出
    ・信頼性を高めるCRC
    ・双方向性データストローブ
    ・オンダイターミネーション(ODTピン)
    ・SPDを書き込んだEEPROM
    ・サーマルセンサ搭載
    ・ECC機能
    ・100%の出荷前検査でパフォーマンスと信頼性を確認
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,360
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カルコロ100

    カルコロ100

    ニッポー

    評価 0.0
    【特長】
    ・正社員とフリーパートなど2種類の集計方法を同時に使用可能。
    【商品仕様】
    ・印字色:黒1色
    ・外寸:幅188×奥134×高205mm
    ・重量:1.6kg
    ・集計処理人数:100名(カルコロカード/カルコロカード後半用使用時)
    ・印字回数:4回
    ・保証期間:1年
    ・機能:徹夜対応,カードキー,毎日計算,毎月集計(カルコロカード/カルコロカード後半用使用時),カルコロカード使用時勤務区分2設定可能(正社員,フリーパート,時間帯パートから選択),メロディチャイム,USBメモリ出力,PC連動
    ・使用カード:カルコロカード,カルコロカード後半用,6000Sカード(打刻印字のみ)
    ・カードキー,インクリボン(P-1)付
    ・対応OS:Windows 8/7
    ・本体色:グレー&ガンメタリック
    ・インク色:黒一色
    ・入数:1台
    ・JAN:4938692100028
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,372
    通常出荷日 : 1日目
  • 16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

    16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

    ADLINK

    評価 0.0
    【特長】
    ・PLCと同じ絶縁方式で、現場に最適
    ・16 チャンネル絶縁デジタル入力と 16 絶縁デジタル出力
    ・x1 レーン PCI Express インタフェース
    ・2500 Vrms 光絶縁
    ・各絶縁出力で最大 500mA のシンク電流
    ・2 つの外部割り込みソース
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,518
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マクロレンズ SE-16シリーズ

    マクロレンズ SE-16シリーズ

    シーシーエス

    『高性能』『低価格』を実現したオリジナルマクロレンズ。倍率が0.5倍、1倍、2倍をラインアップ。ストレートタイプと同軸落射付タイプをご用意。
    通常価格(税別) : 22,000円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • USM16GT N

    USM16GT N

    ソニー

    評価 0.0
    【特長】最大80MB/秒の高速データ転送。強力な暗号化方式AES(256bit)に対応。
    【商品仕様】
    ・容量:16GB
    ・外寸:縦64×横18×厚9mm
    ・重量:9g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista,Mac OS X(10.4以降)
    ・本体色:ゴールド
    ・入数:1個
    ・JAN:4905524886719
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,466
    通常出荷日 : 1日目
  • USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    PicoTechnology

    評価 0.0
    パソコンとUSB接続するだけでオシロスコープになり、持ち運びも容易なため、フィールドワークなどで活用できるUSBオシロスコープのアクセサリーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch

    デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボードです。
    通常価格(税別) : 48,500
    通常出荷日 : 7日目
  • USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

    USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・MacでもWindowsでも使えるexFAT形式でフォーマット済み。
    ・高級感のあるボディデザイン。
    ・薄さわずか8.6mmでかさばらずスマートに持ち運べる。
    ・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,720
    通常出荷日 : 6日目
  • eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

    eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

    河村電器産業

    評価 0.0
    現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合
    電流検出方式
    【商品タイプ】
    ・USBメモリタイプ:USBメモリを使用してデータを収集し、パソコンにデータを移せます。データを書き写す手間がありません。
    【特長】
    ・現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
    ・デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や 小型キュービクルの低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。デマンド警報は1段階100%。
    ・設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要です。
    ・電力使用量を自動記憶:毎月の電力使用量を自動で測定&記憶。「電力使用量の自動記憶機能」を搭載し、ますます便利になりました。定期検針はeモニターにおまかせください。
    ・USBメモリ付属(EWM1USMモデル)
    通常価格(税別) : 52,947円~
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ターミナル T-375-16シリーズ

    ターミナル T-375-16シリーズ

    サトーパーツ

    【特長】
    ・ツマミを取り外せる16mm定番ターミナル、T-375-16シリーズです
    ・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,660
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電源・工具 USBコンセント

    電源・工具 USBコンセント

    JAPPY

    評価 0.0
    USB対応コンセントはこれからのスタンダード!
    【特長】
    ・DC5V/2.4Aの大出力、各社タブレットの急速充電が可能。
    ・USB×2ダイレクトコンセント。
    通常価格(税別) : 3,092
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バッファロー 2ベイデスクトップNAS

    バッファロー 2ベイデスクトップNAS

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載
    ・サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
    ・10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
    ・シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
    ・DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
    ・クラウド保存で災害から守る「オンラインストレージ連携」
    通常価格(税別) : 95,131円~
    通常出荷日 : 6日目
  • イーサネットゲートウェイ

    イーサネットゲートウェイ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,500円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

    クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

    マルチ計測器

    評価 0.0
    クランプセンサー,直流回路16ch電流モニター用
    【仕様】コード長さ:30m
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,725
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

    ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    USB3.0/2.0対応ハードウェア暗号化&パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD。
    【特長】
    ・ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルハードディスク。
    ・ハードディスクに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化。
    ・たとえ解体してもデータを読み取られる心配はない。
    ・データ領域のアクセスはパスワードロックによる認証が必要なため、容易にアクセスすることが不可能。
    ・管理者用ソフトウェア(別売)の使用で、管理者による一元管理や一部仕様のカスタマイズが可能。
    【用途】
    ・落下の衝撃からハードディスクを守る耐衝撃構造のため、重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,976円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USBフラッシュメモリー

    USBフラッシュメモリー

    エスコ

    評価 0.0
    ・USB3.0シリーズはかつてないスピードでデータを扱うことができる超高速USBメモリーです。
    ・スライド式USBコネクタのデザインは、本体と中身を保護することができるだけでなく、キャップを紛失する心配もありません。
    ・水滴・衝撃・粉塵に耐性
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,420
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    PicoTechnology

    評価 0.0
    特徴的な機能を持つUSBオシロスコープ
    【特長】
    ・Windows、Mac、Linux環境で使用可能です。(モデル4262除く)
    ・USBバスパワーのみで動作可能で外部電源は不要です。(モデル4444除く)
    通常価格(税別) : 194,286円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • グラフィックアダプター USB-4K/DP

    グラフィックアダプター USB-4K/DP

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    世界初(※1) 4K対応USBグラフィックアダプターかんたんUSB接続で高精細な4Kを表示!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,887
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
    ・測定値を保存して付属のPCソフトで読み出し、オンライン測定ができます。
    ・パソコン接続も可能な高機能な温湿度計です。
    【商品仕様】
    ・保護等級:IP65
    ・保護等級:IP65
    ・湿度:静電容量式
    ・温度:K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
    ・大気圧
    ・絶対圧
    ・計測頻度:2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
    ・メモリ:約10000データ(testo635-2のみ)
    ・動作温度:-20~+50℃
    ・バッテリ:単3乾電池×3(寿命:約200時間)
    ・外形寸法:220×74×46mm
    ・ハウジング:ABS樹脂/TPE/金属
    ・温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測
    ・JANコード:4029547006395
    ・トラスココード:819-3722
    ・質量:860g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・ソフトウェアCD
    ・USBケーブル
    ・出荷検査
    通常価格(税別) : 109,351
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・低電圧対応の省エネメモリー
    ・様々なパソコンで使える
    ・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,150
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

    USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応したポータブルハードディスクです
    ・テレビとパソコン、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付している
    ・手のひらサイズのコンパクトさを実現しています
    ・データの持ち運びや、家族・友達への受け渡しにも便利です
    ・データをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利です
    ・USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけで、本商品にハイビジョン番組を録画できます
    ・録画・再生の操作もテレビに付属のリモコン1つで行うことができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,570円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続だけでUSB口を8・16つRS-232COMポートへ転換できる。
    ・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
    ・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
    ・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
    ・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
    ・据え置き或いはDINレールの設置が可能、現場でのいろんな設置要求を対応。
    【用途】
    ・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続に利用可能。
    通常価格(税別) : 48,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

    LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体も搭載HDDも安心の3年保証。
    ・障害発生時に代替機を発送するデリバリー保守パックを用意。
    ・NAS向けに設計され、長時間稼働に適した高信頼性の「NAS専用HDD」を採用。
    ・UPS対応で不意の停電によるデータ消失などトラブルを防止。
    ・多彩なデータバックアップ機能で大容量データも安心保存。
    ・アカウント管理の一元化。
    ・Active Directoryとの連携で管理効率アップ。
    ・スマホ・タブレット専用のWeb設定画面を採用。
    ・スマホだけでNASの設定が可能。
    ・「WebAccess」で外出先からオフィスのNASにアクセス可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,423
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

USBフラッシュメモリー

USBフラッシュメモリー

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

      2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

      2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

        凹型ブロック(WEB掲載品)

        凹型ブロック(WEB掲載品)

          エスコ 三菱電機 トランセンド ミスミ
          8,420円 30,810円 10,300円 -
          1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
          69.6×20.9×8.9mm - - -
          12g - - -
          Windows8/7/8.1/Vista/XP/Windows2000,MacOS9.0以降,LinuxKernel2.4.2以降 - - -