17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ディスプレイ(オプション・その他)

ディスプレイ(オプション・その他)とは、PCのディスプレイに使用する部品です。ディスプレイ用のウェットティッシュやスタンド、変換アダプタや保護フィルムなどが該当します。ウェットティッシュは、ディスプレイの指紋や埃などをふき取るシートです。帯電防止効果がある物が多く、アルコールタイプやノンアルコールタイプなどがあります。スタンドは、ディスプレイの固定を目的とした部品です。角度などを調整して固定する支柱タイプや机上タイプなどがあります。保護フィルムは、傷・指紋・埃などからディスプレイを保護するフィルムです。反射防止効果のあるフィルムや、タッチパネルに対応したフィルムなどがあります。変換アダプタは、規格の異なるパソコンとディスプレイに接続する装置です。変換可能な規格が決まっているため、対応機器に注意する必要があります。 もっと読む
    30
    • 付箋貼り付け用プレート

        ミスミ

        付箋貼り付け用プレート

        【特長】・ディスプレイの側面、縁に取付け、付箋やメモを貼り付けるアクセサリ・強粘着でディスプレイにしっかり固定
        もっと読む
        0
        種別区分変換前規格変換後規格
        ディスプレイアクセサリーその他--
        通常単価(税別) :
        3,200
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

          鍋屋バイテック

          DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

          【特長】・1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。・クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。【用途】・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。
          もっと読む
          種別区分変換前規格変換後規格
          ディスプレイアクセサリー取付金具--
          通常単価(税別) :
          5,875
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ

            鍋屋バイテック

            DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ

            【特長】・ディスプレイを完全に固定するタイプです。・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。・ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。【用途】・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。
            もっと読む
            0
            種別区分変換前規格変換後規格
            ディスプレイアクセサリー取付金具--
            通常単価(税別) :
            2,926
            通常出荷日 :
            4日目
          • 液晶保護フィルム LCDシリーズ

              サンワサプライ

              液晶保護フィルム LCDシリーズ

              【特長】・画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にする・テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプ・0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護する・ノートパソコンに使用しても、フィルムをつけたまま閉じられます・付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます・フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができる・タッチパネル・ペン入力に対応しています・PET素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったり、はがれにくくなるといった不具合は起こりません・2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがある。製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用している
              もっと読む
              種別区分変換前規格変換後規格
              ディスプレイアクセサリー---
              通常単価(税別) :
              1,490
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ

                エレコム

                液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ

                【特長】・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです【用途】・パソコンののぞき見防止に【材質】・PET・UV硬化樹脂(ルーバー層)
                もっと読む
                0
                種別区分変換前規格変換後規格
                ----
                通常単価(税別) :
                8,050
                通常出荷日 :
                1日目
              • ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

                  サンワサプライ

                  ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

                  【特長】・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します
                  もっと読む
                  0
                  種別区分変換前規格変換後規格
                  変換アダプター-VGADVI
                  通常単価(税別) :
                  2,074
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

                    鍋屋バイテック

                    DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

                    【特長】・360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。・ディスプレイを回転させることもできます。・内蔵スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。・調整後の締めつけ作業は不要です。・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。【用途】・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。
                    もっと読む
                    0
                    種別区分変換前規格変換後規格
                    ディスプレイアクセサリー取付金具--
                    通常単価(税別) :
                    7,697
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • ビデオケーブル

                      ミスミ

                      ビデオケーブル

                      BNC⇒NTSC変換ジャック+ビデオケーブル【特長】・BNC⇒NTSC変換ジャック付き・ビデオケーブル 1.5,3,5,10mから選択可能
                      もっと読む
                      0
                      種別区分変換前規格変換後規格
                      ディスプレイアクセサリーケーブル--
                      通常単価(税別) :
                      3,000
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 天吊り金具(オールインワンタイプ)

                        ハヤミ工産

                        天吊り金具(オールインワンタイプ)

                        【特長】・オールインワンタイプの天吊金具です。【用途】・デジタルサイネージに。【材質】・スチール
                        もっと読む
                        0
                        種別区分変換前規格変換後規格
                        ディスプレイアクセサリー取付金具--
                        通常単価(税別) :
                        24,984
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • ディスプレイアダプター/USB-A - HDMI

                          STAR TECH

                          ディスプレイアダプター/USB-A - HDMI

                          【特長】・USB Type-AポートにHDMIモニターを接続します・ノートパソコン搭載画面を含め合計で2画面を拡張モードでサポートします・オフィスワーク、在宅勤務、会議室プロジェクターとの接続に便利です・USBバスパワーで動作し、外部電源が不要です・携帯しやすいスリム設計のアダプターです・Windowsのみ対応しています
                          もっと読む
                          0
                          種別区分変換前規格変換後規格
                          ----
                          通常単価(税別) :
                          7,580
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • 天吊り金具 THシリーズ

                            ハヤミ工産

                            天吊り金具 THシリーズ

                            【特長】・金具がワンセットになったお手頃な金具です。【用途】・デジタルサイネージ。【材質】・スチール
                            もっと読む
                            0
                            種別区分変換前規格変換後規格
                            ディスプレイアクセサリー取付金具--
                            通常単価(税別) :
                            18,199
                            通常出荷日 :
                            1日目
                          • ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

                              サンワサプライ

                              ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

                              Mini DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ。【特長】・4K/60H対応。・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースでの作業が可能。・ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることが可能。
                              もっと読む
                              種別区分変換前規格変換後規格
                              変換アダプター-Mini DisplayPortHDMI
                              通常単価(税別) :
                              4,517
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                                サンワサプライ

                                HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                                DVI・HDMIのコネクタ、ケーブルを接続や中継するための変換アダプタ。【特長】・AD-HD01はDVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換・AD-HD02はHDMIオスコネクタをDVI24pinオス(DVI-D)コネクタに変換・AD-HD04はHDMIオスコネクタをDVI29pinメス(DVI-I)コネクタに変換。HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用・サビに強く経年変化での信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用【用途】・コネクタ、ケーブルを接続や中継する時に最適
                                もっと読む
                                0
                                種別区分変換前規格変換後規格
                                変換アダプター-HDMIDVI
                                通常単価(税別) :
                                6,200
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • HDMIマトリックススイッチャー(4K60p対応/True 4K対応)

                                  ATEN

                                  HDMIマトリックススイッチャー(4K60p対応/True 4K対応)

                                  2/4/8系統のHDMI信号をマトリックス状に2/4/8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。
                                  もっと読む
                                  0
                                  種別区分変換前規格変換後規格
                                  ディスプレイアダプター---
                                  通常単価(税別) :
                                  51,757
                                  通常出荷日 :
                                  6日目
                                • ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMI

                                    STAR TECH

                                    ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMI

                                    【特長】・USB Type-Aポート1口にHDMIモニター2台を接続します・ノートパソコン搭載画面を含め合計で3画面を拡張モードでサポートします・オフィスワーク、在宅勤務、会議室HDTVとの接続に便利です・USBバスパワーで動作し、外部電源が不要です・Windowsのみ対応しています
                                    もっと読む
                                    0
                                    種別区分変換前規格変換後規格
                                    ----
                                    通常単価(税別) :
                                    10,186
                                    通常出荷日 :
                                    4日目
                                  • DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持

                                      鍋屋バイテック

                                      DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持

                                      【特長】・360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。・ディスプレイを回転させることもできます。・固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。【用途】・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。
                                      もっと読む
                                      0
                                      種別区分変換前規格変換後規格
                                      ディスプレイアクセサリー取付金具--
                                      通常単価(税別) :
                                      8,420
                                      通常出荷日 :
                                      4日目
                                    • のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M

                                        STAR TECH

                                        のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M

                                        【特長】・左右30度の視野角で画面データの覗き見を防止します・粘着テープまたはサイドマウントタブで取り付けが簡単にできます・ブルーライトを40%~51%軽減します・指紋やほこりなどからディスプレイを保護します・反射防止面または光沢面のリバーシブルです【材質】・材質:プラスチック
                                        もっと読む
                                        0
                                        種別区分変換前規格変換後規格
                                        ----
                                        通常単価(税別) :
                                        16,298
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • 液晶保護フィルター CFシリーズ用

                                          エレコム

                                          液晶保護フィルター CFシリーズ用

                                          【特長】・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです【材質】・PET・UV硬化樹脂(ルーバー層)
                                          もっと読む
                                          0
                                          種別区分変換前規格変換後規格
                                          ----
                                          通常単価(税別) :
                                          7,260
                                          通常出荷日 :
                                          1日目〜
                                        • 薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型

                                            ボーゲルズ

                                            薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型

                                            【特長】・ディスプレイを壁付するのに便利です【用途】・リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに【材質】・スチール・樹脂(ABS、PP+GF)
                                            もっと読む
                                            0
                                            種別区分変換前規格変換後規格
                                            ディスプレイアクセサリー取付金具--
                                            通常単価(税別) :
                                            24,885
                                            通常出荷日 :
                                            18日目
                                          • 液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01

                                              エレコム

                                              液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01

                                              【特長】・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター【材質】・PET・UV硬化樹脂(ルーバー層)
                                              もっと読む
                                              0
                                              種別区分変換前規格変換後規格
                                              ----
                                              通常単価(税別) :
                                              8,400
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                            • アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

                                                アイ・オー・データ機器

                                                アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

                                                Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
                                                もっと読む
                                                0
                                                種別区分変換前規格変換後規格
                                                変換アダプター-Mini DisplayPortVGA
                                                通常単価(税別) :
                                                6,560
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • 2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)

                                                  ATEN

                                                  2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)

                                                  HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIインターフェースのディスプレイやプロジェクター1台に接続できるユーザーフレンドリーな製品です。
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種別区分変換前規格変換後規格
                                                  変換アダプター-VGAHDMI
                                                  通常単価(税別) :
                                                  26,000
                                                  通常出荷日 :
                                                  6日目
                                                • 液晶保護フィルター Dynabook

                                                    エレコム

                                                    液晶保護フィルター Dynabook

                                                    【特長】・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです【材質】・PET・UV硬化樹脂(ルーバー層)
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種別区分変換前規格変換後規格
                                                    ----
                                                    通常単価(税別) :
                                                    8,860
                                                    通常出荷日 :
                                                    1日目
                                                  • オーディオ・VGA → HDMIコンバーター(スケーラー搭載)

                                                      ATEN

                                                      オーディオ・VGA → HDMIコンバーター(スケーラー搭載)

                                                      VC182は、アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種別区分変換前規格変換後規格
                                                      ----
                                                      通常単価(税別) :
                                                      32,063
                                                      通常出荷日 :
                                                      5日目
                                                    • VGAツイストペアケーブルエクステンダー

                                                        ATEN

                                                        VGAツイストペアケーブルエクステンダー

                                                        トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して、コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種別区分変換前規格変換後規格
                                                        ディスプレイアダプター---
                                                        通常単価(税別) :
                                                        34,806
                                                        通常出荷日 :
                                                        6日目
                                                      • 12G-SDI→HDMIコンバーター

                                                          ATEN

                                                          12G-SDI→HDMIコンバーター

                                                          【特長】・HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです・SDIフォーマットに応じて延長できる距離が異なります。12G-SDIで45m、6G-SDIで60m、3G-SDIで90m、HD-SDIで150mの最大延長距離にそれぞれ対応しているため、業務用ビデオプロジェクトを柔軟に構築することができます
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種別区分変換前規格変換後規格
                                                          変換アダプター-DVIHDMI
                                                          通常単価(税別) :
                                                          112,769
                                                          通常出荷日 :
                                                          6日目
                                                        • 4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)

                                                            ATEN

                                                            4入力HDMIスイッチャー(デュアル出力、4K60p対応)

                                                            4系統のHDMI信号を2つのHDMIディスプレイに出力できるHDMIスイッチャーです。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種別区分変換前規格変換後規格
                                                            ディスプレイアダプター---
                                                            通常単価(税別) :
                                                            50,135
                                                            通常出荷日 :
                                                            6日目
                                                          • VESA取付けセキュリティボックス

                                                              サンワサプライ

                                                              VESA取付けセキュリティボックス

                                                              【特長】・ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。・据置き型のサイネージに最適です。・中棚付きでタップも収納できます。・(中棚は2段階で設定可能)・鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。・VESA100×100mmに対応しています。・ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。【用途】・VESA・VESA取付・モニター裏・セキュリティボックス【材質】・スチール+メラミン焼付塗装
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種別区分変換前規格変換後規格
                                                              ディスプレイアクセサリー取付金具--
                                                              通常単価(税別) :
                                                              14,744
                                                              通常出荷日 :
                                                              1日目
                                                            • VGA→DVIコンバーター

                                                                ATEN

                                                                VGA→DVIコンバーター

                                                                VC160Aは、アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA→DVIコンバーターです。
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種別区分変換前規格変換後規格
                                                                ----
                                                                通常単価(税別) :
                                                                22,433
                                                                通常出荷日 :
                                                                5日目
                                                              • ブラケットアタッチメント オプション

                                                                  ハヤミ工産

                                                                  ブラケットアタッチメント オプション

                                                                  【特長】・ディスプレイスタンドや壁掛金具・天吊り金具にも使用可能です・盗難防止に【材質】・ロック金具 表面処理 亜鉛黒メッキ・ワイヤー、ダイアル錠、固定金具
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種別区分変換前規格変換後規格
                                                                  ----
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  7,352
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  2日目

                                                                ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                比較リスト