エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DDR4-2666 R-DIMM

通常単価(税別)
18,360円
税込単価
20,196円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クラウドコンピューティングや仮想化などハイパフォーマンスが必要となる技術に対応するため、トランセンドは...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

TS1GHR72V6B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TS1GHR72V6Bの仕様・寸法情報

容量
8GB
FSB(ベースクロック)
1333MHz以上
メモリモジュール規格
R-DIMM
使用メモリ種類
[その他] その他
ピン数(ピン)
288
FSB(ベースクロック)詳細(MHz)
2666
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS1GHR72V6B

容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
8GB
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,360円
( 20,196円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クラウドコンピューティングや仮想化などハイパフォーマンスが必要となる技術に対応するため、トランセンドはIntel(R) Coffee LakeやAMD RyzenTMに互換性のあるDDR4-2666 R-DIMMを開発。
【特長】
・サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたR-DIMM
・高品質のDRAMを使用することで最大21GB/sの安定した高速動作を提供
・動作電圧は標準DDR3メモリが1.5Vであるのに対し、わずか1.2Vなので省電力化にも貢献
・JEDEC規格:1.2V±0.06V
・8ビットプレフェッチ
・バースト長(4、8)
・16バンク(4バンクグループ)
・DBIモード
・コマンド/アドレスパリティ検出
・信頼性を高めるCRC
・双方向性データストローブ
・オンダイターミネーション(ODTピン)
・SPDを書き込んだEEPROM
・サーマルセンサ搭載
・ECC機能
・100%の出荷前検査でパフォーマンスと信頼性を確認

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DDR4-2666 R-DIMMの型番TS1GHR72V6Bのページです。 型番TS1GHR72V6Bに関する仕様情報を記載しております。
DDR4-2666 R-DIMMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DDR4-2666 R-DIMM
4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8
8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4
メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
DDR3-1333 SO-DIMM
DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)
メーカートランセンドトランセンドトランセンドバッファロートランセンドトランセンド
通常価格18,360円16,473円18,227円10,791円16,489円12,320円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
FSB(ベースクロック)1333MHz以上800MHz以上~1333MHz未満1600MHz1600MHz1333MHz以上800MHz以上~1333MHz未満
メモリモジュール規格R-DIMMSO-DIMMR-DIMMDIMMSO-DIMMDIMM
使用メモリ種類その他DDR3-SDRAMDDR3L-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR4-SDRAM
ピン数(ピン)288204240240204288
FSB(ベースクロック)詳細(MHz)26661066----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました