(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GPクリヤ通販・販売特集

  • 接着剤 ボンド GPクリヤー20ml
  • ボンド GPクリヤー
  • スパイラルダクト継手 ゴムパッキン
  • ステンレスダクト継手 パッキン
  • アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ
  • 鉄部用クリヤコートスプレー
  • アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
  • クリヤラッカー
  • アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ
  • アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

GPクリヤの特集ページです。
接着剤 ボンド GPクリヤー20mlやボンド GPクリヤーなどGPクリヤに関する商品を探せます。

  • 接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

    接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

    コニシ

    【商品仕様】
    ・容量:20ml
    ・成分:合成ゴム系
    ・入数:1本
    ・JANなど:4901490143726
    通常価格(税別) : 219
    通常出荷日 : 4日目
  • ボンド GPクリヤー

    ボンド GPクリヤー

    コニシ

    各種プラスチック製品の接着・補修に最適。
    【特長】
    ・ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。
    【用途】
    ・ポリプロピレン樹脂・FRP・ABS樹脂・ポリエチレン・ナイロンなどの接着。
    通常価格(税別) : 753
    通常出荷日 : 1日目
  • スパイラルダクト継手 ゴムパッキン

    スパイラルダクト継手 ゴムパッキン

    栗本鐵工所

    フランジ接続用のパッキンです。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

    【特長】
    ・スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます。
    ・スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております。
    ・スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。
    ・さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます。
    ・スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。
    ・また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 788円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレスダクト継手 パッキン

    ステンレスダクト継手 パッキン

    栗本鐵工所

    評価 0.0
    フランジ接続用のパッキンです。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 696円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

    アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

    アサヒペン

    【特長】
    ・各種金属の質感を損なわず、サビの発生を抑えることができます。
    ・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
    【用途】
    ・銅・真鍮・鉄・アルミ・ステンレス・クロームメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの金属製品の防錆
    ・及び、下塗りに。
    【商品仕様】
    ・塗り面積(平米):0.9-1.2
    ・乾燥時間(分):夏期:15-30 冬期:30-60
    ・JANコード:4970925525703
    ・トラスココード:824-9188
    ・質量:360g
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 3日目
  • 鉄部用クリヤコートスプレー

    鉄部用クリヤコートスプレー

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
    ・素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
    ・今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
    ・プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
    ・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    通常価格(税別) : 1,331
    通常出荷日 : 4日目
  • アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

    アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・各種金属の質感を損なわず、サビの発生を抑えることができます。
    ・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
    【用途】
    ・銅・真鍮・アルミ・ステンレス・クロームメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの金属製品の防錆。
    ・及び、下塗りに。
    【商品仕様】
    ・塗り面積(平米):7.7-9.1
    ・乾燥時間(分):夏期:20-30 冬期:40-60
    ・JANコード:4970925525697
    ・トラスココード:824-9187
    ・質量:1000g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,187
    通常出荷日 : 3日目
  • クリヤラッカー

    クリヤラッカー

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
    ・乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
    通常価格(税別) : 840円~
    通常出荷日 : 9日目
  • アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:つや消しクリヤ
    ・容量(L):0.42
    ・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)。
    ・塗布面積:0.8~1.5[[M2]]
    ・JANコード:4970925568670
    ・トラスココード:824-9166
    ・質量:450g
    通常価格(税別) : 894
    通常出荷日 : 1日目
  • アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:つや消しクリヤ
    ・容量(L):0.3
    ・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)。
    ・塗布面積:0.6~1.1[[M2]]
    ・JANコード:4970925568175
    ・トラスココード:824-9150
    ・質量:360g
    通常価格(税別) : 856
    通常出荷日 : 1日目
  • コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

    コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

    コニシ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・Gクリヤーブリスター50ml#14333
    ・JANコード:4901490143337
    ・トラスココード:117-2350
    ・質量:65g
    通常価格(税別) : 331
    通常出荷日 : 7日目
  • 接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

    接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

    コニシ

    【商品仕様】
    ・容量:20ml
    ・成分:合成ゴム系
    ・入数:1本
    ・JANなど:4901490143214
    通常価格(税別) : 165
    通常出荷日 : 4日目
  • アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・容量(L):0.42
    ・塗布面積:0.8~1.5([[M2]])
    ・乾燥時間20~30分[夏期]、40~60分[冬期]
    ・JANコード:4970925568557
    ・トラスココード:824-8891
    ・質量:450g
    通常価格(税別) : 1,310
    通常出荷日 : 2日目
  • アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

    アサヒペン

    【特長】
    ・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・容量(L):0.3
    ・塗布面積:0.6~1.1([[M2]])
    ・乾燥時間20~30分[夏期]、40~60分[冬期]
    ・JANコード:4970925568052
    ・トラスココード:824-8886
    ・質量:360g
    通常価格(税別) : 868
    通常出荷日 : 2日目
  • 鉄部用クリヤコート

    鉄部用クリヤコート

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
    ・素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
    ・今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
    ・プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
    通常価格(税別) : 990円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーコンパクトフレキ

    スーパーコンパクトフレキ

    栗本鐵工所

    アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ) を0.5Mに圧縮しています。※長さは3mです。
    通常価格(税別) : 1,365円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスティックボール回転グリップ GPB/GPBS

    プラスティックボール回転グリップ GPB/GPBS

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    プラスティックボールつきの回転グリップ。
    【特長】
    ・六角穴による裏側からの取りつけ方式。
    ・ねじ部の材質は2種類。
    【用途】
    ・ハンドルの持ち手として。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,223円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

    コニシ

    【特長】
    ・超速硬化、かつ超強力接着。
    【商品仕様】
    ・容量:25ml
    ・成分:シリル化ウレタン樹脂系
    ・ヘラ1枚付
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490051441
    通常価格(税別) : 569
    通常出荷日 : 1日目
  • 電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

    クリューバー(NOKクリューバー)

    【特長】
    ・電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。
    ・ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    ・フッ素系潤滑剤です。
    【用途】
    ・各種スイッチ。
    ・ゴム、プラスチック部品の潤滑、組み付け、粘着防止。
    ・電気接点。
    通常価格(税別) : 4,044
    通常出荷日 : 1日目
  • アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

    アサヒペン

    【特長】
    ・シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れています。
    ・タレにくく、きれいに仕上がります。
    【用途】
    ・屋内外の鉄製品、木製品などに。
    【商品仕様】
    ・色:つや消しクリヤ
    ・容量(L):0.3
    ・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)
    ・塗布面積:0.6~1.2[[M2]]
    ・JANコード:4970925551412
    ・トラスココード:824-9079
    ・質量:360g
    通常価格(税別) : 989
    通常出荷日 : 1日目
  • メカファインコートM-2

    メカファインコートM-2【1~6個入り】

    日本メカケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
    ・速乾性で透明硬質の艶のある光沢被膜を形成。
    ・金属、木材、セラミックス、塗料表面(トップコート)等ほとんどの基材に良好なぬれ性を示し密着が良い。
    ・保護被膜は耐候性、耐熱性、電気絶縁性に優れ幅広い用途に使用できる超薄特殊樹脂被膜です。
    ・従来の油性軟質防錆被膜とは異なり透明クリヤ-な耐水性、撥水性に優れた硬質膜であり長期屋内外使用にも有効です。
    【用途】
    ・金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料
    ・電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコ-ト、電機部品の絶縁コート)。
    ・屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止。
    ・木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,160円~
    通常出荷日 : 3日目
  • アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)

    アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)

    栗本鐵工所

    アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。
    【特長】
    ・クリモトアルミフレキの標準品です
    ・Sタイプフレキは技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります
    ・75Φ~350Φ、25mmピッチで各サイズ取り揃えてあります
    ・保管や輸送に便利です
    ・直線で4mまで伸ばすことが可能です(75Φは2mまで伸ばすことができます)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック用プライマー

    プラスチック用プライマー

    アサヒペン

    【特長】
    ・プラスチックへの塗装ができる。
    ・この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。
    ・ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。
    ・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    通常価格(税別) : 910円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

    弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

    アサヒペン

    【特長】
    ・弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です
    ・反応硬化後の塗膜は強靭で、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています
    ・光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます
    ・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです【用途】
    ・電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)
    ・プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)
    通常価格(税別) : 3,017
    通常出荷日 : 1日目~
  • ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

    ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

    コニシ

    【特長】
    超速硬化、かつ超強力接着。
    作業に便利なヘラ付きです。
    3つの塗り幅がこの1本で可能。

    【商品仕様】
    ・容量:10ml
    ・成分:シリル化ウレタン樹脂系
    ・ヘラ1枚付
    ・入数:1本
    ・本体色:クリヤー
    ・JANなど:4901490045914
    通常価格(税別) : 437
    通常出荷日 : 4日目
  • コニシ 多用途シールクリヤー

    コニシ 多用途シールクリヤー

    コニシ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・多用途シールクリヤー
    ・JANコード:4901490047864
    ・トラスココード:117-3865
    ・質量:98g
    通常価格(税別) : 381
    通常出荷日 : 5日目
  • 木部用プライマー

    木部用プライマー

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。
    ・ ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。
    ・ 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    通常価格(税別) : 748円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スパイラルダクト 直管

    スパイラルダクト 直管

    栗本鐵工所

    JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の直管です。
    【特長】
    ・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
    ・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
    ・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
    ・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 733円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

    食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

    クリューバー(NOKクリューバー)

    【特長】
    ・食用油脂を原料としているため、食品に触れる箇所に使用できます。
    ・食品機械用オイル、NSF 3H,H1に登録しています。
    【用途】
    ・米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
    通常価格(税別) : 1,129円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ハイパーロングプライヤ

    ハイパーロングプライヤ

    五十嵐プライヤ

    【特長】
    ・本体はJIS規格品のクロームバナジウム鋼を使用。
    ・完全無酸素焼入れで耐久性抜群。
    ・ロングリーチで手が届く!強力につかむ!剛性に優れたハイパープライヤ。
    ・口開き2段階調節、最大口開き25mm位まで。
    ・先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、用途が格段に広がります。
    ・先曲がりの形状のため狭い場所などの作業に最適です。
    ・ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強くガッチリとつかめます。
    ・針金や釘などが切れるワイヤーカッター。
    通常価格(税別) : 2,431円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エアーガンノズル

    エアーガンノズル

    栗田製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプ外径φ6のハードタイプです。
    ・用途に合わせて取り換え可能です。
    【用途】
    ・様々な清掃作業で活躍。
    通常価格(税別) : 1,545円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

    アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・太陽の日射しを約40%カットしてします。
    ・粘着剤を使用しない吸着タイプ。張り直しがきき、はがした際に粘着剤が残らないです。
    【用途】
    ・節電、省エネ対策に。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・長さ(m):2
    ・幅(mm):460
    ・厚さ(mm):0.2
    ・用途外:網入りガラス・ペアガラス・型板ガラスの凹凸面・浴室内など
    ・JANコード:4970925115812
    ・トラスココード:824-8816
    ・質量:400g
    【材質/仕上】
    ・シート:軟質塩化ビニール、裏紙:紙
    通常価格(税別) : 2,064
    通常出荷日 : 8日目
  • 速乾ボンド Gクリヤー

    速乾ボンド Gクリヤー

    コニシ

    皮革やゴムの接着にも効果を発揮する速乾ボンド。
    【特長】
    ・透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保つ。
    ・主​成​分​:​ ス​チ​レ​ン​・​ブ​タ​ジ​エ​ン​ゴ​ム​系。
    【用途】
    ・皮革、ゴム、布などの接着。
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

    クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)【10個入り】

    栗田工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・洗浄時の発砲抑制できます
    ・適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります
    ・泡の発生状況により異なります
    ・小容量梱包で、扱いが容易です
    【用途】
    ・空調冷却水系洗浄時の発砲防止・消泡に
    通常価格(税別) : 17,500
    通常出荷日 : 11日目
  • ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

    ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

    コニシ

    【特長】
    ・超速硬化、かつ超強力接着。
    【商品仕様】
    ・容量:25ml
    ・成分:シリル化ウレタン樹脂系
    ・ヘラ1枚付
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490051410
    通常価格(税別) : 569
    通常出荷日 : 1日目
  • 水性 つや消しニス

    水性 つや消しニス

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
    ・速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 9日目
  • GPクリーナー

    GPクリーナー

    中京化成工業

    【特長】
    ・プラスチック用金型や成形品に付着したグリース、油、ゴミ等の汚れ落としに適した汎用洗浄剤です
    ・成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です
    【用途】
    ・プラスチック用金型、成形品、機械、設備等の洗浄
    ・デポクリーナーと組合せ、金型の洗い流しに使用できます
    ・汎用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,429
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ポリライトホイル

    ポリライトホイル【5個入り】

    イチグチ

    評価 0.0
    特殊繊維製の不織布を採用し、面粗度調整等に最適な軸付ホイル。
    【特長】
    ・直径30mm~100mmのポリライトホイルを用意しています。
    ・目詰まりがなく、ヤケが入りにくいので均一な仕上がりが得られる。
    ・研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適。
    ・柔軟性があり、曲面にも抜群のなじみの良さを発揮。
    ・ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィット。
    【用途】
    ・酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
    ・溶接、メッキ前のクリーニング。
    ・アルミ、銅のスリ傷ぼかし、つや出し。
    ・塗装、ラミネート前の肌荒し。
    ・シール材のクリーニング。
    ・金属小物の微小なバリ取り。
    ・鏡面仕上げの下地処理。
    ・FRPのキズ取り。
    通常価格(税別) : 4,689円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス フレキ

    ステンレス フレキ

    栗本鐵工所

    評価 0.0
    ステンレス製のフレキシブルダクトです。
    【特長】
    ・形状は鉄フレキと同一です
    ・ステンレスダクトのパートナーとしてご利用下さい
    ・アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります
    ・住宅の換気ダクトとしても最適です
    ・呼び径:100Φ~350Φ
    通常価格(税別) : 6,431円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長

    チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長【100個入り】

    セイニチ

    評価 0.0
    【特長】
    ・手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。
    ・袋巾が広く、底が浅いため使い勝手の良い商品です。
    ・開けやすく、閉めやすいユニバーサルデザインのチャックです。
    【用途】
    ・書類や証明書・部品・雑貨等の保管、小分け。
    ・他、様々な用途に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 403円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 水性ウレタンニス

    水性ウレタンニス

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。
    ・塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。
    ・臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
    通常価格(税別) : 1,024円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

    クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・長期にわたり、さび止め効果を発揮します。
    【用途】
    ・各種食品・飲料機械、装置のさび止め。
    【商品仕様】
    ・色:乳白色
    ・容量(ml):400
    ・使用温度範囲(℃):0~80
    ・NSF H1 認定登録
    ・使用温度範囲:-10~80℃
    ・JANコード:4582274000239
    ・トラスココード:818-4762
    ・質量:352g
    【材質/仕上】
    ・主成分:パラフィン油
    ・噴射ガス:LPG
    通常価格(税別) : 4,560
    通常出荷日 : 1日目
  • コニシ バスボンドQクリヤー20ml

    コニシ バスボンドQクリヤー20ml

    コニシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・速硬化型で作業効率が向上します
    ・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます
    【商品仕様】
    ・バス・キッチン・サニタリー等各ユニット製品のシールに
    ・幅広い接着性で塩ビ鋼板に
    ・トルエン・キシレン・フタル酸エステル系可塑剤未使用
    ・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・使用温度範囲:ー40-150℃
    ・色:クリヤー
    ・容量(ml):20
    ・材質:主成分:変成シリコーン系シーリング材
    ・JANコード:4901490048915
    ・トラスココード:117-2373
    ・質量:35g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 375
    通常出荷日 : 2日目
  • 高荷重用オイルスプレー

    高荷重用オイルスプレー

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・二硫化モリブデン入りの潤滑油です。
    ・高荷重で使用する部品の潤滑に最適です。
    ・摺動部の摩擦、摩耗、発熱の低減、また焼き付け防止に効果があります。
    【用途】
    ・産業機械に。
    ・ギヤ、チェーン、スプロケット、軸受などの部品に。
    ・工作機械、精密機械、建設機械、農業機械等の産業機械
    ・高荷重で使用するギヤ、チェーン、スプロケット、軸受等の部品
    通常価格(税別) : 1,880
    通常出荷日 : 1日目
  • 超高温・組立用ペーストスプレー

    超高温・組立用ペーストスプレー

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・超高温、高荷重、低速のすべり軸受用、組み立て用ペーストです。
    ・1000℃まで使用できます。
    ・非金属やステンレス、真ちゅう等の合金に対しても優れた潤滑性を示します。
    【用途】
    ・焼付・固着防止に。
    ・熱処理のコンベアチェーン
    ・高温ブロワー、ガスタービン、その他乾燥装置のボルト、チェーン等
    ・高温で使用する装置のボルト、ヒンジ、スクリュー、ジョイント等
    ・低速すべり軸受、カム等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,228
    通常出荷日 : 1日目
  • クリセントホルダー

    クリセントホルダー

    オチアイ

    評価 0.0
    【特長】・クリセント形の止め輪用にお使い頂ける専用取付工具になります。
    通常価格(税別) : 2,291円~
    通常出荷日 : 1日目
  • UVカットガラス飛散防止シート

    UVカットガラス飛散防止シート

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
    ・飛散防止性能はJIS規格値を満たしています。
    ・紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    ・ 裏面フィルムをはがして貼る粘着タイプ。
    通常価格(税別) : 874円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スパイラルダクト継手 クロス管

    スパイラルダクト継手 クロス管

    栗本鐵工所

    評価 0.0
    JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】
    【特長】
    ・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます。
    ・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております。
    ・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。
    ・さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます。
    ・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。
    ・また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,901円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    スパイラルダクト継手 フランジカラー

    スパイラルダクト継手 フランジカラー

    栗本鐵工所

    JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
    【特長】
    ・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
    ・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
    ・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
    ・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    GPサンダーフェルト ソフト GPS100FS

    GPサンダーフェルト ソフト GPS100FS

    柳瀬

    評価 0.0
    ソフトタイプのGPサンダーフェルト ソフト 100x25xM10。
    【特長】
    ・研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが可能。
    【用途】
    ・鏡面加工の研磨/ふき取り用。
    通常価格(税別) : 2,663
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ケシミンクリームd

    ケシミンクリームd

    小林製薬

    【特長】
    ・気になる部分に直接塗りこみ、有効成分が角質層まで浸透してメラニンの生成を抑えるクリーム。
    ・血行を促進させるビタミンEを配合。
    ・無香料、無着色。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,795
    通常出荷日 : 8日目
  • 静電対策クリヤケースシリーズ

    静電対策クリヤケースシリーズ

    森松

    評価 0.0
    軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
    通常価格(税別) : 144円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 汎用グリーススプレー(リチウム系)

    汎用グリーススプレー(リチウム系)

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。
    ・潤滑性、さび止め性に優れています。
    ・多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    【用途】
    ・軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に。
    ・オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に。
    ・各種産業機械等の回転部、摺動部に。
    通常価格(税別) : 1,246
    通常出荷日 : 1日目
  • 油性白ありガード

    油性白ありガード

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。
    ・木部に深く浸透して、内部から木材を守ります。
    ・屋外にも使用できます。
    ・安全性を配慮した非有機リンの薬剤(シラフルオフェン)を使用しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,543円~
    通常出荷日 : 9日目
  • シャープカットヤスリ

    シャープカットヤスリ【8~10個入り】

    ツボサン

    評価 0.0
    シャープカット採用のヤスリ。
    【特長】
    ・信頼の国産品。
    ・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。
    ・単目の仕上り感に、細かい下目が切削性を向上。
    ・金型製作など仕上面の精度が要求される箇所へ、特にお使い下さい。
    【用途】
    ・切れ味重視の方に。
    通常価格(税別) : 8,800円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

    クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

    矢崎化工

    評価 0.0
    分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボールケースなどを流す為にご使用下さい。
    通常価格(税別) : 10,521円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • カートリッジ純水器 クリボンバーKB型

    カートリッジ純水器 クリボンバーKB型

    栗田工業

    評価 0.0
    簡単手軽な交換タイプの蒸留・純水装置。
    【特長】
    ・カートリッジ純水器。
    ・水道蛇口接続用万能口金を使用、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続可能。
    ・外付けバッテリー方式とACコンセント電源方式を選定することが可能。
    ・水質モニターで処理水質を監視し容易にカートリッジの交換時期が分かる。
    ・3色ランプ(緑色3MΩ・cm以上/橙色1~3MΩ・cm/赤色1MΩ・cm以下)で交換時期が分かる。
    ・イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけ。
    【用途】
    ・約1m3/日以下の小流量の純水を必要とする研究・実験用や各種製造用、空調加湿用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63,042円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • コンビネーションプライヤ CP-150

    コンビネーションプライヤ CP-150

    TONE

    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用可能なプライヤー。
    【特長】
    ・つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます
    ・JISマーク表示製品
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利
    通常価格(税別) : 1,470
    通常出荷日 : 5日目
  • エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

    栗田製作所

    小型でも通常ノズルの約4倍の風量。

    【特長】
    ・なまし銅管を青色チューブで被覆してあります
    ・自由に曲げることが可能です
    通常価格(税別) : 1,962円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アスペンラッカースプレー 300ml

    アスペンラッカースプレー 300ml

    アサヒペン

    評価 0.0
    【特長】
    ・日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカースプレーです。
    ・ノントルエン・ノンキシレンタイプ。
    ・有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
    ・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    通常価格(税別) : 898円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

    接着剤 速乾ボンドG17 20ml

    接着剤 速乾ボンドG17 20ml

      ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

      ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

        TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

        TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

          スーパーX ゴールド 20ml

          スーパーX ゴールド 20ml

            ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

            ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

              ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

              ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                  20g 超強力スーパー多用途接着剤

                  20g 超強力スーパー多用途接着剤

                    接着剤 木工用 180ml

                    接着剤 木工用 180ml

                      セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

                      セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

                        速乾ボンド

                        速乾ボンド

                          コニシ コニシ コニシ タイルメント セメダイン コニシ コニシ タイルメント エスコ セメダイン セメダイン ケニス
                          165円 141円 437円 6,460円 514円 569円 569円 26,800円 660円 305円 200円 424円
                          4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目  

                          GPクリヤに関連する通販・販売特集