ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
エスコ アロンアルファ(エクストラ#4020)【1~5個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・超速硬化、かつ超強力接着。
【商品仕様】
・容量:25ml
・成分:シリル化ウレタン樹脂系
・ヘラ1枚付
・入数:1本
・JAN:4901490051441
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
5通常価格(税別):8,376円

セメダイン
スーパーX ゴールド 20ml
4.3通常価格(税別):685円

コニシ
ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml
0通常価格(税別):1,073円

コニシ
ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)
4.8通常価格(税別):691円

ヘンケル
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
4.8通常価格(税別):802円

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):1,212円

セメダイン
エポキシ系接着剤 ハイスーパー30
4.6通常価格(税別):861円~

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):1,015円

武蔵エンジニアリング
2条ネジプラスチックニードル
4通常価格(税別):4,700円~