17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高温・組立用ペーストスプレー

通常単価(税別)
7,533円
税込単価
8,286円
通常出荷日:1日目

【特長】・超高温、高荷重、低速のすべり軸受用、組み立て用ペーストです。・1000℃まで使用できます。・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-30℃
  • JANコード
    4582274000192
  • トラスココード
    756-6581
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

KLUBERL801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KLUBERL801の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-30℃
JANコード
4582274000192
トラスココード
756-6581
内容量
1本(300ml)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLUBERL801

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(300ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,533円
( 8,286円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高温、高荷重、低速のすべり軸受用、組み立て用ペーストです。
・1000℃まで使用できます。
・非金属やステンレス、真ちゅう等の合金に対しても優れた潤滑性を示します。
【用途】
・焼付・固着防止に。
・熱処理のコンベアチェーン
・高温ブロワー、ガスタービン、その他乾燥装置のボルト、チェーン等
・高温で使用する装置のボルト、ヒンジ、スクリュー、ジョイント等
・低速すべり軸受、カム等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高温・組立用ペーストスプレーの型番KLUBERL801のページです。 型番KLUBERL801に関する仕様情報を記載しております。
超高温・組立用ペーストスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高温・組立用ペーストスプレー
高荷重用オイルスプレー
電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー
潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー
αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山スズキ機工
通常価格7,533円2,494円7,779円11,594円1,990円3,250円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
種類スプレースプレースプレースプレースプレー-
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~300℃~400℃~300℃
最低使用温度~-30℃~-10℃~-40℃~-30℃~-20℃~-20℃
JANコード4582274000192458227400012345822740000624582274000086--
トラスココード756-6581756-6549324-1475331-8974--
よく一緒に購入される商品

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました