ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コニシ ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状) |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
エスコ ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
超速硬化、かつ超強力接着。
作業に便利なヘラ付きです。
3つの塗り幅がこの1本で可能。
【商品仕様】
・容量:10ml
・成分:シリル化ウレタン樹脂系
・ヘラ1枚付
・入数:1本
・本体色:クリヤー
・JANなど:4901490045914
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ABN-1 アクリル接着剤
5通常価格(税別):748円

セメダイン
スーパーX ゴールド 20ml
4.3通常価格(税別):685円

東京硝子器械
シリコンゴム KE45RTV
0通常価格(税別):2,801円

セメダイン
木工用パテ 70g
0通常価格(税別):707円~

ケニス
シリコーンRTV KE45T
0通常価格(税別):1,470円

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):1,212円

コニシ
ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)
4.8通常価格(税別):691円

セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
4.8通常価格(税別):703円~

セメダイン
難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)
4.6通常価格(税別):1,169円