(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GスクレーパーSlim通販・販売特集

  • GスクレーパーSlim
  • オートテーパー TCE-100/TCE-200用替刃 TCE10002
  • 電工バケツ テーパー型 517シリーズ
  • バリ取りブレード(スクレーパー)【1~10個入り】
  • SDRスクレーパ
  • ソフトGスクレーパー
  • SERスクレーパ
  • 松井製作所 粉砕機用 スクレーパセット
  • ステンヘッドスクレーパー
  • ミニキーパー

GスクレーパーSlimの特集ページです。
GスクレーパーSlimやオートテーパー TCE-100/TCE-200用替刃 TCE10002などGスクレーパーSlimに関する商品を探せます。

  • GスクレーパーSlim

    GスクレーパーSlim

    オルファ

    【特長】
    ・Gスクレーパーのスリム仕様
    ・刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します
    ・本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます
    ・小回りの効くコンパクトなボディーには、滑りにくく握りやすいエックスデザインのラバーグリップを採用しています
    ・替刃ケースにブレードカバー機能もついています
    ・作業面積の小さなガラストップコンロなど、周りに障害物が多い場面で活躍するスクレーパーです
    ・ヘビーユースのプロの方々から、一般ユーザーの方でも多用途にお使いいただけます
    【用途】
    ・台所回りやガラス面などの清掃に
    【材質】
    ・刃:ステンレス
    ・グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー
    ・替刃ケース(刃カバー):ポリプロピレン(PP)
    ・刃固定用ネジ:ステンレス+ナイロン樹脂
    通常価格(税別) : 1,012
    通常出荷日 : 1日目
  • オートテーパー TCE-100/TCE-200用替刃 TCE10002

    オートテーパー TCE-100/TCE-200用替刃 TCE10002

    ニチバン

    評価 0.0
    オートテーパー TCE-100/TCE-200用の替刃です。
    切れにくくなる前の定期的な交換をおすすめします。
    刃の交換方法については、オートテーパー本体の取扱説明書などをご覧ください。
    通常価格(税別) : 60
    通常出荷日 : 1日目
  • 電工バケツ テーパー型 517シリーズ

    電工バケツ テーパー型 517シリーズ

    KLEIN TOOLS

    評価 0.0
    【特長】
    ・キャンバス地の電工バケツです
    ・底部分はポリプロピレン製です
    【材質】
    ・キャンバス地
    通常価格(税別) : 23,891円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    バリ取りブレード(スクレーパー)

    バリ取りブレード(スクレーパー)【1~10個入り】

    ノガ・ウォーターズ

    バリ取りブレード(スクレーパー)
    様々な用途にご使用いただけるスクレーパータイプです。
    通常価格(税別) : 1,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SDRスクレーパ

    SDRスクレーパ

    阪上製作所

    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。ポピュラーなはめ込みタイプのダストシールで、 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 414円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソフトGスクレーパー

    ソフトGスクレーパー

    SK-11

    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のスクレーパー
    【特長】
    ・ハンマーで叩けるグリップは、手になじむソフトグリップタイプ
    ・よくしなる薄刃
    【用途】
    ・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業などに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 784円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SERスクレーパ

    SERスクレーパ

    阪上製作所

    【特長】
    ・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します
    ・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です
    【用途】
    ・小口径油圧シリンダ
    ・小口径空気圧シリンダ
    ・主として屋内の通常雰囲気用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 377円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 松井製作所 粉砕機用 スクレーパセット

    松井製作所 粉砕機用 スクレーパセット

    松井製作所

    評価 0.0

    ・松井製作所 粉砕機用 スクレーパセットです。
    ・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
    ・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
    通常価格(税別) : 16,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンヘッドスクレーパー

    ステンヘッドスクレーパー

    TJMデザインタジマツール

    貫​通​型​の​ス​テ​ン​レ​ス​ヘ​ッ​ド​な​の​で​、​ハ​ン​マ​ー​で​叩​い​て​使​え​るスクレーパー。
    【特長】
    ​・​刃​こ​ぼ​れ​し​に​く​い​高​熱​焼​き​入​れ​ブ​レ​ー​ド​、​刃​厚​1​.​8​m​m​厚​ス​テ​ン​レ​ス​。
    ・材質 ​刃​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​2​0​J​2​)、グ​リ​ッ​プ​:​エ​ラ​ス​ト​マ​ー​樹​脂。
    【用途】
    ・​一​般​的​な​は​が​し​、​削​り​作​業​。
    通常価格(税別) : 1,749円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミニキーパー

    ミニキーパー

    ツバキE&M

    高精度、ライト&コンパクト。超小形スリッピングクラッチ&ブレーキ。
    【特長】
    ・エンプラ、ファインケミカルを使用した超小形スリッピングクラッチ&ブレーキです。
    ・他の装置ではなし得ない軽量、コンパクト、高精度を実現しました。
    【用途】
    ・OA機器、精密機械などのブレーキング、アキューム、ドラッギング用にご使用ください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,929円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    SCBスクレーパ

    SCBスクレーパ

    阪上製作所

    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 615円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチックマルチヘラ

    プラスチックマルチヘラ

    井上工具

    【特長】
    ・様々なヘラ作業に適したヘラです。
    【用途】
    ・パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
    通常価格(税別) : 131円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スクレーパーT-45・専用替刃

    スクレーパーT-45・専用替刃

    オルファ

    水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー。
    【特長】
    ・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調整可能。
    ・プラスチック製保護キャップ付き。
    ・刃は直線部と曲線部で使い分けできる。
    ・刃幅45ミリ。
    【用途】
    ・はがす・削る作業、サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに最適。
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

    面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

    ノガ・ウォーターズ

    面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット
    工具メーカー、金型メーカーに最適な工具です。
    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 2日目
  • Gスクレーパー

    Gスクレーパー

    オルファ

    【特長】
    ・ステンレス刃を装着した水回り作業にも使えるスクレーパーです
    ・本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパー
    ・刃はガラスに傷をつけにくく、サビにも強いステンレス刃
    ・本体の金属部分にもすべてステンレスを使用しているので、水回りの作業にも対応できます
    ・耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。刃カバー付き
    通常価格(税別) : 1,771
    通常出荷日 : 1日目
  • スクレーパー(刃長 31mm)

    スクレーパー(刃長 31mm)

    オルファ

    はがす、削るなどの作業に、様々な場所で使用できるスクレーパー。
    【特長】
    ・薄い刃を反らせて使う替刃式。
    ・水洗いもできるステンレス刃。
    ・刃とグリップは丈夫な一体成型。
    ・刃交換時に本体と金具が外れない。
    ・刃幅は60ミリ。
    【用途】
    ・サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに利用可能。
    通常価格(税別) : 365円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • マイクロニッパー NS-04

    マイクロニッパー NS-04

    エンジニア

    小型ヘッドで基板上での作業に最適。
    【特長】
    ・刃角は鋭利なフルフラッシュカット。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です
    ・刃部開き幅が調整できる金具付き(コイルスプリング脱落防止機能付)
    ・環境に優しい素材エラストマーを採用し手にも優しくフィットします
    ・静電気対策を施したESD対応となっており表面抵抗値1×10の6乗~10の7乗Ωで基板上の作業でも安心してご使用頂けます
    ・グリップエンドには落下防止に役立つストラップ取付用ホールも装備しております
    通常価格(税別) : 2,700
    通常出荷日 : 1日目
  • ジラコヘラ

    ジラコヘラ

    井上工具

    【特長】
    ・耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。
    ・硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。
    ・使用している後、先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してお使いください。
    【用途】
    ・パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。
    通常価格(税別) : 86円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    SK-11

    こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。
    【特長】
    ・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
    ・キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。
    ・金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
    【用途】
    ・フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし
    通常価格(税別) : 202円~
    通常出荷日 : 3日目
  • SFRスクレーパ

    SFRスクレーパ

    阪上製作所

    【特長】
    ・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
    ・空気圧専用の低摩擦タイプで屋内設置のシリンダ用です。
    【用途】
    ・標準空気圧シリンダ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 328円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 木柄薄刃スクレーパー

    木柄薄刃スクレーパー

    SK-11

    はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。
    【特長】
    ・刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
    ・板厚:1.2mm
    【用途】
    ・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り
    通常価格(税別) : 248円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ピンセット(標準タイプ)

    ピンセット(標準タイプ)

    ミスミ

    工場などで細かい部品の取付、取外し作業や、医療現場での治療等幅広い用途で使用することができます。
    通常価格(税別) : 419円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハイパースクレーパー 専用替刃

    ハイパースクレーパー 専用替刃

    オルファ

    強靭な厚刃の「ハイパースクレーパー」用替刃。
    【特長】
    ・厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくい。
    ・ハイパースクレーパー弾力刃は弾力性があり、刃が反ることで、下地を傷つけにくくなっている。
    【用途】
    ・クロスはがし、床材はがし、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 574
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

    345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

    ミツトヨ

    【特長】
    ・測定面は超硬合金チップ付。
    ・定圧装置付
    ・IMPタイプのマイクロメータ
    ・345、145シリーズ対応
    【測定面】超硬チップ
    【定圧装置】ラチェットストップ式
    通常価格(税別) : 28,176円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィンガーガード HF-Gシリーズ

    フィンガーガード HF-Gシリーズ

    タカチ電機工業

    ファンモーター用のフィンガーガード。
    【特長】
    ・ファンが稼動中に指や異物の接触を防ぐ
    ・熱対策製品
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 234円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレススクレーパー

    ステンレススクレーパー

    KTC(京都機械工具)

    【特長】
    ・スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
    ・従来品より柄が長く、奥まった場所での作業が容易です。
    通常価格(税別) : 1,658円~
    通常出荷日 : 1日目
  • パーフェクトスクレーパー はがし

    パーフェクトスクレーパー はがし

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・クロス、防水塗膜のはがしに適した斜め20度のブレード取り付け角です
    ・ブレードが横滑りしない、刃滑り防止ストッパー付です
    ・ヘッド裏表どちらでも使用可能な両面フラットヘッド形状です
    ・用途や動線に合わせて柄の長さが選べます
    ・握りやすく手首の返しが スムーズなエルゴグリップです
    【用途】
    ・クロス、防水塗膜のはがし作業
    通常価格(税別) : 2,969円~
    通常出荷日 : 4日目
  • SDBスクレーパ

    SDBスクレーパ

    阪上製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
    ・主として切削油など外部からの液体侵入防止を目的として開発された金属環焼付け外周被覆タイプのダストシールです。
    【用途】
    ・工作機械用シリンダ。
    ・特殊用途用シリンダ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,025円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 角型・丸型エアニッパー用ブレード (ベッセル製)

    角型・丸型エアニッパー用ブレード (ベッセル製)

    ミスミ

    評価 0.0

    ・ベッセル製エアニッパー用のブレードです。
    ・9種類の刃形状を取り揃えており、ワーク/環境に合わせた選定が可能です。
     それぞれの特長は「概要・仕様」タブからご確認いただけます。
    【用途】
    ・専用スタンドに取り付けてダイレクトゲート切断に
    ・自動機や冶具への取り付け
    ・各種線材カットに
    【適応商品】
    ・角型エアニッパー(ベッセル製)本体はこちらからご購入いただけます。
    ・丸型エアニッパー(ベッセル製)本体はこちらからご購入いただけます。
    ・複動式の丸型・角型エアニッパー(ベッセル製)本体はこちらからご購入いただけます。
    通常価格(税別) : 3,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超硬刃ケレン棒(スクレーパー)

    超硬刃ケレン棒(スクレーパー)

    柳瀬

    評価 0.0
    刃先が超硬刃のケレン棒。
    【特長】
    ・刃先が超硬刃なので頑固なサビ落としに威力を発揮。
    【用途】
    ・サビ取り、ケレン作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,548円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 別たち・専用替刃

    別たち・専用替刃

    オルファ

    切る、裁つ、そぐ、はがす、削るなど、幅広い用途に使える替刃式皮たちスクレーパー。
    【特長】
    ・替刃式皮たち。
    ・比類のない切れ味。
    ・刃は前後使用可能。
    ・刃幅43ミリ。
    【用途】
    ・幅広い用途に利用可能。
    ・革や樹脂シートのカットに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 347円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 樹脂柄へら

    樹脂柄へら

    トラスコ中山

    幅広い用途で使用可能な貫通型のへら。
    【特長】
    ・欠け、割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工を施している。
    ・ハンドルの端まで金属が入っている貫通型のため、丈夫で安心して利用可能。
    ・ブレード部は丈夫で錆に強いステンレス刃物鋼(SUS420J2)を使用し、熱処理により高強度を実現。
    ・職人による本格刃付け(201、202、203、204、212、213、214)で、錆や汚れを剥がすのも少ない力で済む。
    【用途】
    ・塗料の剥離、金属の錆落とし、硬い床等にこびりついた汚れや粘着物の除去、パテ塗等に利用可能。
    ・塗料の攪拌や混色、広い面への接着剤の塗布に使用可能。
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ラバーヘラ

    ラバーヘラ

    井上工具

    【特長】
    ・ヘラ先にほどよい弾力性があります。
    ・見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
    【用途】
    ・パテ塗り・フィルム貼り・容器についた材料などのかき集めに。
    通常価格(税別) : 250円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ウェハートレー (トレー・カバー・スプリング)

    ウェハートレー (トレー・カバー・スプリング)

    アズワン

    【特長】
    ・ウェハーの表を下にして収納します。
    ・ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
    ・スプリングでウェハーを固定します。
    ・トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイパースクレーパー

    ハイパースクレーパー

    オルファ

    【特長】
    ・X(エックス)デザインのグリップを備えている。
    ・ねじ止め式なので刃の交換に工具不要でねじを緩めても刃が落ちない仮止め機能が付いている。
    ・ハンマーで叩いて使えるエンドブロックを装備して、ヘッド部は衝撃に対して強い。
    ・片手での作業に適した200mmタイプと300mmのスタンダードタイプがある。
    【用途】
    ・クロスはがし、床材はがしに、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに利用可能。
    通常価格(税別) : 2,717円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • クランプ式スクレーパ

    クランプ式スクレーパ

    タンガロイ

    細かな箇所の表面仕上げ作業に最適。
    【注意】
    ※チップは付属していません。
    別途お買い求めください。
    通常価格(税別) : 6,417円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクキーパー 軸穴加工無し

    トルクキーパー 軸穴加工無し

    ツバキE&M

    評価 0.0
    マサツ板にファインケミカルを採用したスリッピングクラッチ&ブレーキです。
    【特長】
    ・特殊なファインケミカル繊維を摩擦板に採用し、他のブレーキライニングでは得られない永い寿命が期待できます。
    ・アルミニウム製AFフランジを採用しています。
    ・見やすいトルク目盛によりトルクの調整が簡単に行えます。
    ・トルクの変動が少なく、滑らかにスリップトルクを伝達します。
    ・他のブレーキ機構に比べ、非常にコンパクトで、スペースセービングに役立ちます。
    ・扱いやすい調節ナットにより取扱いが簡単です。
    ・高頻度の繰り返しスリップトルクに安定したトルク伝達が可能です。
    ・各サイズとも広いトルク範囲で選べます。
    ・潤滑及び冷却は不要です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 30,925円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SCKスクレーパ

    SCKスクレーパ

    阪上製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
    ・大断面のはめ込みタイプのダストシールで屋内・屋外どちらでも使用できます。
    ・特にみぞ外周側からの水侵入を防止する設計をとっています。
    【用途】
    ・建設機械用シリンダ。
    ・工作機械用シリンダ。
    ・船舶用シリンダ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 427円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ステンレススクレーパー SSC

    ステンレススクレーパー SSC

    TONE

    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。
    【特長】
    ・刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Gカッパーハンマー

    Gカッパーハンマー

    オーエッチ工業

    【特長】
    ・グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
    ・ヘッド交換できる銅ハンマーです。
    【用途】
    ・ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。
    【材質】
    ・ヘッド:伸銅
    ・柄:グラスファイバー
    通常価格(税別) : 7,863円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニチュアニッパー N-31

    ミニチュアニッパー N-31

    ホーザン

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。
    【特長】
    ・切断面の仕上がりにこだわり、銅線など軟らかい線材切断専用の刃付けをしています
    ・耐久性、復元性に優れ、バネ付 連続作業に疲れを感じさせません
    ・限られたスペースの中で結束バンドをカットする際にも小さなボディーが便利
    ・際切りができる曲面刃なので結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先の安全も考慮
    ・回転部の鋭利な突起を面取りすることで、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮
    ・エレクトロニクスの現場においても安心な静電気対策(ESD)仕様のカーボンレスエラストマーグリップ
    【用途】
    ・小さなボディーを活かし、限られたスペースの中でのカットに便利
    通常価格(税別) : 3,050
    通常出荷日 : 3日目
  • カーボンへら

    カーボンへら

    井上工具

    【特長】
    ・こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
    ・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
    【用途】
    ・金属ヘラでは傷が心配な箇所に。
    通常価格(税別) : 236円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マイクロニッパー

    マイクロニッパー

    KEIBA

    世界中で愛用されているベストセラーニッパー。
    【特長】
    ・握り易さを考慮し、必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
    通常価格(税別) : 2,967
    通常出荷日 : 4日目
  • ニッパー N-23

    ニッパー N-23

    ホーザン

    連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネを装備したニッパー。
    【特長】
    ・手にやさしいエストラマーグリップを使用。
    ・連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
    ・長めの刃渡り。
    ・モジュラージャックから出ている配線を一度にカット可能。
    ・長すぎず短すぎずちょうどいいサイズ感。
    【用途】
    ・配線コードの切断など。
    通常価格(税別) : 3,990
    通常出荷日 : 3日目
  • ニッパー N-9-125・N-9-150

    ニッパー N-9-125・N-9-150

    ホーザン

    使いやすさと耐久性を兼ね備えた実力派ニッパー。
    【特徴】
    ・ストリップ穴付の太線対応タイプ。
    ・サイズ違いで2種類をラインナップ(N-9-125/N-9-150)。
    ・グリップにはエラストマーを採用。
    ・手触りの良いエラストマーグリップは長時間の作業におすすめ。
    【用途】
    ・太線を扱う作業時に便利。
    通常価格(税別) : 3,079円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スクレーパーL型

    スクレーパーL型

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブレード固定に2本のダブルねじを採用、激しい仕事にも対応する替刃式スクレーパーです。
    ・ブレード交換時、脱落による事故を防ぐセーフティーばねを採用しました。
    ・ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドを装着しています。
    ・替刃はカッター用の替刃大(L型刃)が使用できます。
    ・グリップは握りやすいエラストマー樹脂です。
    ・替刃は刃先と刃のついていない方のどちらも使用できます。
    【用途】
    ・壁紙・床材はがし、頑固な汚れ落としに。
    通常価格(税別) : 2,478円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • SCBスクレーパ止め輪(DSP)

    SCBスクレーパ止め輪(DSP)

    阪上製作所

    SCBスクレーパの飛出し防止の為、止め輪方式を採用する際の専用止め輪です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 230円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • プラスチックサッシヘラミニ

    プラスチックサッシヘラミニ

    SK-11

    評価 0.0
    樹脂製のプラスチックサッシヘラミニ。
    【特長】
    ・一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラ。
    ・サイズ:幅22×高さ185×奥行き7mm。
    ・重量:15g。
    【用途】
    ・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用。
    ・浴室レールの掃除に最適。
    通常価格(税別) : 188円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

    スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

    フジ矢

    スタンダードモデルのニッパ。
    【特長】
    ・独自開発による特殊鋼を使用し、軽量・強靭に作られているので、切れ味・耐久性は抜群。
    【用途】
    ・エレクトロニクス、精密機器等の分野での鉄線・銅線などの切断作業に。
    通常価格(税別) : 4,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • セラミックスクレーパー

    セラミックスクレーパー

    KTC(京都機械工具)

    【特長】
    ・耐久性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。
    ・刃の両サイド面も使用可能です。
    ・刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。
    ・削りカス・粘着ノリなどが刃に付着しません。
    通常価格(税別) : 4,832円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スキージー 90~900mm

    スキージー 90~900mm

    ヨトリヤマ

    床防水材の引き伸ばしやスクリーン印刷に適したスキージー。
    【特長】
    ・スクリーンの大きさに合わせてスキージーを切って使用可能。
    【用途】
    ・床防水材の引き延ばしや、シルクスクリーン印刷等に。
    通常価格(税別) : 1,307円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • プラスチックニッパー N-25

    プラスチックニッパー N-25

    ホーザン

    【特長】
    ・ゲートの切断やバリ取りに。
    ・プラスチック射出成形品のゲート。切断やバリ取りに最適。
    通常価格(税別) : 3,450円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ニッパー N-12

    ニッパー N-12

    ホーザン

    【特長】
    ・銅線:直径3.2mm、銅より線:3.5mm2、鉄線:直径1.9mm、VVF:直径1.6mm×2芯まで切断可能
    ・強力に切断できる丸タイコ型の摺動部
    【用途】
    ・丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適
    通常価格(税別) : 2,830
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

    NK-25・26 強力ニッパー (穴付)

    エンジニア

    評価 0.0
    鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。
    【特長】
    ・刃の面がフラット(フルフラッシュカット)で、切断面がきれいに仕上がる
    ・ストリップ用穴付(直径1.2mm、1.6mm)
    ・バネ付きで、連続作業でも疲れにくい
    【用途】
    ・電子工作や精密配線などの切断作業に最適
    通常価格(税別) : 2,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • (メリー印)スタンダードニッパ

    (メリー印)スタンダードニッパ

    室本鉄工

    薄刃を使用しているため細いケーブルを切るのに適しており、弱電・精密機器などの切断作業のほか、広く一般的に使用されています。
    通常価格(税別) : 3,653
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニチュアニッパー N-32

    ミニチュアニッパー N-32

    ホーザン

    精密作業に適した小型ニッパー。
    【特長】
    ・全長130mm程、手のひらにも収まるコンパクトサイズで小回りがきき、使い勝手がいいサイズ感
    ・限られたスペースの中で結束バンドをカットする際にも小さなボディーがいかされる
    ・切断面をきれいに軽くカットできる銅線専用に仕上げられた刃先
    ・結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先を傷つけずに済む
    ・回転部の鋭利な突起を面取りすることで、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮
    ・N-31の大型強力タイプ
    ・静電気対策仕様のエラストマーグリップ採用
    【用途】
    ・銅線など柔らかい線材を切るのに最適
    通常価格(税別) : 3,060
    通常出荷日 : 3日目
  • 超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

    超硬刃付スクレーパー(25mm幅)

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。
    ・木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。
    ・材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
    【用途】
    ・ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
    ・表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
    ・車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
    通常価格(税別) : 1,388円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイヤスプレー ハンディ500

    ダイヤスプレー ハンディ500

    フルプラ

    評価 0.0
    【特長】
    ・安定感のある流線型ボトル500mL
    ・ボトルの口が幅広い(約28mm)タイプです
    【用途】
    ・家庭園芸・アイロン・理美容など
    通常価格(税別) : 486
    通常出荷日 : 2日目
  • PC用ニッパー(刃先形状:フラット)

    PC用ニッパー(刃先形状:フラット)

    KEIBA

    KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。
    通常価格(税別) : 2,861
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ

    セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。
    ・外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。 
    ・コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
    ・表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。また、気になる皮脂汚れやホコリから画面を守ります。
    【用途】
    ・液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,240
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Gスクレーパー

Gスクレーパー

    Gスクレーパー専用替刃

    Gスクレーパー専用替刃

      スクレーパー 鉄の爪64ミリ

      スクレーパー 鉄の爪64ミリ

        OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)

        OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)

          スクレーパー替刃

          スクレーパー替刃

            スクレーパーL型

            スクレーパーL型

              アネックス スクレーパー

              アネックス スクレーパー

                超硬刃スクレーパー

                超硬刃スクレーパー

                  スクレーパーH型

                  スクレーパーH型

                    バーキンタ スクレーパー(小)

                    バーキンタ スクレーパー(小)

                      バーキンタ スクレーパー (大)

                      バーキンタ スクレーパー (大)

                        スクレーパー NO.9105

                        スクレーパー NO.9105

                          オルファ オルファ オルファ オルファ TONE TJMデザインタジマツール ANEX KTC(京都機械工具) TJMデザインタジマツール バーテック バーテック ANEX
                          1,771円 1,385円 433円 325円 792円 2,478円 1,141円 4,966円 5,125円 1,953円 2,829円 1,066円
                          1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   6日目  
                          120 120 64 40 40 100 24 18 126 150 230 24
                          4901165203144 4901165300713 4901165102522 4901165301093 - - - - - - - -
                          818-6293 818-6294 380-8351 116-4799 - - - - - - - -
                          0.25 0.25 0.55 0.25 - - - - - - - -
                          18 18 81 18 - - - - - - - -

                          GスクレーパーSlimに関連する通販・販売特集