ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gスクレーパー

通常単価(税別)
2,153円
税込単価
2,368円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス刃を装着した水回り作業にも使えるスクレーパーです・本体を寝かせて使える薄型のデザイ...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    120
  • JANコード
    4901165203144
  • トラスココード
    818-6293
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 刃長(mm)
    18
  • 全長(mm)
    130
  • 質量(g)
    102.000
  • 材質1
    本体(樹脂部):ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    本体(金属部):ステンレス
  • 材質3
    刃:ステンレス

型番:

228B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

228Bの仕様・寸法情報

刃幅(mm)
120
JANコード
4901165203144
トラスココード
818-6293
刃厚(mm)
0.25
刃長(mm)
18
全長(mm)
130
質量(g)
102.000
材質1
本体(樹脂部):ポリプロピレン(PP)
材質2
本体(金属部):ステンレス
材質3
刃:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
228B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,153円
( 2,368円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス刃を装着した水回り作業にも使えるスクレーパーです
・本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパー
・刃はガラスに傷をつけにくく、サビにも強いステンレス刃
・本体の金属部分にもすべてステンレスを使用しているので、水回りの作業にも対応できます
・耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。刃カバー付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Gスクレーパーの型番228Bのページです。 型番228Bに関する仕様情報を記載しております。
Gスクレーパーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
はがし作業
4
満足度:4.0
手にフィットするサイズであり、持ちやすく使いやすい。 切れ味が良いので、刃カバーを必ずつけなければならないが、 作業時に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gスクレーパー
GスクレーパーSlim
Gスクレーパー専用替刃
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
OLFA GスクレーパーSlim替刃ステンレス(6枚入り)
スクレーパー替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファTONE
通常価格2,153円1,108円1,481円843円572円952円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
刃幅(mm)12040120644040
JANコード49011652031444901165301086490116530071349011651025224901165301093-
トラスココード818-6293116-2417818-6294380-8351116-4799-
刃厚(mm)0.250.250.250.550.25-
刃長(mm)1818188118-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました