ARC 対応 HDMI ケーブルの特集ページです。
HDMIケーブルやHDMIケーブル KM-HD20などARC 対応 HDMI ケーブルに関する商品を探せます。
-
HDMIケーブル
評価 0.0
ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) HDMIケーブル。
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
HDMIケーブル KM-HD20
HDMI規格の機器同士を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応している。
・ケーブルの中心から3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施した。
・外部ノイズから大切なデータを守る。
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMI端子のDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクター等の接続に便利。
通常価格(税別) : |
1,690円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K
評価 0.0
タブレットでのプレゼンなどにも便利な長さ5mのマイクロHDMIケーブル。
【特長】
・4K×2K@30hz解像度に対応。解像度4,000×2,000pixel以上の高解像度の映像に対応。
・3D映像に対応。対応した機器を接続することでフルHD 3D映像を堪能。
・3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止。
【用途】
・HDMIマイクロ(Dタイプ)出力端子を搭載した機器と、HDMI入力端子の機器を接続。
・HDMIイーサネットチャンネルに対応。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークで繋がる。
通常価格(税別) : |
13,184円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
HDMI High Speedスリムケーブル・4K、2Kに対応する「HDMI High Speed」スリムケーブル。
【特長】
・安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・外部のノイズから高画質を守る3重のシールド構造
通常価格(税別) : |
2,973円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
・イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
・BHDN100BK:10m
・BHDN50BK:5m
・BHDN30BK:3m
・BHDN20BK:2m
・BHDN15BK:1.5m
・BHDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
1,405円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応した1m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
4,158円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イーサネット対応HDMIケーブル
評価 0.0
【特長】
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
・HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
・テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます
・フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
・マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応
・3重シールドで外来ノイズを低減
・耐蝕性にすぐれた金メッキ処理
・HDMI規格認証取得済み
・ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)
通常価格(税別) : |
2,199円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応した1.5m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
4,318円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,689円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,485円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応したプレミアムHDMIケーブル。(3m・ブラック)
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送可能。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
通常価格(税別) : |
5,956円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DisplayPort
評価 0.0
・DisplayPort#ver1.2a認証
・4K対応
・DPCP/HDCP対応
・金メッキプラグ採用
・フェライトコア付
・BDP50BK:5m
・BDP30BK:3m
・BDP20BK:2m
・BDP15BK:1.5m
・BDP10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,680円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
評価 0.0
Ver.1.4のHDMIケーブル。
【特長】
・イーサネット対応のHIGHSPEEDHDMIケーブル。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・4K2K(4096×2160)の高解像度をサポート。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用。
【用途】
・HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコン等に最適。
通常価格(税別) : |
3,918円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・24AWGケーブル使用。
・HDMI1.3カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
9,976円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20
評価 0.0
4K、60P、18Gbps伝送に対応した2m・ブラックのプレミアムHDMIケーブル。
【特長】
・プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブル。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
5,646円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル DH-HD14ERBKシリーズ
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
【特長】
・4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの"イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)"です
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています
・色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています
・外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています
・コネクタ部には根元まで覆うシェル構造でさらにノイズを軽減させる、シェルコネクタを採用しています
【用途】
・HDMI端子を装備した機器とHDMI端子を装備した機器を接続するときに
通常価格(税別) : |
2,325円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U
評価 0.0
フルスペックハイビジョン(1080P)対応、フェライトコア付ハイスピードHDMIケーブル5m。
【特長】
・映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
・高密度フェライトコア付なので、高周波ノイズの吸収効果に優れる。
・線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制。
・24金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
・W20×D25×H11mm(樹脂カバー部)で機器背面もすっきり。
通常価格(税別) : |
5,535円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
評価 0.0
最大4K(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
通常価格(税別) : |
900円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠
評価 0.0
HDMI Ver1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピード HDMIケーブル。
【特長】
・プレイステーション3、Xbox36対応。
・画質音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
2,262円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,954円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
-
DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
評価 0.0
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイを接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・DisplayPort規格ver.1.2対応で1本のケーブルで画像と音声の伝送が可能。
・複数のディスプレイを数珠つなぎ、ハブ経由で接続等、簡単にマルチディスプレイ環境が構築できる。
・コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術HDCPに対応している。
【用途】
・DisplayPortに対応できるパソコンとディスプレイに利用可能。
通常価格(税別) : |
2,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル スリムタイプ
評価 0.0
【特長】
・HDMI HighSpeedスリムケーブル
・4K/2K対応
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ
・リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現
・高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
・フルHD 3D、4K2Kに対応
通常価格(税別) : |
1,825円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,774円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
・BHDDN50BK:5m
・BHDDN30BK:3m
・BHDDN20BK:2m
・BHDDN15BK:1.5m
・BHDDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
3,496円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
1,407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル GH-DHDシリーズ
評価 0.0
【特長】
・4K2K(4096×2160) 30p対応 HIGH SPEED HDMIケーブル
・ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル
・外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド
・信号劣化しにくい金メッキプラグを採用
・簡易パッケージ
通常価格(税別) : |
1,683円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
コンテック対応ケーブル
評価 0.0
コンテック I/Oボードのシリーズから対応ケーブル型番を選定可能。
【特長】
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
-
通常価格(税別) : |
3,949円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
三菱電機 PLC FXシリーズ対応ケーブル
長さを自由に指定できるケーブルです!ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーション。商品詳細は各商品ページをご覧ください。
-
イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 2.0m
評価 0.0
【特長】
・1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送できる。 イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブル。
【商品仕様】
・1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。
・1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。
・シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。
・シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。
・従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。
・3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
・10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。
・デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。
・対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
・規格:High Speed with Ethernet
・コネクタ形状:HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
・ケーブルタイプ:ノーマルタイプ
・伝送速度:10.2Gbps
・対応解像度:4K×2K(30p)対応
・シールド方法:線材部:3重シールド コネクタ部:金属シェルシールド
・プラグメッキ仕様:金メッキ
・ケーブル長:2.0m
・ケーブル太さ:φ5.0mm
・カラー:ブラック
・JANコード:4953103361089
通常価格(税別) : |
2,325円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)
イーサネット対応ケーブル。
【特長】
・HDMIバージョン1.4のHEC(HDMIEthernetChannel)対応。
・1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・フェライトコア付。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・OFCケーブル採用。
・24金メッキプラグ。
通常価格(税別) : |
3,368円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
評価 0.0
各回路の電流を計測する際に使用します。分割型CTで施工もカンタンです。
【特長】
・簡単なワンタッチ式分割型CTで設置時間が短縮できます(/5A CT、5A CTは除く)
・本体-CT間に専用ケーブルを採用。誤結線を未然に防止します
通常価格(税別) : |
3,037円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
カメラリンクハーネス(PoCLタイプ)
評価 0.0
POCL規格対応カメラリンクハーネス。
【特長】ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能。
・従来カメラリンク配線に比べ、省配線、省スペース。
・電源分離タイプの従来型カメラリンク(ミニカメラリンク)ケーブルとしても使用可能。
通常価格(税別) : |
9,803円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
フラットHDMIケーブル(10m・ブラック) KM-HD20-100FK
評価 0.0
4K2K・3D・フルスペックハイビジョン(1080p)対応・フラットタイプ・10m・ブラック。
【特長】
・DVD・HDD・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどを接続。
・映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
・フラット(薄型)ケーブルなので、機器の背面の狭いスペースでも配線が可能。
・各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したケーブル。
・外部ノイズの侵入や相互干渉を低減し、高質な信号伝送を可能に。
・OFCケーブル採用、線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制。
・24金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
通常価格(税別) : |
23,001円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル
評価 0.0
コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
【特長】
・DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
・コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。
・従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。
・接続時の出っぱりは、わずか30mmです。
・コネクタが回転します。
※90°ぴったりに回転するわけではありません。
・水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
※機能に対応した機器が必要です。
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
※機能に対応した機器が必要です。
・3D映像に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
・4K×2K解像度に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
・1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
・ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
・線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
通常価格(税別) : |
2,715円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
オムロン PLC CSシリーズ対応ケーブル
評価 0.0
長さを自由に指定できるケーブルです!
ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。商品詳細は各商品ページをご覧ください。
-
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
評価 0.0
デジタル対応TVやプロジェクターなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・ノイズを低減するフェライトコア付。
・転送特性に優れた。
・高純度99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用。
通常価格(税別) : |
3,943円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,740円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,705円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ΣVシリーズ対応 エンコーダケーブル
評価 0.0
ΣVシリーズ対応のエンコーダケーブル、コネクタキット、ケーブル線材、ケーブルタイプは片側リードばらだし・両側コネクタ付きの2種、長さ3m~20m、エンコーダー仕様はインクリメンタル。
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
G7TC対応PLC中継ケーブル
オムロンI/Oリレーターミナル G7TCと各社I/Oユニットが接続可能。オプションケーブルにない長さにも対応可能。
【特長】
・1対1接続タイプ、1対2接続タイプ(分岐)が選定可。
・ケーブルは二重シールドを採用
-
HDMIケーブル DA-PMH
評価 0.0
PremiumHDMIケーブル規格認証済みのHDMIケーブル。
【特長】
・高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現。
・高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応。
・100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応。
・2mのケーブルはスリムケーブルなので、ケーブルのとりまわしがしやすく便利。
【用途】
・テレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適。
通常価格(税別) : |
6,890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
インタフェース対応ケーブル
評価 0.0
インタフェース I/Oボードのシリーズから対応ケーブル型番を選定可能。
【特長】
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
-
-
通常価格(税別) : |
5,329円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3
評価 0.0
全て日本国内検品で高い信頼性を持つ、長さ20mの4K/60Hz対応ハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・HDMI端子を持つDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。
・プレイステーション4などの4K(60Hz、8bit、4:2:0)、4K(30Hz)の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブル。
・長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・イーサネット対応。
通常価格(税別) : |
72,253円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつ密閉型のアルミシールド処理を施している。
・サビに強く、経年変化による信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーに利用可能。
・DVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ等の機器を接続するケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
2,990円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
GOT1000 バーコード接続用ケーブル
評価 0.0
GOT1000 バーコード接続用ケーブル。
【特長】
・バーコードリーダとの接続が可能
・ケーブル長:0.2m
【用途】
・バーコードリーダ⇔GOT接続用
通常価格(税別) : |
5,710円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,389円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル
三菱・キーエンス・オムロンの各機器とキーエンスVT5シリーズを接続する自由長ハーネス!対応機種・メーカー純正品ケーブルから簡単に選定可能!
【特長】
・メーカー純正品ケーブルでは対応していない機器の組合せにも対応
・0.1m単位でケーブル長の指定が可能
・一部商品でフェルール端子付きの加工可能
-
通常価格(税別) : |
218円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
評価 0.0
DVI・HDMIのコネクタ、ケーブルを接続や中継するための変換アダプタ。
【特長】
・AD-HD01はDVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換
・AD-HD02はHDMIオスコネクタをDVI24pinオス(DVI-D)コネクタに変換
・AD-HD04はHDMIオスコネクタをDVI29pinメス(DVI-I)コネクタに変換。HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用
・サビに強く経年変化での信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用
【用途】
・コネクタ、ケーブルを接続や中継する時に最適
通常価格(税別) : |
5,756円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
入力ケーブル RVR-7102
評価 0.0
【特長】
・対応機種:RVR-71、RVR-52
・材質 ①クリップ ②M3.5圧着端子 ③塩化ビニール被覆電線 ④専用コネクタ 単位:mm
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
評価 0.0
RCAピンプラグとRCAジャックの延長AVケーブル。
【特長】
・色 : イエロー。
・ケーブルの種類 : 延長。
【用途】
・テレビ、ビデオ、レコーダの延長接続に。
通常価格(税別) : |
838円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ
LANケーブルハイテスタ3665用のターミネータです。
各ケーブルの識別を行うディレクションチェックにはターミネータが必要です。
IDの番号帯により型番が異なり、それぞれ5個の異なるIDのターミネータがセットになっています。
通常価格(税別) : |
16,150円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMIツイストペアケーブルレシーバー(4K対応)
評価 0.0
VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。
通常価格(税別) : |
34,000円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
|
イーサネット対応HDMIケーブル
|
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
|
HDMIケーブル スリムタイプ
|
HDMIケーブル KM-HD20
|
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
|
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
|
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
|
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
|
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
|
HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠
|
プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
|
グリーンハウス |
ELPA朝日電器 |
バッファロー |
バッファロー |
サンワサプライ |
バッファロー |
ATEN |
サンワサプライ |
バッファロー |
バッファロー |
バッファロー |
サンワサプライ |
3,918円
|
2,199円~
|
3,496円~
|
1,825円~
|
1,690円~
|
2,973円~
|
900円
|
2,990円~
|
1,405円~
|
3,943円~
|
2,262円~
|
4,158円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
6日目
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
スリムケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
フェライトコア付ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
HDMI A メス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
DVI-D |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A メス |
HDMI A オス |
DVI-D |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
DVI-Dオス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ARC 対応 HDMI ケーブルに関連する通販・販売特集