エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズ

通常単価(税別)
6,665円
税込単価
7,332円
通常出荷日:6日目

【特長】・Premium HDMI認証スリムケーブル・UltraHDの高画質を保証する「Premium...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BSHDPS20BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSHDPS20BKの仕様・寸法情報

種類
スリムケーブル
コネクタタイプ CN1
HDMI A オス
コネクタタイプ CN2
HDMI A オス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
2
色
ブラック
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
BSHDPS20BK

長さ

(m)

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2
ブラック
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,665円
( 7,332円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Premium HDMI認証スリムケーブル・UltraHDの高画質を保証する「Premium HDMI認証製品」。
・他社にない取り回し易いPremium認証のスリムケーブルを採用。
・外部のノイズから高画質を守る3重のシールド構造。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズの型番BSHDPS20BKのページです。 型番BSHDPS20BKに関する仕様情報を記載しております。
HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズ
プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
HDMIケーブル スリムタイプ
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
8K対応HDMIケーブル スリムタイプ
メーカーバッファローサンワサプライバッファローグリーンハウスバッファローミスミ
通常価格6,665円4,482円2,451円 -3,918円2,049円 -1,710円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
種類スリムケーブルケーブルケーブルケーブルスリムケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A メスHDMI A オスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A メスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト