エレクトロニクス部品技術窓口

I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 IN-□□□)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~6日目

インタフェース I/Oボード対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(...

詳細を確認
  • 【納期に関するご案内】ご注文増加に伴い、本製品は現在通常より納期をいただいております。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願いいたします。
  • 【掲載型番の変更について】
    掲載型番の一部が変更になりました。今後は掲載型番でご注文ください。
    ※旧型番でもご注文は可能です。
    ※新旧型番の比較表はこちら。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

規格表-1

シリーズ機種
タイプ
拡張カード型番型番対応コネクタ付き
端子台型番
シリアル通信-PCI-4102
PCI-4142
PCI-4142P
PCI-4142PE
PCI-4145
NDDJ-PP-E-15-IN-002-(長さ) 
NDDJ-PP-E-15-IN-003-(長さ)
PCI-4148C
PCI-4149C
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
PCI-466102
PCI-466102P
PCI-466104
PCI-466104PA
NDDJ-PP-E-15-IN-002-(長さ) 
NDDJ-PP-E-15-IN-003-(長さ)
PCI-466108
PCI-466180
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
アナログ入出力入力PCI-3120SPCR-HCP-SB-50-(長さ) 
SPCR-HU-SB-50-(長さ)
PCI-3168C
PCI-3177C
PCI-320112
PCI-320412
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
PCI-3170A
PCI-3171A
PCI-3172A
PCI-3173A
MILSF-SS-A-50-(長さ)PCN-1H-50
MILSF-S-A-50-(長さ) 
PCI-3126
PCI-3133
PCI-3135
PCI-3153
PCI-3155
PCI-3165
PCI-3166
PCI-3178
PCI-3179
PCI-3180
SPCR-HCP-SB-50-(長さ) 
SPCR-HU-SB-50-(長さ)
出力PCI-3341A
PCI-3342A
PCI-3343A
PCI-3345A
MILSF-SS-A-34-(長さ)MWI-MIL34-HTB34-P
MILSF-S-A-34-(長さ) 
PCI-3346AMILSF-SS-A-50-(長さ)PCN-1H-50
MILSF-S-A-50-(長さ) 
PCI-3310
PCI-3325
PCI-3329
PCI-3335
PCI-3336
PCI-3337
PCI-3338
PCI-3340
PCI-3347
SPCR-HCP-SB-36-(長さ) 
SPCR-HU-SB-36-(長さ)

規格表-2

シリーズ機種
タイプ
拡張カード型番型番対応コネクタ付き
端子台型番
アナログ入出力入出力PCI-360112
PCI-360116
PCI-360216
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
PCI-3522A
PCI-3523A
MILSF-SS-A-50-(長さ)PCN-1H-50
MILSF-S-A-50-(長さ) 
PCI-3174
PCI-3175
PCI-3176
PCI-3521
SPCR-HCP-SB-50-(長さ)
SPCR-HU-SB-50-(長さ)
デジタル入出力入力PCI-2128
PCI-2131
PCI-2131L
PCI-2131M
PCI-2135
PCI-2135L
PCI-2135M
8840-HH-SB-68-(長さ) 
8840-HM34SB-SB-68-(長さ)
PCI-2104C
PCI-2130C
PCI-2130CL
PCI-2130CM
PCI-2152C
PCI-2154C
PCI-2230C
PCI-2230CV
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
PCI-2105A
PCI-2131A
PCI-2131AL
PCI-2131AM
MILSF-SS-A-50-(長さ)PCN-1H-50
MILSF-S-A-50-(長さ) 
出力PCI-2424
PCI-2427
PCI-2431
8840-HI68P-SB-68-IN-004-(長さ) 
SHPT-HM34SB-SB-68-(長さ)
PCI-2330CV
PCI-2402C
PCI-2426C
PCI-2430C
PCI-2464C
PCI-2466C
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
PCI-2403A
PCI-2427A
PCI-2431A
MILSF-SS-A-50-(長さ)PCN-1H-50
MILSF-S-A-50-(長さ) 

規格表-3

シリーズ機種
タイプ
拡張カード型番型番対応コネクタ付き
端子台型番
デジタル入出力入出力PCI-2703
PCI-2722
PCI-2725
PCI-2725L
PCI-2725M
PCI-2727
PCI-2727L
PCI-2727M
PCI-2753
PCI-2793
8840-HH-SB-68-(長さ) 
8840-HM34SB-SB-68-(長さ)
PCI-2702C
PCI-2723C
PCI-2724C
PCI-2724CL
PCI-2724CM
PCI-2726C
PCI-2726CL
PCI-2726CM
PCI-2752C
PCI-2760C
PCI-2762C
PCI-2762CM
PCI-2768C
PCI-2790C
PCI-2796C
PCI-2798C
PCI-2826C
PCI-2826CV
PCI-287144
PCI-287244
PCI-292388
PCI-2994C
PCI-2994CV
SPCR-HH-SB-96-IN-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-IN-006-(長さ) 
PCI-2703A
PCI-2725A
PCI-2725AL
PCI-2725AM
PCI-2727A
PCI-2727AL
PCI-2727AM
PCI-2756A
PCI-2756AL
PCI-2756AM
PCI-2758A
PCI-2758AL
PCI-2758AM
MILSF-SS-A-50-(長さ)PCN-1H-50
MILSF-S-A-50-(長さ) 

■部材情報

多芯ケーブル
各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。  
SBケーブル型番SS30WS
定格(V)30V
取得規格AWM20276
使用温度0~80℃
難燃性VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
Eケーブル型番NA2464
定格(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用温度0~80℃
難燃性VW-1
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
 
   
コネクタ・フード
   
コネクタ型番(オス)17JE-23□0-02-(D1)
型番(メス)17JE-13□0-02-(D1)-A
メーカー第一電子工業(DDK)
使用温度-25℃~+85℃
許容電圧(V)AC 1,000V(r.m.s.)
許容電流(A)5A / コンタクト
更に詳しく>>詳細情報はこちら
※□には芯数が入ります。
フード型番(M2.6ショートねじ)17JE-□H-1A-CF
型番(#4-40ショートねじ)17JE-□H-1C-CF
メーカー第一電子工業(DDK)
使用温度-25℃~+60℃
更に詳しく>>詳細情報はこちら
※□には芯数が入ります。
 
   
コネクタ(PCR)型番(メス)PCR-E96FA+
メーカー本多通信工業
定格電圧AC250V(r.m.s)
定格電流1A
更に詳しく>>詳細情報はこちら
フード(PCR)型番(メス)PCS-E96LKPB+
メーカー本多通信工業
EMI対策あり
ガイド誤挿入防止ガイド付
更に詳しく取扱いなし
 

型番リスト

表示件数

対応ユニットタイプ

対応機種型式

コネクタ番号

形状仕様

CN1コネクタ仕様

芯数

コネクタメーカー

ケーブル定格電圧

(V)

シールド

ケーブルタイプ

指定長

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
デジタル入出力
出力
PCI-2431 / PCI-2427 / PCI-2424
片側コネクタ付-片側IEEE68芯
KEL
68
KEL
30V
二重シールド
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
対応
1個
シリアル通信
-
PCI-466104 / PCI-466104PA / PCI-466102 / PCI-466102P / PCI-4145 / PCI-4142 / PCI-4142P / PCI-4142PE / PCI-4102
両端コネクタ付き
Dsub
15
DDK
300V
一重シールド
E: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
対応
1個
シリアル通信
-
PCI-466104 / PCI-466104PA / PCI-466102 / PCI-466102P / PCI-4145 / PCI-4142 / PCI-4142P / PCI-4142PE / PCI-4102
両端コネクタ付き
Dsub
15
DDK
300V
一重シールド
E: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
対応
1個
アナログ入出力 / アナログ入力 / シリアル通信 / デジタル入出力
入出力 / 入力 / 出力 / -
PCI-466180 / PCI-466108 / PCI-360216 / PCI-360116 / PCI-360112 / PCI-320412 / PCI-320112 / PCI-292388 / PCI-287244 / PCI-287144 / PCI-4149C / PCI-4148C / PCI-3177C / PCI-3168C / PCI-2994C / PCI-2994CV / PCI-2826C / PCI-2826CV / PCI-2798C / PCI-2796C / PCI-2790C / PCI-2768C / PCI-2762C / PCI-2762CM / PCI-2760C / PCI-2752C / PCI-2726C / PCI-2726CL / PCI-2726CM / PCI-2724C / PCI-2724CL / PCI-2724CM / PCI-2723C / PCI-2702C / PCI-2466C / PCI-2464C / PCI-2430C / PCI-2426C / PCI-2402C / PCI-2330CV / PCI-2230C / PCI-2230CV / PCI-2154C / PCI-2152C / PCI-2130C / PCI-2130CL / PCI-2130CM / PCI-2104C
両端コネクタ付き
PCR
96
本多通信工業
30V
二重シールド
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
対応
1個
アナログ入出力 / アナログ入力 / シリアル通信 / デジタル入出力
入出力 / 入力 / 出力 / -
PCI-466180 / PCI-466108 / PCI-360216 / PCI-360116 / PCI-360112 / PCI-320412 / PCI-320112 / PCI-292388 / PCI-287244 / PCI-287144 / PCI-4149C / PCI-4148C / PCI-3177C / PCI-3168C / PCI-2994C / PCI-2994CV / PCI-2826C / PCI-2826CV / PCI-2798C / PCI-2796C / PCI-2790C / PCI-2768C / PCI-2762C / PCI-2762CM / PCI-2760C / PCI-2752C / PCI-2726C / PCI-2726CL / PCI-2726CM / PCI-2724C / PCI-2724CL / PCI-2724CM / PCI-2723C / PCI-2702C / PCI-2466C / PCI-2464C / PCI-2430C / PCI-2426C / PCI-2402C / PCI-2330CV / PCI-2230C / PCI-2230CV / PCI-2154C / PCI-2152C / PCI-2130C / PCI-2130CL / PCI-2130CM / PCI-2104C
片側コネクタ付-片側融着
PCR
96
本多通信工業
30V
二重シールド
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
1 ~ 50
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

インタフェース I/Oボード対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側バラ線・Y端子加工時のみ)。
・長さを自由に設定可
・両端コネクタ付、片端切り落とし、Y端子付、マークチューブ付きのバラ線タイプ等、仕様多数
・マークチューブにはPLC専用の信号名を印字
・コネクタフードの引出向きはストレートの他、アングル引出方向を選べる
・対応端子台や一緒に使える即出荷在庫ハーネスあり

ご注意

  • 【納期に関するご案内】ご注文増加に伴い、本製品は現在通常より納期をいただいております。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願いいたします。
  • 【掲載型番の変更について】
    掲載型番の一部が変更になりました。今後は掲載型番でご注文ください。
    ※旧型番でもご注文は可能です。
    ※新旧型番の比較表はこちら。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-651
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 IN-□□□)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 IN-□□□)
I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 CT-□□□)
PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル(NRLY-□PCRY)
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
HDRA・HDRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----12,462円 --
通常出荷日3日目〜3日目〜6日目6日目在庫品1日目3日目〜
ケーブル形状丸型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インタフェースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト