(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC消火器通販・販売特集

  • ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X
  • 自動車用ABC粉末消火器
  • 初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)
  • ABC粉末消火器 (加圧式) PAN-10A4
  • ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
  • ABC粉末消火器(加圧式)
  • ABCステンレス製(蓄圧式)消火器
  • 大型ABC粉末消火器(加圧式)
  • 日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3
  • 初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

ABC消火器の特集ページです。
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20Xや自動車用ABC粉末消火器などABC消火器に関する商品を探せます。

  • ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

    ヤマトプロテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
    ・設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    【用途】
    ・事務所・工場など
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,638
    通常出荷日 : 1日目
  • 自動車用ABC粉末消火器

    自動車用ABC粉末消火器

    初田製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・マイカーやバスなどの、万が一に備える。
    ・ブラケット付き
    ・国検(総務省検定品)
    ・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,377円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

    初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

    初田製作所

    評価 0.0
    資源循環型社会へおくる、環境にやさしいリサイクル薬剤を使用した粉末消火器。
    【特長】
    ・破裂事故防止に役立つ蓄圧式。
    ・環境に優しいリサイクル薬剤を使用。
    ・リサイクルシール付
    ・使用温度範囲:-30~+40℃対応
    【用途】
    ・事務所・工場などに最適。
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,533円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ABC粉末消火器 (加圧式) PAN-10A4

    ABC粉末消火器 (加圧式) PAN-10A4

    日本ドライケミカル

    評価 0.0
    アルミニウムの優れた特性を活かしました。
    【特長】
    ・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています
    ・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です
    ・アルミニウム製容器使用で、鉄製容器に比べ約22%も軽量化
    ・持ち運びやすくなり、操作性もアップしました
    ・アルミニウムは酸化することで丈夫な皮膜が形成され、この皮膜がアルミニウムを腐食から守り、より錆びにくい性質にしています
    ・アルミニウムのリサイクル率は高く、また再生地金を作るのには新地金を作る時の約3%のエネルギーで済みます
    【用途】
    ・適応火災:普通火災・油火災・電気火災
    通常価格(税別) : 9,888
    通常出荷日 : 1日目
  • ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

    ヤマトプロテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・万一、気密漏れをしてもリング部が移動して第二シール部を形成し、高い気密性をキープ
    ・溶接部を大幅に減らし安全性を高めた構造
    ・最新鋭装置によるヘリウムリーク(圧力漏れ)試験の合格品のみを出荷
    ・柱掛けを利用する事で、壁面にしっかり固定が可能
    【用途】
    ・事務所・工場など
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,027
    通常出荷日 : 4日目
  • ABC粉末消火器(加圧式)

    ABC粉末消火器(加圧式)

    マルヤマエクセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境に優しいエコ消火器です。
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
    通常価格(税別) : 16,783
    通常出荷日 : 1日目
  • ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

    ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

    ヤマトプロテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・サビに強く、耐久性に優れた素材なので、長期問安全に使い続けることができます。そのため廃棄物削減にもつながり、環境問題にも配慮した消火器です
    【用途】
    ・事務所・工場など業務用
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
    ・初期消火
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,923円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 大型ABC粉末消火器(加圧式)

    大型ABC粉末消火器(加圧式)

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
    通常価格(税別) : 105,160
    通常出荷日 : 2日目
  • 日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

    日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

    日本ドライケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
    ・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
    ・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
    通常価格(税別) : 10,182
    通常出荷日 : 1日目
  • 初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

    初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

    初田製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています
    ・リサイクルシール付
    【用途】
    ・自動車搭載用
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,527
    通常出荷日 : 1日目
  • 自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    日本ドライケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
    ・従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    【用途】
    ・自動車搭載用。
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,104円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ABC消火器(自動車用)

    ABC消火器(自動車用)

    エスコ

    評価 0.0
    自動車火災に威力を発揮します。
    乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
    【特長】
    ・軽く、耐久性に優れるアルミ製容器を採用。
    ・キズを防ぐ底部樹脂加工。
    【仕様】
    ・自動車用粉末ABC
    ・能力単位:A-3、B-7、C
    ・放射時間:約17秒(20℃時)
    ・放射距離:3~6m(20℃時)
    ・加圧式
    ・ストップ機能付
    ・ブラケット付き
    ・リサイクルシール付き
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,291
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-5NX/YA-6NX

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-5NX/YA-6NX

    ヤマトプロテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・老朽化消火器による「破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった、従来の消火器の課題を考慮して開発された蓄圧式消火器です。
    【用途】
    ・ご家庭からプロ用。
    ・事務所・工場などに。
    ・普通・油・電気火災に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,448円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    日本ドライケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気設備のある場所やボイラー室での使用に適しています。
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 66,863
    通常出荷日 : 5日目
  • 蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

    蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

    ヤマトプロテック

    【特長】
    ・設計標準試用期限を10年に設定(住宅用消火器は5年)し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器シリーズです。
    ・日本国家検定合格品/グリーン購入対象製品。
    【材質】
    ・鉄。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,721円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

    ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
    ・アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。
    ・アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。
    ・視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
    ・優れた耐久性。
    ・一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減。
    ・耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装。
    ・湿気を逃がす底部マジックホール。
    【用途】
    ・業務用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,849円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ABC粉末消火器 車載式(蓄圧式)

    ABC粉末消火器 車載式(蓄圧式)

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です
    ・移動が可能な車載式です
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
    通常価格(税別) : 59,396
    通常出荷日 : 1日目
  • ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

    ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

    マルヤマエクセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。
    ・サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。
    ・輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
    【用途】
    ・普通火災・油火災・電気火災に。
    ・食品工場・病院等に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,049
    通常出荷日 : 7日目
  • 消火器ボックス置型 PFDタイプ

    消火器ボックス置型 PFDタイプ

    PROFIT(ヒガノ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・デザイン性の高い消火器置台です。
    【用途】
    ・消火器置台
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,673円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(全埋込型)
    【特長】
    ・フラット扉付タイプの全埋込型消火器ボックス
    【用途】
    ・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,820円~
    通常出荷日 : 10日目
  • スイガラ消火器スタンド

    スイガラ消火器スタンド

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】
    ・消火器フック掛け方式で取り出し簡単。安定性に優れ、移動もラクラク。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,855円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 蓄圧式粉末消火器

    蓄圧式粉末消火器

    初田製作所

    【特長】
    ・安全性の高い蓄圧式消火器。
    ・従来の消火器のように二酸化炭素の加圧ボンベを使用せず地球にやさしい窒素ガスを容器内に充填しています。
    ・そのため容器の老朽化による使用時の破裂事故の心配がありません。
    ・本体は継ぎ目がなくすっきりコンパクトなシルエット。
    ・本体容器は深絞り製法により継ぎ目がありません。
    ・見た目の美しさだけでなく、溶接部を無くすことで高い耐圧性能と耐久性を実現しました。
    ・消火薬剤は万能なABC粉末消火薬剤。
    ・A(普通)、B(油)、C(電気)火災のあらゆる火災に対応。
    ・薬剤の主成分は医薬品や肥料の原料にも使われている「リン酸アンモニウム」で毒性はなく人やペットにも無害です。
    ・点検に便利な圧力計つきで日常点検が簡単に行えます。
    ・圧力計のオレンジ色の針が緑色の範囲内を指していれば正常に使用できます。
    【材質】
    ・鉄製。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,170円~
    通常出荷日 : 5日目
  • スイガラ消火器取付金具セット

    スイガラ消火器取付金具セット

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】
    ・すいがら入れと消火器を一緒に設置できます。タテ・ヨコどちらの単管にも対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,542円~
    通常出荷日 : 6日目
  • AB機械泡消火器

    AB機械泡消火器

    ヤマトプロテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。
    ・危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。
    ・小型機械泡消火器です。
    ・耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 消火器収納箱

    消火器収納箱

    日本ドライケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・屋外型の消火器格納箱です。
    ・格納消火器は100型 1本です。
    ・材質は鉄です。
    通常価格(税別) : 98,400
    通常出荷日 : 18日目
  • ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

    ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・サビに強い底部樹脂加工タイプです。
    ・「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かひと目で分かります。
    ・フラットゲージで状態確認。
    ・レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器。
    ・粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮。
    ・キズやサビを防ぐ超硬質塗装。
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
    ・事務所等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,287円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • TRUSCO 多言語消火器具標識

    TRUSCO 多言語消火器具標識

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。
    ・プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
    【材質】
    ・硬質塩化ビニール
    通常価格(税別) : 228
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm

    TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
    ・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
    ・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
    ・停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
    【用途】
    ・消火器置場の標識に。
    【商品仕様】
    ・表示内容:消火器
    ・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):260
    ・厚さ(mm):0.5
    ・取付方法:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
    ・JANコード:4989999433579
    ・トラスココード:799-2564
    ・質量:56g
    【材質/仕上】
    ・PVC(ポリ塩化ビニール)
    通常価格(税別) : 900
    通常出荷日 : 1日目
  • 蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

    蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

    初田製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・国検(総務省検定品)
    ・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用
    ・リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器
    ・グリーン購入法適合
    【材質】
    ・鉄製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,492
    通常出荷日 : 4日目
  • ABC粉末消火器アルテシモ2 (蓄圧式)

    ABC粉末消火器アルテシモ2 (蓄圧式)

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・いざというときフルに能力を発揮できること。それは消火器に課せられた使命です
    ・そのためには経年劣化をできるかぎり防がなければなりません
    ・アルテシモは確かな技術と、さまざまな工夫でその命題に取り組みました
    ・アルミ製容器でさびにくく軽量です
    ・溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です
    ・耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています
    ・底部には樹脂加工を施し、床面を傷から守ります
    ・マジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,583
    通常出荷日 : 4日目
  • 安全標識  「消火器」  JH-37S

    安全標識 「消火器」 JH-37S

    日本緑十字社

    評価 0.0
    耐水・耐候性に優れ屋内外で使用可能なPETステッカーで、工場や研究施設、一般施設などで使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489
    通常出荷日 : 4日目
  • 消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

    消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
    ・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
    ・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
    【用途】
    ・消火器置場の標識に。
    通常価格(税別) : 481円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 消火器使用法標識

    消火器使用法標識

    日本緑十字社

    評価 0.0
    ノーマル、スタンド取付の2タイプをお取り揃え。
    【用途】
    ・壁面取り付け用。
    通常価格(税別) : 419円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

    消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
    ・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
    ・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
    ・停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
    【用途】
    ・消火器置場の標識に。
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 2日目
  • 消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

    NASTA(キョーワナスタ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・10型消火器対応機種
    ・屋内仕様
    ・フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,072
    通常出荷日 : 4日目
  • SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

    SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

    初田製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハイグレードで優れた消火力とタフな耐食性!
    ・素早い消火火力で人畜無害
    ・あらゆる火災に強い消火力を発揮します
    ・リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる消火器
    ・サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに
    ・国検(総務省検定品)
    ・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用
    【材質】
    ・ステンレス製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,839
    通常出荷日 : 5日目
  • ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

    ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

    ヤマトプロテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮する、ガス系消火器です
    【用途】
    ・電気関係施設や精密機械・機器など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,000円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 防火用 消火器ボックス下地金物

    防火用 消火器ボックス下地金物

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    防火用消火器ボックス下地金物。
    【特長】
    ・消火器ボックスのタイプに合わせてA~I型がある。
    【用途】
    ・消火器ボックス取付用の下地金物。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,162円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 消火器具標識 タテ「消火器」 FR501

    消火器具標識 タテ「消火器」 FR501

    日本緑十字社

    消火器具標識FR501 。
    【特長】
    ・スタンダードな硬質塩ビタイプ
    【用途】
    ・消火器の場所を明示する際に、使用
    通常価格(税別) : 302
    通常出荷日 : 1日目
  • 消火器具標識_2(ヨコ)  「消火器」

    消火器具標識_2(ヨコ) 「消火器」

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】
    突き出しタイプ、硬質エンビ製の消火器具標識です。
    3mmΦ穴が2つ付属している他、両面テープが付属しています。
    突き出して表示ができるので視認性が良好です。
    【用途】
    壁面から突き出して表示ができます。
    通常価格(税別) : 780
    通常出荷日 : 1日目
  • キッチンアイ エメラルドグリーン

    キッチンアイ エメラルドグリーン

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・消火薬剤にお酢と食品原料を使用。環境や身体にも安全
    ・キッチンアイ1本で住宅のさまざまな初期消火に適応
    ・消火剤は中性なので、使用後の清掃も安心で簡単
    ・使いやすく、持ち運びに適したコンパクトデザイン
    ・ご使用空間に合わせた外装色が選べます
    ・食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます
    ・住宅防火安心マークつきです
    ・有害物質を含みません
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
    ・事務所・住宅等の火災防止
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,613
    通常出荷日 : 1日目
  • 短冊型一般標識「消火器」 GR25

    短冊型一般標識「消火器」 GR25

    日本緑十字社

    評価 0.0
    設置場所を選ばない短冊型一般標識 「消火器」 GR25。
    【特長】
    ・摩擦による文字消えが無い、熱圧着一体成型(ラミ加工)。
    【用途】
    ・当該情報の明示(指示)に使用。
    通常価格(税別) : 530
    通常出荷日 : 1日目
  • キッチンアイ ルビーレッド

    キッチンアイ ルビーレッド

    MORITA(モリタ防災テック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ご使用空間に合わせた外装色が選べます
    ・食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます
    ・住宅防火安心マークつきです
    ・有害物質を含みません
    【用途】
    ・適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
    ・事務所・住宅等の火災防止
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,613
    通常出荷日 : 1日目
  • 消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(半埋込型)
    【特長】
    ・フックベル別途取付可能です。
    ・スチール製の半埋込型消火器ボックスです。
    【用途】
    ・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,262円~
    通常出荷日 : 10日目
  • ユニット 消火器置場

    ユニット 消火器置場

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】
    ・工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
    【用途】
    ・消火器の収納に。
    【材質】
    ・スチール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,086
    通常出荷日 : 2日目
  • 業務用消火布/ファイヤーブランケット

    業務用消火布/ファイヤーブランケット

    ニューテックス・インダストリー社

    評価 0.0
    【特長】
    ・不燃性シリカ繊維・ゼテックス耐熱繊維を使用
    ・余裕をもって被せることができる厚めの広い布地
    ・火元にかぶせることで空気を遮断し消火
    ・緊急時でもすぐ目立つ赤い収納ケース
    ・収納ケースの裏面にはフック穴があり壁に設置可能
    ・収納ケースの厚さは約4cmで場所を取りません
    ・黒いタグベルトを引くことで瞬時に取り出し可能
    ・使用時には黒いベルトを持って安全に火元を覆うことが可能
    ・緊急時には防災頭巾としても使用可能
    ・収納ケースには消火布が折りたたんで収容
    ・実際に取り出して事前に確認できるため安心
    ・付属専用ケースで壁に設置可能です
    ・消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単です
    ・サイズは3種類あります
    【用途】
    ・各種出火時の初期消火
    ・工場、研究室、ホテル、厨房などの各業務用
    ・学校、児童館、図書館、博物館などの教育機関、一般家庭、マンションなどの一般用途
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,787円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 消火器スタンド

    消火器スタンド

    テラモト

    評価 0.0
    【特長】
    ・消火器スタンドにより、施設のイメージや景観にあった収納が可能です。
    【用途】
    ・消火器収納スタンドとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

    消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

    NASTA(キョーワナスタ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・10型消火器対応機種。
    ・屋内仕様。
    ・フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
    (フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 短冊型一般標識  「消火器置場」  GR26

    短冊型一般標識 「消火器置場」 GR26

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【仕様】
    ・350×250×1mm/硬質エンビ
    ・ラミネート加工
    通常価格(税別) : 548
    通常出荷日 : 4日目
  • 消防蓄光ステッカー消火器

    消防蓄光ステッカー消火器

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】
    ・日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です
    ・ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます
    【用途】
    ・消火器設置場所への表示に
    【材質】
    ・蓄光ステッカー
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm

    消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】
    ・設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、透明で中がよく見える
    ・10型消火器まで対応
    ・把手付きで扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます
    ・透明なので、点険も楽です
    ・赤地に白「消火器」の文字がよく目立ちます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなサイズでさまざまな設置場所に対応出来ます。
    ・カラーは4色からお選び下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,174円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 消火器ボックス SK-FEB-70

    消火器ボックス SK-FEB-70

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    屋内仕様の全埋込型の消火器ボックスです。
    寸法:H650×W280×D158.2,色:ホワイト
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,820
    通常出荷日 : 10日目
  • 消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(据置型)。
    【特長】
    ・シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応可能。
    ・シルバー、ホワイト、ブルー、ブラックの4色から選択可能。
    【用途】
    ・オフィスビル、店舗等の消火器ボックスとして使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,506円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(据置型)。
    【特長】
    ・存在感のある独自の形状。
    ・シルバー、ホワイト、ブルー、ブラックの4色から選択可能。
    【用途】
    ・オフィスビル、店舗等の消火器ボックスとして使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,142
    通常出荷日 : 4日目
  • 消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(全埋込型)
    【特長】
    ・スチール製の全埋込型消火器ボックス
    【用途】
    ・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,262円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 消火器具標識_2(ヨコ) 「火災報知器」

    消火器具標識_2(ヨコ) 「火災報知器」

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】
    突き出しタイプ、硬質エンビ製の消火器具標識です。
    3mmΦ穴が2つ付属している他、両面テープが付属しています。
    突き出して表示ができるので視認性が良好です。
    【用途】
    壁面から突き出して表示ができます。
    通常価格(税別) : 780
    通常出荷日 : 1日目
  • 消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(全埋込型)。
    【特長】
    ・ステンレス製の全埋込型消火器ボックス。
    【用途】
    ・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,543円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 532x190x200mm 消火器ボックス

    532x190x200mm 消火器ボックス

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ…190×200×532(H)mm
    ・重量…2.3kg
    ・材質…スチール
    ・カラー…シルバーメタリック
    ・屋内用
    ・消火器は別売です。
    ・JAN:4518340923409
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,145
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    評価 0.0
    消火器ボックス(全埋込型)。
    【特長】
    ・ステンレス製の全埋込型消火器ボックス。
    【用途】
    ・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,370円~
    通常出荷日 : 10日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

蓄圧式粉末消火器

蓄圧式粉末消火器

    自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

      初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

        ABC粉末消火器(加圧式)

        ABC粉末消火器(加圧式)

          蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

          蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

            ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

            ABC粉末消火器 蓄圧式 薬剤量 1.2~3.5kg

              初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

              初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

                SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                  ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                  ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                    BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                    BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-5NX/YA-6NX

                      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-5NX/YA-6NX

                        蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                        蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                          初田製作所 日本ドライケミカル 初田製作所 マルヤマエクセル 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) 日本ドライケミカル ヤマトプロテック ヤマトプロテック
                          4,170円 15,104円 10,533円 16,783円 6,492円 6,849円 8,527円 14,839円 12,287円 35,000円 6,448円 4,721円
                          5日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   6日目~   1日目   5日目~  
                          消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器
                          蓄圧式 加圧式 蓄圧式 加圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式
                          粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 強化液 二酸化炭素 粉末 粉末
                          - -
                          10年 - 10年 - - - 10年 - - - - -

                          ABC消火器に関連する通販・販売特集