ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm

  • JANコード
    4931554040050
  • トラスココード
    739-6171
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 寸法(mm)
    620×280
  • 内容
    消火器 FIRE EXTINGUISHER

型番:

376-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

376-13の仕様・寸法情報

JANコード
4931554040050
トラスココード
739-6171
材質1
ポリプロピレン
寸法(mm)
620×280
内容
消火器 FIRE EXTINGUISHER
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
376-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460円
( 1,606円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、透明で中がよく見える
・10型消火器まで対応
・把手付きで扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます
・透明なので、点険も楽です
・赤地に白「消火器」の文字がよく目立ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mmの型番376-13のページです。 型番376-13に関する仕様情報を記載しております。
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
消火器置場(スチール)
消火器スタンド 蓄光表示
消火器スタンド 表示板付
消火器カバー
消火器カバー エンビ
メーカーユニットユニットユニットユニットトラスコ中山日本緑十字社
通常価格1,460円5,117円 -3,474円2,984円4,400円 -7,410円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目〜4日目
JANコード4931554040050-45711814737244582183905151--
トラスココード739-6171-826-4258367-9209--
材質1ポリプロピレンスチール表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVCポリスチレン--
寸法(mm)620×280-W260×D239×H850---
内容消火器 FIRE EXTINGUISHER-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました