ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ 平面ミラー(ステンレス製) |

消火器ボックス(全埋込型)。【特長】・ステンレス製の全埋込型消火器ボックス。【用途】・マンション等、オ...
詳細を確認
SK-FEB-22 イメージ

SK-FEB-22D イメージ

SK-FEB-22P イメージ

SK-FEB-22H イメージ
(単位:mm)

SK-FEB-22Dの寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 寸法 | 仕上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扉 | 本体 | H | W | D | |||
| SK-FEB-22 | オープン型 | - | ステンレス | 740 | 280 | 165 | ヘアライン |
| SK-FEB-22D | 扉型 | 透明ポリカ | |||||
| SK-FEB-22P | ステンレス | ||||||
| SK-FEB-22H | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,628円 ( 50,191円 ) | 10日目 |
52,096円 ( 57,306円 ) | 10日目 |
63,155円 ( 69,471円 ) | 10日目 |
消火器ボックス(全埋込型)。
【特長】
・ステンレス製の全埋込型消火器ボックス。
【用途】
・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適。

アズワン
シリコーン接着剤 TSE3941

東京硝子器械
PTFEチューブ 0638-17-15

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマトプロテック
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ
4.4通常価格(税別):5,235円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):1,040円~

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

カーボーイ
カーボーイ 安心クッション L字型
5通常価格(税別):850円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,059円~