17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 多言語消火器具標識

通常単価(税別)
551円
税込単価
606円
通常出荷日:1日目

【特長】・多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    硬質塩化ビニール
  • 取付仕様詳細
    穴あり(粘着テープ付)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

表示内容詳細

最小発注数量
4989999102574
161-0885
80
240
消火器(タテ書)
1個
4989999102581
161-0886
240
80
消火器(ヨコ書)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551円
( 606円 )
1日目
551円
( 606円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。
・プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
【材質】
・硬質塩化ビニール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 多言語消火器具標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 多言語消火器具標識
TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ
トラスコ中山 消防標識
トラスコ中山 バルブ開閉札
バルブ開閉表示板(両面表示・丸型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格551円912円847円752円 -204円 -847円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他---安全標識安全標識
表示内容その他---その他その他
取付仕様その他---その他-
厚さ(mm)0.5---2.5-
質量(g)17.000---7.00018.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト