17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

重り 2kg通販・販売特集

重り 2kgの特集ページです。 精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏や組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kgなど重り 2kgに関する商品を探せます。

  • 精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

      ケニス

      精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

      0
      通常価格(税別) :
      38,532円
      通常出荷日 :
      8日目
    • 組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg
      • 廃止予定品

      三商

      組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

      0
      通常価格(税別) :
      140,679円
      通常出荷日 :
      19日目
    • 組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kg

        三商

        組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kg

        0
        通常価格(税別) :
        44,468円
        通常出荷日 :
        8日目
      • 増おもり型分銅 2kg
        • 廃止予定品

        東京硝子器械

        増おもり型分銅 2kg

        0
        通常価格(税別) :
        41,622円
        通常出荷日 :
        19日目
      • まくら型分銅 M2級

          アズワン

          まくら型分銅 M2級

          0
          通常価格(税別) :
          34,093円~
          通常出荷日 :
          10日目〜
        • まくら型分銅(M1級)質量 10㎏

            ケニス

            まくら型分銅(M1級)質量 10㎏

            0
            通常価格(税別) :
            84,697円
            通常出荷日 :
            8日目
          • まくら型分銅(M1級)質量 2㎏

              ケニス

              まくら型分銅(M1級)質量 2㎏

              0
              通常価格(税別) :
              38,628円
              通常出荷日 :
              11日目
            • 増おもり型ニュートン分銅
              • 数量スライド割引

              新光電子

              増おもり型ニュートン分銅

              0
              通常価格(税別) :
              13,046円~
              通常出荷日 :
              10日目
            • まくら型分銅 F1級+ JCSS校正
              • 廃止予定品あり

              アズワン

              まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

              0
              通常価格(税別) :
              59,314円~
              通常出荷日 :
              15日目〜
            • まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)

                アズワン

                まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)

                0
                通常価格(税別) :
                58,705円~
                通常出荷日 :
                10日目〜
              • ニュートン分銅 精密分銅型

                  アズワン

                  ニュートン分銅 精密分銅型

                  0
                  通常価格(税別) :
                  8,199円~
                  通常出荷日 :
                  15日目〜
                • まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)

                    アズワン

                    まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    66,563円~
                    通常出荷日 :
                    10日目
                  • サブミリグラム分銅
                    • 廃止予定品

                    アズワン

                    サブミリグラム分銅

                    0
                    通常価格(税別) :
                    25,583円~
                    通常出荷日 :
                    19日目〜
                  • 枕型校正用分銅 AD1606シリーズ

                      エー・アンド・デイ

                      枕型校正用分銅 AD1606シリーズ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      12,085円~
                      通常出荷日 :
                      3日目
                    • ニュートン分銅 精密分銅型フック付
                      • 廃止予定品あり

                      アズワン

                      ニュートン分銅 精密分銅型フック付

                      0
                      通常価格(税別) :
                      10,746円~
                      通常出荷日 :
                      9日目〜
                    • まくら型分銅 F2級 + JCSS校正
                      • 廃止予定品あり

                      アズワン

                      まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

                      0
                      通常価格(税別) :
                      47,065円~
                      通常出荷日 :
                      12日目〜
                    • 枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ
                      • 一部SALE 2026/12/31まで

                      エー・アンド・デイ

                      枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      18,655円~
                      特別価格
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • ニュートン分銅 精密分銅型環付
                      • 廃止予定品あり

                      アズワン

                      ニュートン分銅 精密分銅型環付

                      0
                      通常価格(税別) :
                      10,746円~
                      通常出荷日 :
                      15日目〜
                    • 枕型校正用分銅 AD1606シリーズ 一般校正付き

                        エー・アンド・デイ

                        枕型校正用分銅 AD1606シリーズ 一般校正付き

                        0
                        通常価格(税別) :
                        20,221円~
                        通常出荷日 :
                        16日目
                      • 東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          28,845円~
                          通常出荷日 :
                          6日目
                        • ニュートン分銅 、 増おもり型
                          • 廃止予定品

                          アズワン

                          ニュートン分銅 、 増おもり型

                          0
                          通常価格(税別) :
                          11,940円~
                          通常出荷日 :
                          20日目〜
                        • 増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

                            新光電子

                            増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

                            0
                            通常価格(税別) :
                            7,587円~
                            通常出荷日 :
                            10日目〜
                          • 基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                              村上衡器

                              基準分銅 OIML円筒型・板状 分銅セット

                              0
                              通常価格(税別) :
                              87,748円~
                              通常出荷日 :
                              19日目
                            • 枕型分銅 JCSS校正証明書付
                              • 廃止予定品あり

                              アズワン

                              枕型分銅 JCSS校正証明書付

                              0
                              通常価格(税別) :
                              23,794円~
                              通常出荷日 :
                              15日目
                            • 枕型校正用分銅 AD1606シリーズ JCSS校正付き

                                エー・アンド・デイ

                                枕型校正用分銅 AD1606シリーズ JCSS校正付き

                                0
                                通常価格(税別) :
                                21,113円~
                                通常出荷日 :
                                16日目
                              • 鋳鉄製まくら型分銅

                                  村上衡器

                                  鋳鉄製まくら型分銅

                                  5平均満足度 5.0
                                  通常価格(税別) :
                                  12,403円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット

                                    東京硝子器械

                                    精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    10,822円~
                                    通常出荷日 :
                                    6日目
                                  • OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

                                      エー・アンド・デイ

                                      OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ (非磁性ステンレス・スチール製)

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      33,175円~
                                      通常出荷日 :
                                      2日目〜
                                    • 特殊分銅 精密分銅型環付
                                      • 廃止予定品

                                      アズワン

                                      特殊分銅 精密分銅型環付

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      10,746円~
                                      通常出荷日 :
                                      20日目〜
                                    • 校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ
                                      • 廃止予定品あり

                                      アズワン

                                      校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      22,491円~
                                      通常出荷日 :
                                      8日目〜

                                    これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                    比較リスト