ファクトリーサプライ用品技術窓口

サブミリグラム分銅

  • 材質
    チタン
  • 最大許容誤差
    ±0.0020mg
  • 特長
    JCSS校正証明書付、トレーサビリティ体系図付
  • 材質詳細
    チタン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 重量(g)

  • 仕様

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

形状

重量

(g)

仕様

商品詳細種別

形状詳細

最小発注数量
板状
五角形/0.0005x1、 四角形/0.0002x2、 三角形/0.0001x1
クロスピンセット付、専用樹脂製ケース入り
セット 計1mg
板状
1個
五角形
0.0005
樹脂製ケース入り
五角形 0.5mg
五角形
1個
四角形
0.0002
樹脂製ケース入り
四角形 0.2mg
四角形
1個
三角形
0.0001
樹脂製ケース入り
三角形 0.1mg
三角形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,980円
( 100,078円 )
20日目
23,988円
( 26,387円 )
19日目
23,988円
( 26,387円 )
19日目
27,234円
( 29,957円 )
20日目

詳細情報

基本情報

分析天びんの点検校正用。
1mg未満の質量標準をチタンで実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブミリグラム分銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サブミリグラム分銅
円盤・円筒分銅
校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ
分銅 E-2級・F-1級
円盤・円筒分銅 校正証明書付
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン新光電子
通常価格23,988円-5,683円 -22,491円 -4,788円 -35,725円6,000円 -
通常出荷日19日目〜1日目〜8日目〜1日目6日目1日目〜
材質チタン非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレスステンレス
最大許容誤差±0.0020mg-----
特長JCSS校正証明書付、トレーサビリティ体系図付-----
材質詳細チタン---オーステナイト非磁性ステンレス鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト