17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外観例

ニュートン分銅 精密分銅型フック付 外観例

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表わす質量

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内
    • 20日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

表わす質量

JANコード

最小発注数量
200N(20.4kg)
4589553324307
1個
100N(10.2kg)
4589553324314
1個
50N(5.1kg)
4589553324321
1個
20N(2.04kg)
4589553324338
1個
5N(510g)
4589553324352
1個
2N(204g)
4589553324369
1個
1N(102g)
4589553324376
1個
0.5N(51g)
4589553324383
1個
0.2N(20.4g)
4589553324390
1個
0.1N(10.2g)
4589553324406
1個
0.05N(5.1g)
4589553324413
1個
0.02N(2.04g)
4589553324420
1個
0.01N(1.02g)
4589553324437
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,380円
( 209,418円 )
25日目
122,353円
( 134,588円 )
25日目
69,109円
( 76,020円 )
19日目
41,081円
( 45,189円 )
20日目
18,551円
( 20,406円 )
20日目
16,232円
( 17,855円 )
20日目
12,911円
( 14,202円 )
9日目
13,134円
( 14,447円 )
20日目
10,746円
( 11,821円 )
20日目
10,746円
( 11,821円 )
20日目
10,746円
( 11,821円 )
20日目
10,746円
( 11,821円 )
20日目
10,746円
( 11,821円 )
20日目

詳細情報

基本情報

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュートン分銅 精密分銅型フック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュートン分銅 精密分銅型フック付
特殊分銅 精密分銅型フック付
ニュートン分銅 精密分銅型環付
特殊分銅 円筒型上下フック付
ニュートン分銅 OIML円筒型
特殊分銅 精密分銅型環付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,746円-10,746円 -10,746円 -12,148円 -11,600円 -10,746円 -
通常出荷日9日目〜3日目〜15日目〜19日目〜15日目〜20日目〜
JCSS校正無無無無無-
形状円筒型円筒型円筒型円筒型円筒型-
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト