17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊分銅 精密分銅型環付

通常単価(税別)
10,746円~236,962円
税込単価
11,821円~260,658円
通常出荷日:20日目~25日目

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製力学測定に適した環付の分銅です。

未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

仕様

JANコード

詳細仕様

内容量

最小発注数量
20000
重量:20kg
4589553330865
・仕様:精密分銅型環付・重量:20kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
10000
重量:10kg
4589553330872
・仕様:精密分銅型環付・重量:10kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
5000
重量:5kg
4589553330889
・仕様:精密分銅型環付・重量:5kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
2000
重量:2kg
4589553330896
・仕様:精密分銅型環付・重量:2kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
1000
重量:1kg
4589553330902
・仕様:精密分銅型環付・重量:1kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
500
重量:500g
4589553330919
・仕様:精密分銅型環付・重量:500g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
200
重量:200g
4589553330926
・仕様:精密分銅型環付・重量:200g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
100
重量:100g
4589553330933
・仕様:精密分銅型環付・重量:100g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
50
重量:50g
4589553330940
・仕様:精密分銅型環付・重量:50g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
20
重量:20g
4589553330957
・仕様:精密分銅型環付・重量:20g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
10
重量:10g
4589553330964
・仕様:精密分銅型環付・重量:10g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
5
重量:5g
4589553330971
・仕様:精密分銅型環付(S環型)・重量:5g・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,962円
( 260,658円 )
25日目
147,848円
( 162,633円 )
25日目
87,843円
( 96,627円 )
25日目
50,811円
( 55,892円 )
20日目
29,793円
( 32,772円 )
20日目
22,695円
( 24,965円 )
20日目
20,426円
( 22,469円 )
20日目
17,391円
( 19,130円 )
20日目
15,072円
( 16,579円 )
20日目
13,134円
( 14,447円 )
20日目
13,134円
( 14,447円 )
20日目
10,746円
( 11,821円 )
20日目

詳細情報

基本情報

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製
力学測定に適した環付の分銅です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊分銅 精密分銅型環付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊分銅 精密分銅型環付
ニュートン分銅 精密分銅型環付
特殊分銅 精密分銅型フック付
特殊分銅 円筒型上下フック付
ニュートン分銅 精密分銅型フック付
ニュートン分銅 OIML円筒型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,746円-10,746円 -10,746円 -12,148円 -10,746円 -11,600円 -
通常出荷日20日目〜15日目〜3日目〜19日目〜9日目〜15日目〜
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス
商品タイプ天秤関連品-----
オプション品天びん用分銅-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト