ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
村上衡器 鋳鉄製まくら型分銅 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
測範社 限界プレーンゲージ |
|
ミスミ ブロックゲージ 単品(1級相当品) |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,467円 ( 40,114円 ) | 6日目 |
35,477円 ( 39,025円 ) | 6日目 |
28,845円 ( 31,730円 ) | 6日目 |
【特長】
・ローコストな鋳鉄製まくら型分銅です
・基準器検査(2級、3級)受検可能です
【用途】
・天びん及び分銅の校正
・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅
・GMPに関するバリデーション体系用分銅

アズワン
枕型分銅 天秤関連品

アズワン
鋳鉄製まくら型分銅 M1級
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)
0通常価格(税別):37,694円~

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製
4通常価格(税別):550円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):5,432円~

コクゴ
OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)
0通常価格(税別):24,902円

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット
0通常価格(税別):7,006円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円