ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kg

組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kg 61-1185
通常単価(税別)
44,468円
税込単価
48,915円
通常出荷日:8日目

【特長】・国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。・ステンレス鋼製。・ケース入(ピンセット付)...

詳細を確認

型番:

61-1185
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-1185の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-1185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,468円
( 48,915円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。
・ステンレス鋼製。
・ケース入(ピンセット付)
・分銅セット:計2kg
・セット内容:1g~1kg(13個)
・セット内容:分銅1g:1 分銅2g:2 分銅5g:1 分銅10g:2 分銅20g:1 分銅50g:1 分銅100g:2 分銅200g:1 分銅500g:1 分銅1kg:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kgの型番61-1185のページです。 型番61-1185に関する仕様情報を記載しております。
組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組分銅 秤量:2kg 組内容:1g~1kg
精密分銅 2kg
コンパクト電子天びん 校正証明書付 秤量(kg) 2.2・4.2・12
デジタルスケール(3kg)
精密分銅 1g
校正用分銅 F2級精度 1g OIML型
メーカー三商三商アズワントラスコ中山東京硝子器械三商
通常価格44,468円21,687円64,478円 -3,470円729円6,763円
通常出荷日8日目8日目19日目1日目6日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました