ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
【特長】
・国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。
・日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
【商品仕様】
・セット 2㎏
・内容 1g~1㎏(13個)
・材質 ステンレス鋼製(円筒型のみ)
・収納ケース 樹脂ケース(5㎏セットはアルミケース)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)
0通常価格(税別):37,694円~

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製
4通常価格(税別):550円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):5,432円~

コクゴ
OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)
0通常価格(税別):24,902円

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット
0通常価格(税別):7,006円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円