ファクトリーサプライ用品技術窓口
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。・把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行...
詳細を確認| 型番 | 質量 | 等級 | 校正証明 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 2-441-03-20 | 5kg | M1級(2級) | JCSS校正(校正証明書、検査成績書) | 鋳鉄 |
| 2-441-05-20 | 1kg | |||
| 2-442-03-20 | 5kg | M2級(3級) | ||
| 2-442-04-20 | 2kg | |||
| 2-442-05-20 | 1kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,189円 ( 38,708円 ) | 15日目 |
25,963円 ( 28,559円 ) | 15日目 |
31,934円 ( 35,127円 ) | 15日目 |
27,591円 ( 30,350円 ) | 15日目 |
23,794円 ( 26,173円 ) | 15日目 |

アズワン
枕型分銅 天秤関連品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
4.5通常価格(税別):6,000円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):5,432円~

新光電子
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
0通常価格(税別):55,129円~

新光電子
枕型分銅(ステンレス)
0通常価格(税別):16,550円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~