17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュートン分銅 、 増おもり型

ニュートン分銅 、 増おもり型

通常単価(税別)
11,940円~184,304円
税込単価
13,134円~202,734円
通常出荷日:20日目~25日目

ステンレス鋼製の世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅

  • タイプ
    増おもり型
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
200N、 増おもり型
1個
100N、 増おもり型
1個
50N、 増おもり型
1個
20N、 増おもり型
1個
10N、 増おもり型
1個
5N、 増おもり型
1個
2N、 増おもり型
1個
1N、 増おもり型
1個
0.5N、 増おもり型
1個
0.2N、 増おもり型
1個
0.1N、 増おもり型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,304円
( 202,734円 )
25日目
134,684円
( 148,152円 )
25日目
69,020円
( 75,922円 )
20日目
42,162円
( 46,378円 )
20日目
36,414円
( 40,055円 )
20日目
27,234円
( 29,957円 )
20日目
21,560円
( 23,716円 )
20日目
19,710円
( 21,681円 )
20日目
17,391円
( 19,130円 )
20日目
14,328円
( 15,761円 )
20日目
11,940円
( 13,134円 )
20日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュートン分銅 、 増おもり型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュートン分銅 、 増おもり型
まくら型分銅 F1級+ JCSS校正
まくら型分銅 F2級 + JCSS校正
鋳鉄製まくら型分銅 M1級
まくら型分銅 F1級 (アルミケース入り)
まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,940円-55,614円 -44,130円 -15,262円 -62,411円 -55,043円 -
通常出荷日20日目〜15日目〜12日目〜12日目〜10日目10日目〜
タイプ増おもり型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト